TAS6424MSQ1EVM
I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価基板
TAS6424MSQ1EVM
概要
The TAS6424MSQ1EVM evaluation module (EVM) showcases the TAS6424MS, a 2.1-Mhz 4-channel digital input class-D audio solution for automotive infotainment. The 2.1-Mhz switching frequency allows users to significantly reduce inductor size and cost and optimize total system cost. TAS6424MS delivers 25 W (10% THD+N) per channel into 4-Ω with a 14.4-V supply. TAS6424MS’s wide supply voltage capabilities, from 4.5-V to 26-V, makes it ideal for head unit and external amplifier systems while delivering top-of-the-line performance during start-stop low-voltage transient events.
特長
- 2.1-Mhz switching frequency
- 4-channel 25-W/channel at 10% THD+N into 4-Ω with a 14.4-V supply
- I2C diagnostics and protection
- CISPR25, class 5 Radiated/conducted emission compliant
- Optical SPDIF, USB and PSIA (external I2S) input options
スピーカ・アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
TAS6424MSQ1EVM — I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS6424MS-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2020年 10月 6日 | |||
証明書 | TAS6424MSQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 10月 26日 |