PCM1841-Q1

アクティブ

車載、クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC)

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of ADC channels 4 Analog inputs 4 Digital audio interface I2S, TDM Control interface H/W Sampling rate (max) (kHz) 192 ADC SNR (typ) (dB) 122 Rating Automotive Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 4 Analog inputs 4 Digital audio interface I2S, TDM Control interface H/W Sampling rate (max) (kHz) 192 ADC SNR (typ) (dB) 122 Rating Automotive Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • マルチチャネルの高性能 ADC:
    • 4 チャネルのアナログ マイクロフォンまたはライン入力
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能:
    • ダイナミック レンジ:
      • ダイナミック レンジ エンハンサが有効な状態で 123dB
      • ダイナミック レンジ エンハンサが無効な状態で 113dB
    • THD+N:-98dB
  • ADC 差動 2VRMS フルスケール入力
  • ADC サンプル・レート (fS):8kHz~192kHz
  • ハードウェア ピン制御構成
  • 線形位相または低レイテンシ フィルタを選択可能
  • 柔軟なオーディオ シリアル データ インターフェイス
    • コントローラまたはターゲットのインターフェイス選択
    • 32 ビット、4 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル I2S
    • 32 ビット、2 チャネル LJ (左揃え)
  • オーディオ クロック喪失時の自動パワーダウン
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • 低ノイズ MICBIAS 2.75V 出力
  • 単一電源動作:3.3V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 3.3V AVDD 電源での消費電力:
    • 17.0 mW/チャネル (サンプル レート:16kHz)
    • 18.4 mW/チャネル (サンプル レート:48kHz)
  • マルチチャネルの高性能 ADC:
    • 4 チャネルのアナログ マイクロフォンまたはライン入力
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能:
    • ダイナミック レンジ:
      • ダイナミック レンジ エンハンサが有効な状態で 123dB
      • ダイナミック レンジ エンハンサが無効な状態で 113dB
    • THD+N:-98dB
  • ADC 差動 2VRMS フルスケール入力
  • ADC サンプル・レート (fS):8kHz~192kHz
  • ハードウェア ピン制御構成
  • 線形位相または低レイテンシ フィルタを選択可能
  • 柔軟なオーディオ シリアル データ インターフェイス
    • コントローラまたはターゲットのインターフェイス選択
    • 32 ビット、4 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル TDM
    • 32 ビット、2 チャネル I2S
    • 32 ビット、2 チャネル LJ (左揃え)
  • オーディオ クロック喪失時の自動パワーダウン
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • 低ノイズ MICBIAS 2.75V 出力
  • 単一電源動作:3.3V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 3.3V AVDD 電源での消費電力:
    • 17.0 mW/チャネル (サンプル レート:16kHz)
    • 18.4 mW/チャネル (サンプル レート:48kHz)

PCM1841-Q1 は、最大 4 つのアナログ チャネルの同時サンプリングをサポートする高性能 Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール信号の差動ラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。マイクロフォン バイアス電圧、位相ロック ループ (PLL)、DC 除去ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。TDM (時分割多重)、I2S、LJ (左揃え) オーディオ フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア ピンのレベルで選択できます。また PCM1841-Q1 は、オーディオ バス インターフェイス動作をコントローラ モードまたはターゲット モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離マイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ システムに理想的な選択肢です。

PCM1841-Q1 は -40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます。

PCM1841-Q1 は、最大 4 つのアナログ チャネルの同時サンプリングをサポートする高性能 Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール信号の差動ラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。マイクロフォン バイアス電圧、位相ロック ループ (PLL)、DC 除去ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル レートに対応しています。TDM (時分割多重)、I2S、LJ (左揃え) オーディオ フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア ピンのレベルで選択できます。また PCM1841-Q1 は、オーディオ バス インターフェイス動作をコントローラ モードまたはターゲット モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離マイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ システムに理想的な選択肢です。

PCM1841-Q1 は -40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM1841-Q1 クワッド チャネル、32 ビット、192kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 5月 16日
EVM ユーザー ガイド (英語) PCM1841-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 4月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TAC5111 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力モノラル オーディオ コーデック TAC5111-Q1 ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力モノラル オーディオ コーデック TAC5112 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TAC5112-Q1 ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ コーデック TAC5211 119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能モノラル オーディオ コーデック TAC5212 119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ コーデック TAC5212-Q1 ダイナミック レンジが 119dB の ADC と 120dB の DAC 搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ コーデック TAC5311-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用モノラル オーディオ コーデック TAC5312-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック TAC5411-Q1 114dB ADC、120dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用モノラル オーディオ コーデック TAC5412-Q1 114dB ADC、120dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
オーディオ DAC
PCM1690 113dB SNR、8 チャネル、オーディオ DAC、TDM 差動出力 PCM5242 4.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC TAD5112 110dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ DAC TAD5112-Q1 110dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ DAC TAD5212 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車高性能ステレオ オーディオ DAC TAD5212-Q1 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ DAC
オーディオ ADC
PCM1841-Q1 車載、クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM3120-Q1 車載、ステレオ、106dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC   PCM3140-Q1 車載、106dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM5120-Q1 車載、ステレオ、120dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM5140-Q1 車載、120dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6020-Q1 車載対応、マイク バイアス内蔵、昇圧機能と入力診断機能搭載、2 チャネル オーディオ ADC PCM6120-Q1 車載、ステレオ、123dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC   PCM6140-Q1 車載、122dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6260-Q1 車載対応、プログラマブル・マイク・バイアス内蔵、昇圧機能、入力診断機能搭載、6 チャネル・オーディオ ADC PCM6340-Q1 車載、マイク バイアス内蔵、入力診断機能搭載、4 チャネル オーディオ ADC PCMD3140 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力へのコンバータ PCMD3140-Q1 車載対応、127dB SNR、768kHz、4 チャネル、PDM 入力から TDM 出力または I²S 出力への変換向けコンバータ PCMD3180 8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ PCMD3180-Q1 車載、8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ TAA3020 104dB SNR、ステレオチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TAA3040 104dB SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TAA5212 119dB のダイナミック レンジと構成可能なデジタル フィルタ搭載、高性能ステレオ オーディオ ADC TAA5412-Q1 114dB のダイナミック レンジ、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ ADC TLV320ADC3120 106dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC3140 106dB SNR を実現した、クワッド・チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) TLV320ADC5120 120dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC5140 120dB SNR を実現した、クワッドチャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) TLV320ADC6120 123dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) TLV320ADC6140 122dB SNR を実現した、クワッド・チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC)
ヘッドホン・アンプ
TPA6166A2 アクセサリ検出機能搭載、43mW ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ
スピーカ・アンプ
TAS2110 11V Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ TAS2552 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、4W、デジタル / アナログ入力、スマート アンプ。8.5V 昇圧 TAS2555 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2557 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2559 ステレオ処理機能付き、スピーカ保護機能内蔵、5.7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2560 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ TAS2562 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、11V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、デジタル入力スマート アンプ TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ TAS2564 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、7W、デジタル入力スマート・アンプ TAS2572 I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ TAS2764 I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ TAS2780 スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ TAS5729MD HP (ヘッドホン) 対応、12W ステレオ、24W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5731 2.1 チャネル サポート、20W ステレオ、41W モノラル、8 ~ 21.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5754M 40W ステレオ、61W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5756M 30W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760L 21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760LD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M 55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M-Q1 車載、25W、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760MD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5766M 50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5782M 処理能力搭載、20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5805M 処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5822M 96kHz のエンハンスド処理機能搭載、35W、インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D アンプ TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5825P 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6422-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424-Q1 車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424E-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424L-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、27W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TPA6404-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ピエゾ・スピーカ・ドライバ / レシーバ
DRV5825P スマート I/V 保護機能搭載、4.5 ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、デジタル入力、ピエゾ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 ステレオ・チャネル、106dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC3120Q1EVM-PDK PCM3120-Q1 106dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 ステレオ・チャネル、120dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC5120Q1EVM-PDK PCM5120-Q1 120dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 ステレオ・チャネル、123dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC6120Q1EVM-PDK PCM6120-Q1 123dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 PCM1809EVM PCM1809 の評価基板 PCMD3140Q1EVM-PDK PCMD3140-Q1 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力への変換を行うコンバータの評価基板 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2) TAA3040EVM-PDK TAA3040 評価基板 TAA5212EVM-K TAA5212の評価基板 TAC5112EVM-K TAC5112 評価基板 TAC5212EVM-K TAC5212 評価基板 TAD5212EVM-K TAD5212 評価基板 TAS2555YZEVM TAS2555:5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2557EVM TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ・センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2559EVM TAS2559 5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS2560EVM TAS2560 evaluation module, 5.6-W Class-D audio amplifier  TAS2770EVM TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価モジュール、QFN パッケージ TAS2781EVM デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ アンプ向け TAS2781 評価基板 TAS3251EVM TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD デジタル入力 Class-D の評価モジュール TAS5721EVM TAS5721 評価モジュール TAS5733LEVM TAS5733L デジタル入力、クローズド・ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5751MEVM TAS5751M デジタル入力、オープン・ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 評価モジュール TAS5782MEVM TAS5782M 96kHz 処理機能付きデジタル入力閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5805MEVM TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM) TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
開発キット
TAA3020EVM-PDK TAA3020 製品開発キット
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ