TAS2781EVM

デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ アンプ向け TAS2781 評価基板

TAS2781EVM

購入

概要

TAS2781 評価基板 (EVM) はスタンドアロンの評価基板として使用するように設計されており、TI のスマート アンプ TAS2781 をエンド システムに統合するためのツールとして活用できます。この評価基板は、TAS2781 スマート アンプを使用して、モノラル スピーカに出力を供給します。ユーザーは PurePath Console 3 ソフトウェアを使用して TAS2781 評価基板 (EVM) を制御および構成し、TI が提供するアルゴリズムを適切にチューニングできます。これらの機能を通じて、SoC の性能をカスタマイズし、最終製品のニーズに合わせることができます。

特長
  • モノラル スピーカの評価
  • PurePath™ Console 3 ソフトウェアを使用したインターフェイス
  • ハイブリッドプロ昇圧コントローラのサポート
  • オーディオ データと制御向けの USB 入力
スピーカ・アンプ
TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

PurePath™ Console 3、TAS2781EVM GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

TAS2781EVM — デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ・アンプ向け TAS2781 評価基板

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

TAS2781-SW — TAS2781 software

サポートされている製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

TAS2781-DESIGN — Design files for TAS2781

サポートされている製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

サポートされている製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

TAS2781-AMIXER-BASED-FTC-CODE — Factory calibration tool for tas2563/tas2781 based on amixer kcontrol

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

TAS2781-AMIXER-BASED-FTC-CODE Factory calibration tool for tas2563/tas2781 based on amixer kcontrol

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 23 9 2024
download src  — 0 K

download src  — 0 K

チェックサム
製品
スピーカ・アンプ
TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS2781EVM デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ アンプ向け TAS2781 評価基板

リリース情報

A factory calibration tool based on amixer-interface for tas2563/tas2781

最新情報

  • This code is amixer-based, used for tas2781/tas2563 upstream to the Linux-mainline
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TAS2781EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 26日
ユーザー・ガイド TAS2781EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 6月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ