TAS5754MDCAEVM
TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール
TAS5754MDCAEVM
概要
The TAS5754MDCAEVM allows evaluation of the TAS5754M I2S-input, closed-loop amplifier with onboard audio processor that incorporates TI’s unique HybridFlow architecture. It is populated with two TAS5754MDCA devices, one configured for two channel (stereo) operation and one configured for mono operation. It operates from single 4.5V to 26.4V power supply is capable of outputting >30W power in BTL mode and > 60W power in PBTL mode. When combined with a PurePath™ Console Mother Board (PurePath-CMBEVM – must be ordered separately) and PurePath™ Console GUI (PurePathConsole – must be ordered separately) you have a complete audio evaluation system at your fingertips that allows audio inputs from a variety of sources to the TAS5754MDCAEVM, and a GUI to control the device and supporting circuitry. The main difference between TAS5754MDCAEVM and TAS5756MDCAEVM is that TAS5754M device supports 1SPW (ternary) modulation while TAS5756M device supports BD modulation.
特長
- 1SPW Modulation for best efficiency
- High Performance Closed-Loop Architecture (PVDD = 12V, RSPK = 8 Ω, SPK_GAIN = 20dBV)
- Idle Channel Noise = 62 µVrms (A-Wtd)
- THD+N = 0.007 % (at 1 W, 1 kHz)
- SNR = 103 A-Wtd (Ref. to THD+N = 1%)
- Pre-defined PurePath™ HybridFlows designed for popular audio applications
- EVM is configured as a 2.1 solution using one TAS5754M for left/right, and the second configured in PBTL for sub-woofer drive
- GUI control via PurePath Console (PurePathConsole)
- PurePath Console Mother Board (PurePath-CMBEVM) provides flexible input signal routing (USB, SPDIF, and analog)
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
購入と開発の開始
TAS5754MDCAEVM — TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール
TAS5754MDCAEVM — TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5754M and TAS5756M EVM User's Guide | 2014/06/05 | |||
| 証明書 | TAS5754MDCAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | What are the building blocks of high-definition audio systems? | PDF | HTML | 2017/06/06 | |||
| 技術記事 | What are the building blocks of Bluetooth speakers? | PDF | HTML | 2017/02/21 | |||
| ユーザー・ガイド | Using the TAS5754/6M and PCM5242 HybridFlow Processor (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/06/19 |