TAS6754-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 一般的な動作
- 4.5V~19V の電源電圧、40V の負荷ダンプ
- 低レイテンシ・パスにより、48kHz 時にグループ遅延を 70% 以上低減
- 1.8V および 3.3V I/O をサポート
- 8 つのアドレス オプションを持つ I2C 制御
- 1L 変調
- 従来のソリューションに比べて、チャネルあたり 1 個のインダクタのみで動作するため、インダクタの需要を 4 個減らします
- インダクタのシステム部品コストを低減できます
- PCB フットプリントの小型化
- オーディオ性能
- THD+N 0.05% 未満 (4Ω、1W、1kHz)
- 出力ノイズ:14.4V で 35µVRMS、A 特性
- 効率 > 87% @ 4×25W、4Ω、14.4V
- I2S または TDM により、チャネルごとの出力電流検出
- 外付け回路は不要です
- リアルタイムの負荷診断
- オーディオ再生中に出力状態を監視
- 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、接地短絡の検出
- DC および AC スタンバイ負荷の診断
- オーディオ入力
- 2-4 チャネルの I2S 入力または 4-16 チャネルの TDM 入力
- 入力サンプル レート:44.1、48、96、192kHz
- オーディオ出力
- 4 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、
- 2MHz の出力スイッチング周波数
- 4×30W (4Ω、14.4V、1kHz、10% THD + N)
- 4×50W (2Ω、14.4V、1kHz、10% THD + N)
- 高度なスペクトラム拡散機能と選択可能な位相オフセット
- 保護および監視
- サイクル単位の電流制限
- 出力短絡保護
- 設定可能なスレッショルド付きのクリップ検出
- サーマル フォールドバックと PVDD フォールドバック
- I2C による温度と電源電圧の読み出し
- 過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
- DC オフセット、低電圧、過電圧
TAS6754-Q1 は 4 チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプで、BTL チャネルごとに 1 個のインダクタのみ必要な 1L 変調を実装し、従来のソリューションに比べて 4 個のインダクタを減らし、システム サイズとコストを低減できます。さらに、従来の Class-D 変調方式に比べて、1L 変調はスイッチング損失を低減します。
TAS6754-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、接続されている負荷の状態を判定できます。オーディオの再生中、電流センスによってこの状態を監視できます。これは各チャネルに対して利用可能で、TDM により最小限の遅延で測定値をホスト プロセッサに報告します。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立したリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。
TAS6754-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあり、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化できるので、時間に制約のあるアクティブ ノイズ キャンセル (ANC)、ロード ノイズ キャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。
このデバイスは、I2C 読み出しにより、全体的な温度、チャネル温度、PVDD の値をサポートしているため、システム レベルの熱管理を簡単にします。
このデバイスは、サーマル パッドが上面に露出した 56 ピン HSSOP パッケージで供給されます。
詳細リクエスト
追加の設計リソースが入手可能です。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS6754-Q1 1L 変調、2MHz デジタル入力の 4 チャネル車載用 Class-D オーディオ アンプ、電流センス機能およびリアルタイム負荷診断機能を搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 3月 9日 |
技術記事 | Class-D アンプの 1L 変調により、車載用オーディオ システムの設計が小型化 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 1月 10日 | |
技術記事 | 利用 D 類放大器 1L 調變技術,縮減汽車音訊系統設計尺寸 | PDF | HTML | 2024年 12月 31日 | |||
技術記事 | 클래스 D 증폭기 1L 변조로 차량용 오디오 시스템 설계 축소 | PDF | HTML | 2024年 12月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TAS6754Q1EVM — TAS6754-Q1 evaluation module
PUREPATHCONSOLE — オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート
PurePath Console の直観的なグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用すると、オーディオ エンジニアリングに関する高度な専門知識の必要なしで、オーディオ設計作業を明快に実施できます。製品開発期間の短縮を意図した使いやすいグラフィカル (...)
TAS6754-Q1-SW — TAS6754-Q1 PPC3 GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
スピーカ・アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSSOP (DKQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。