TAS5751M
- オーディオ入力/出力
- 1つのステレオ・シリアル・オーディオ入力
- 44.1kHzおよび48kHzのサンプル・レートをサポート(LJ/RJ/I²S)
- 3線式I²Sモードをサポート(MCLK不要)
- オーディオ・ポート速度の自動検出
- BTLおよびPBTL構成をサポート
- 10% THD+NでPOUT = 25W
- PVDD = 20V、8Ω、1kHz
- オーディオ/PWM処理
- 独立したチャネルのボリューム制御、ゲインは24dBからミュートまで0.125dB刻み
- プログラム可能な3バンドの自動ゲイン制限(AGL)
- 20のプログラム可能なバイクワッド・フィルタにより、スピーカーの特性補償や、他のオーディオ処理機能を実現
- 全般的な仕様
- 106-dB SNR、Aウェイト、フルスケール(0dB)を基準
- 2つのアドレスを持つI²Cシリアル制御インターフェイス
- 熱、短絡、低電圧からの保護
- 高効率(最高90%)
- AD、BD、および3値変調
- PWMレベル・メーター
TAS5751Mデバイスは高効率のデジタル入力オーディオ・アンプで、ブリッジ結合負荷(BTL)として構成されているステレオ・スピーカーの駆動用です。パラレル・ブリッジ結合負荷(PBTL)入力は、単一の低インピーダンス負荷へのパラレル出力を駆動することにより、大電力を生成できます。1系統のシリアル・データ入力を備え、最大2つの独立したオーディオ・チャネルを処理でき、ほとんどのデジタル・オーディオ・プロセッサおよびMPEGデコーダとシームレスに統合できます。このデバイスは、広い範囲の入力データおよびデータ速度に対応できます。これらのチャネルは、完全にプログラム可能なデータ・パスを通して内部スピーカー・ドライバにルーティングされます。
TAS5751Mデバイスはスレーブ専用のデバイスで、クロックはすべて外部ソースから供給されます。TAS5751Mデバイスは、入力サンプル・レートに応じて、384kHz~288kHzのスイッチング・レートのPWMキャリアで動作します。オーバーサンプリングと4次ノイズ・シェーパの組み合わせにより、平坦なノイズ・フロアと、20Hz~20kHzの優れたダイナミック・レンジが得られます。
Request more information
PurePath™ Console 3, TAS5825M GUI and other design resources are available. Request now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS5751M - EQおよび3バンドAGL付きのデジタル入力オーディオ・パワーアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 9月 12日 |
その他の技術資料 | TAS5751MEVM Quick Start Guide (Rev. A) | 2016年 7月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PUREPATH-CMBEVM — オーディオ・アンプ用 PurePath コンソール・マザー・ボード
The PurePath™ Console Motherboard (PurePath-CMBEVM) provides a seamless interface between Ti’s latest PurePath Console GUI to supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules, including audio amplifiers and audio converters.
The PurePath-CMBEVM is shipped as a stand-alone board. It (...)
TAS5751MEVM — TAS5751M デジタル入力、オープン・ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール
The TAS5751MEVM allows evaluation of the TAS5751M, I2S-input, open-loop amplifier from Texas Instruments. The evaluation module is populated with two TAS5751M devices, one configured for two channel operation and one configured for mono operation. The TAS5751M combines a PWM processor with an (...)
PUREPATHCONSOLE — オーディオ・システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート
PurePath Console の直観的なグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。