TAS5751MEVM

TAS5751M デジタル入力、オープン・ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TAS5751MEVM

購入

概要

The TAS5751MEVM allows evaluation of the TAS5751M, I2S-input, open-loop amplifier from Texas Instruments. The evaluation module is populated with two TAS5751M devices, one configured for two channel operation and one configured for mono operation. The TAS5751M combines a PWM processor with an open-loop class-D audio power amplifier. The TAS5751MEVM operates from single 8V to 26.4V power supply. The TAS5751MEVM combined with a PurePath™ Console Mother Board (PurePath-CMBEVM – must be ordered separately) and PurePath™ Console GUI (PurePathConsole – must be requested separately) compose a complete audio evaluation system that allows audio inputs from a variety of sources and a GUI to control the device and supporting circuitry.

NOTE: Prior authorization is required to download the GUI. We strive to respond to all requests within three business days (usually the same day). However, if you don’t get a response within three business days, please post a request on e2e to let us know.

特長
  • 25-W/8-Ω Stereo  and 50-W/4-Ω Mono outputs with 24-V supply
  • I2S input, 8kHz-48kHz Fs, configurable I2C Address, ternary modulation, up to 10 BQ per channel, 3-Band AGL and a Full band AGL
  • Wide supply voltage capabilities, from 8V to 26.4V
  • TAS5751MEVM is configured as a 2.1 solution using one TAS5751M for left/right, and the second configured in PBTL for sub-woofer drive
  • PurePath Console Mother Board provides flexible input signal routing (USB, SPDIF, and analog) and USB connection for control and configuration via PurePath Console 3 GUI
スピーカ・アンプ
TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5751MEVM — TAS5751M デジタル入力、オープン・ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

TAS5751M-TAS5733L-SW — TAS5751M and TAS5733L GUI and software for PurePath™ Console 3

サポートされている製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5751M Evaluation Module User's Guide 2016年 3月 17日
証明書 TAS5751MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
その他の技術資料 TAS5751MEVM Quick Start Guide (Rev. A) 2016年 7月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ