TAS5441-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
- モノラル BTL デジタル パワー アンプ
- 22出力電力:W (THD+N = 10%、4Ω 負荷時)
- 動作電圧範囲:4.5V~18V
- 効率:85% (4Ω 負荷時)
- 差動アナログ入力
- Speaker Guard™ によるスピーカー保護機能、可変出力電力リミッタ付き
- 75dB の電源電圧除去比 (PSRR)
- 負荷診断機能
- 出力負荷の開放と短絡
- 出力と電源、出力とグランドの間の短絡
- 保護および監視機能
- 短絡保護
- ISO-7637-2 準拠の 40V 負荷ダンプ保護
- 音楽再生中の出力 DC レベル検出
- 過熱保護
- 過電圧および低電圧保護
- PowerPAD™ (裏面露出パッド) で熱特性を強化した 16 ピン HTSSOP (PWP) パッケージ
- 車載用 EMC 要件に合わせて設計
- ISO9000: 2002 TS16949 認定済み
- スタンバイ時の負荷ダンプ保護:40V
- スタンバイ時も遮断されない I2C
TAS5441-Q1 は、車載用緊急通報 (eCall)、テレマティクス、インストルメント クラスタ、インフォテインメント アプリケーションで使用するために設計されたモノラル Class-D オーディオ アンプです。このデバイスは、DC 14.4V の車載用バッテリから 4Ω 負荷へ THD+N 10% 未満で最大 22W を供給できます。広い動作電圧範囲と優れた効率により、アイドリング ストップ システムのサポートや必要に応じたバックアップ バッテリからの駆動の優れた選択肢となります。負荷ダンプ保護が搭載されているため、外付け電圧クランプのコストとサイズを減らすことができ、オンボードの負荷診断機能により I2C インターフェイス経由でスピーカーの状態が報告されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS5441-Q1 22 W 負荷ダンプおよび I2C 診断機能を備えた車載用アナログ入力、1 チャネル Class-D オーディオ アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 22日 |
証明書 | TAS5441Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 6月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5441-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) | 2020年 6月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TAS5441Q1EVM — Audio amplifier evaluation module for eCall, telematics, instrument cluster and infotainment
TAS5441Q1EVM は、TI のアナログ入力 Class D 閉ループ・モノラル・アンプの評価基板です。デフォルトの I2C レジスタ設定を使用する場合、この評価基板 (EVM) をスタンドアロン・プラットフォームとして使用できます。また、I2C レジスタの設定をプログラムする (書き込む) ために、この EVM を PPC3 GUI と組み合わせることもできます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。