TAA5212
- ADC チャネル
- ステレオ高性能 ADC
- 性能:
- ライン差動入力のダイナミック レンジ:118dB
- マイクロフォン差動入力のダイナミック レンジ:118dB
- THD+N:-95dB
- チャネル加算モードで高 SNR をサポート
- 入力電圧:
- 差動、2VRMS フルスケール入力
- シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
- 入力ミックス / マルチプレクサ オプション
- サンプル レート (fS) = 8kHz~768kHz
- プログラム可能なマイクロフォン バイアス (最大 3V)
- 共通機能
- 最大 4 つのレコード チャネル
- 2 チャネル アナログ + 2 チャネル デジタル
- 1 チャネル アナログ + 3 チャネル デジタル
- 4 チャネル デジタル
- 音声アクティビティ検出
- 低レイテンシ フィルタ選択
- プログラム可能で HPF およびバイクワッド フィルタ
- I2C & SPI 制御インターフェイス
- オーディオ シリアル インターフェイス
- フォーマット:TDM、I2S、または左揃え
- ワード長:16、20、24 または 32 ビット
- プログラム可能な PLL による柔軟なクロック供給
- 低消費電力モード
- レコードの未定 mW
- 単電源動作1.8V または 3.3V
- I/O 電源動作:1.2V、1.8V、または 3.3V
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃
- 最大 4 つのレコード チャネル
TAA5212 は、2VRMS 差動入力、118dB ADC を備えた高性能ステレオ ADC です。TAA5212 は、差動入力とシングルエンド入力の両方をサポートしています。このデバイスは、マイクロフォンとライン入力の両方の入力を、ADC チャネルで AC および DC 結合オプションによりサポートしています。TAA5212 は、プログラム可能なチャネル ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、プログラム可能な EQ およびバイクワッド フィルタ、低レイテンシのフィルタ モード、 を内蔵しており、最高 768kHz のサンプル レートに対応できます。TAA5212 は時分割多重化 (TDM)、I2S、または左揃え (LJ) オーディオ フォーマットに対応しており、I2C または SPIで制御できます。これらの高性能な機能を搭載し、単一電源で動作するので、TAA5212 はスペースの制約が厳しいオーディオ アプリケーションに最適です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAA5212 118 dB のダイナミック レンジ、 低消費電力 、 高性能 ステレオ オーディオ ADC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 1月 13日 |
アプリケーション・ノート | TAX5X1X Synchronous Sample Rate Conversion (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | Analog Input Configurations, Mixing and Muxing of TAx5x1x Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |||
製品概要 | Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications | PDF | HTML | 2024年 2月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Clocking Configuration of Device and Flexible Clocking For TAx5x1x Family | PDF | HTML | 2023年 11月 8日 | |||
アプリケーション・ノート | Clock Error Configuration, Detection, and Modes Supported in TAx5x1x Family | PDF | HTML | 2023年 11月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | Using the Voice Activity Detector (VAD) in the TLV320ADCx120 and PCMx120-Q1 (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TAA5212EVM-K — TAA5212 の評価基板
TAA5212 評価基板 (EVM) を使用すると、TAA5212 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルの高性能ステレオ ADC です。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — オーディオ・システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート
PurePath™ Console は、統合性が高く使いやすいオーディオ開発スイートであり、オーディオ製品の開発に関連する評価、構成、デバッグの各プロセスを簡略化する目的で専用設計を採用しています。 PurePath™ Console 3 ソフトウェアをどれほど簡単に使用できるかをご覧ください。
PurePath Console の直観的なグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) (...)
PurePath Console の直観的なグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。