TAS2563

アクティブ

スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 6.1 SNR (dB) 112.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.01 Iq (typ) (mA) 2.7 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Boosted, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 2.7 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 6.1 SNR (dB) 112.5 THD + N at 1 kHz (%) 0.01 Iq (typ) (mA) 2.7 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBG) 42 7.606386 mm² 2.997 x 2.538 VQFN-HR (RPP) 32 18 mm² 4.5 x 4
  • 主な特長
    • 11.5V、12 ステップ、ルック アヘッド Class-H 昇圧
    • DSP 内蔵
    • 最大 40kHz のフルスケール超音波出力
    • 2 つの PDM マイク入力
  • 強力な Class-D オーディオ アンプ:
    • 1% THD+N (4Ω、3.6V) で 6.1W
    • 1% THD+N (8Ω、3.6V) で 5W
    • 1% THD+N (4Ω、12V) で 10W
  • 保護機能:
    • リアルタイム I/V 検出によるスピーカ保護
    • スピーカの熱および過剰エクスカーション保護
    • 負荷短絡および開放保護
    • 熱および過電流保護
  • 先進のオーディオ処理
    • 以下の機能を備える専用リアルタイム DSP:
      • 10 バンドのイコライザ (EQ)
      • 3 バンドの動的 EQ
      • ダイナミック レンジの圧縮
      • サイコアコースティック バス (音響心理学的な低音)
  • 柔軟なインターフェイスと制御:
    • I2S/TDM:32 ビット、8 チャネル (最大 96KSPS)
    • I2C:アドレスを Fast Mode+ で選択可能
    • チップ間通信バス (DSBGA)
    • 8kHz~96kHz のサンプル レート
  • 電力効率と柔軟性:
    • W で 83.5% の効率
    • ハードウェア シャットダウン時の VBAT 電流:1µA 未満
    • 昇圧バイパス モード
  • 電源とパワー マネージメント
    • VBAT:2.5V~5.5V
    • VDD:1.62V~1.95V
    • PVDD:VBAT~13V (QFN)
    • PVDD:VBAT~15V (QFN、VBAT < 3.5V)

    • PVDD:VBAT~16V (DSBGA)
    • IOVDD:1.65V~3.6V
    • VBAT トラッキング ピーク電圧リミッタ
    • 高度なブラウンアウト防止
  • 主な特長
    • 11.5V、12 ステップ、ルック アヘッド Class-H 昇圧
    • DSP 内蔵
    • 最大 40kHz のフルスケール超音波出力
    • 2 つの PDM マイク入力
  • 強力な Class-D オーディオ アンプ:
    • 1% THD+N (4Ω、3.6V) で 6.1W
    • 1% THD+N (8Ω、3.6V) で 5W
    • 1% THD+N (4Ω、12V) で 10W
  • 保護機能:
    • リアルタイム I/V 検出によるスピーカ保護
    • スピーカの熱および過剰エクスカーション保護
    • 負荷短絡および開放保護
    • 熱および過電流保護
  • 先進のオーディオ処理
    • 以下の機能を備える専用リアルタイム DSP:
      • 10 バンドのイコライザ (EQ)
      • 3 バンドの動的 EQ
      • ダイナミック レンジの圧縮
      • サイコアコースティック バス (音響心理学的な低音)
  • 柔軟なインターフェイスと制御:
    • I2S/TDM:32 ビット、8 チャネル (最大 96KSPS)
    • I2C:アドレスを Fast Mode+ で選択可能
    • チップ間通信バス (DSBGA)
    • 8kHz~96kHz のサンプル レート
  • 電力効率と柔軟性:
    • W で 83.5% の効率
    • ハードウェア シャットダウン時の VBAT 電流:1µA 未満
    • 昇圧バイパス モード
  • 電源とパワー マネージメント
    • VBAT:2.5V~5.5V
    • VDD:1.62V~1.95V
    • PVDD:VBAT~13V (QFN)
    • PVDD:VBAT~15V (QFN、VBAT < 3.5V)

    • PVDD:VBAT~16V (DSBGA)
    • IOVDD:1.65V~3.6V
    • VBAT トラッキング ピーク電圧リミッタ
    • 高度なブラウンアウト防止

TAS2563 はデジタル入力の Class-D オーディオ アンプであり、小型のラウドスピーカを高いピーク電力で効率的に駆動できるよう最適化されています。この Class-D アンプは、3.6V のバッテリ電圧で 6.1W のピーク電力を 4Ω の負荷に (内蔵 11.5V Class-H 昇圧を使用)、または昇圧バイパス モードで 10W のピーク電力を 4Ω 負荷に (外部 12V 電源を使用) 供給できます。

オンチップの低レイテンシ DSP は、 テキサス・インスツルメンツの SmartAmp スピーカ保護アルゴリズムをサポートしています。内蔵の電流および電圧検出機能を使ってラウドスピーカをリアルタイムで監視することで、スピーカの損傷を防止しながらピーク音圧レベル (SPL) を高めることができます。

内蔵のルックアヘッド Class-H 昇圧機能は再生時の昇圧電圧を動的に調整し、バッテリ駆動システムの効率を向上させバッテリ寿命を延長します。安定化された壁電源システム向けに、TAS2563 は昇圧バイパス モードも備えており、出力電力をさらに高めるために最大 16V の電源電圧をサポートしています。

2 つの PDM マイク入力を使うと、デジタル マイクをホスト プロセッサに接続することで双方向オーディオ システムのオーディオ信号チェーンを簡素化できます。バッテリ トラッキング ピーク電圧リミッタとブラウンアウト保護により、充電サイクルの全体にわたってアンプのヘッドルームを最適化し、システムのシャットダウンを防止します。

TAS2563 はデジタル入力の Class-D オーディオ アンプであり、小型のラウドスピーカを高いピーク電力で効率的に駆動できるよう最適化されています。この Class-D アンプは、3.6V のバッテリ電圧で 6.1W のピーク電力を 4Ω の負荷に (内蔵 11.5V Class-H 昇圧を使用)、または昇圧バイパス モードで 10W のピーク電力を 4Ω 負荷に (外部 12V 電源を使用) 供給できます。

オンチップの低レイテンシ DSP は、 テキサス・インスツルメンツの SmartAmp スピーカ保護アルゴリズムをサポートしています。内蔵の電流および電圧検出機能を使ってラウドスピーカをリアルタイムで監視することで、スピーカの損傷を防止しながらピーク音圧レベル (SPL) を高めることができます。

内蔵のルックアヘッド Class-H 昇圧機能は再生時の昇圧電圧を動的に調整し、バッテリ駆動システムの効率を向上させバッテリ寿命を延長します。安定化された壁電源システム向けに、TAS2563 は昇圧バイパス モードも備えており、出力電力をさらに高めるために最大 16V の電源電圧をサポートしています。

2 つの PDM マイク入力を使うと、デジタル マイクをホスト プロセッサに接続することで双方向オーディオ システムのオーディオ信号チェーンを簡素化できます。バッテリ トラッキング ピーク電圧リミッタとブラウンアウト保護により、充電サイクルの全体にわたってアンプのヘッドルームを最適化し、システムのシャットダウンを防止します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

TAS2563 ソフトウェアや他の設計リソースへのアクセス権を申請できます。デバイスの DSBGA バージョンと QFN バージョンのどちらを使用しているかを指定してください。ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TAS2572 アクティブ I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ Improved distortion and noise
TAS2781 アクティブ 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ Provides increased maximum voltage input range with higher efficiency.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
34 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS2563 6.1 W 、昇圧 Class-D オーディオ アンプ 、DSP、I/V 検出内蔵 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 1月 23日
アプリケーション・ノート TAS2563 PDM Microphone Interface and Echo Reference PDF | HTML 2022年 6月 16日
アプリケーション・ノート TAS2x63QFN Schematic and Layout Guidelines (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2563RPPEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 12日
技術記事 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
アプリケーション・ノート TAS2563 Tuning Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 8日
技術記事 How to extend battery life and reduce power consumption with Class-D audio amplifi PDF | HTML 2020年 12月 10日
証明書 TAS2X63EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 8日
アプリケーション・ノート How to Use External PVDD Configuration 2020年 10月 7日
アプリケーション・ノート Current and Voltage Sensing Accuracy and Linearity PDF | HTML 2020年 7月 21日
アプリケーション・ノート Limitations of Capacitor only EMI Filters on Class-D Amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 21日
アプリケーション概要 TAS2563 Device Features and Controls Overview PDF | HTML 2020年 7月 20日
アプリケーション・ノート TAS2563 End System Integration Guide PDF | HTML 2020年 7月 20日
アプリケーション概要 TAS2563 Speaker Characterization Guide PDF | HTML 2020年 7月 20日
アプリケーション・ノート TAS2563 Quick Start Guide 2020年 7月 13日
アプリケーション・ノート Requesting Access to Audio Software 2020年 6月 18日
技術記事 How a look-ahead boost conquers battery-life challenges in speakers PDF | HTML 2020年 2月 20日
アプリケーション・ノート TAS2562, TAS2563 Thermal Foldback Feature on SmartAmps PDF | HTML 2020年 1月 29日
アプリケーション・ノート TAS2563 Schematic and Layout Guidelines 2020年 1月 29日
ユーザー・ガイド SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 13日
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート Passive Component Selection Guide for Class-D Audio Amplifier 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection PDF | HTML 2019年 6月 26日
アプリケーション・ノート PCB Layout Guidelines for TAS2xxx Series Class-D Boosted Audio Amplifier 2019年 6月 6日
アプリケーション・ノート Benefits of Class-G and Class-H Boost in Audio Amplifiers 2019年 4月 30日
アプリケーション・ノート PLL and Clocking Configuration for Audio Devices PDF | HTML 2019年 3月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2563YBGEVM-DC Evaluation module user's guide 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート How the SmartAmp Speaker Protection Algorithm Compensates the Effects of Series 2018年 8月 8日
アプリケーション・ノート SmartPA Speaker Protection Algorithm 2018年 8月 6日
技術記事 Smart speakers don’t have to sound as small as they are PDF | HTML 2018年 6月 4日
技術記事 Don’t limit your audio: how to achieve loud sound from a small speaker PDF | HTML 2017年 12月 18日
アプリケーション・ノート Smart Amp Tuning Guide 2017年 9月 5日
アプリケーション・ノート Smart Amp Quick Start Guide 2017年 8月 3日
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)

This board supports: TAS2555YZEVMTAS2557EVM and TAS2559EVM.

The Smart Amplifier Speaker Characterization Board, when used in conjunction with a supported TI Smart Amplifier and PurePath Console software, provides users the ability to measure speaker excursion, temperature and other parameters for (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

PPC3-EVM-MB — スマート・アンプ・ドーター・カードの評価基板に対応する PPC3-EVM-MB マザーボード

As a motherboard for smart amp solutions, this EVM allows for a modular approach to TI's low power audio/haptics portfolio. Enabled with each product's respective daughter card, the designer can evaluate their application and assess a wider range of possible solutions. Can moderate between (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2563YBGEVM-DC — TAS2563 DSBGA 6-W smart amp with integrated DSP daughter card evaluation module (motherboard need

TAS2563YBGEVM-DC ドーター・カード評価モジュール (EVM) は PPC3-EVM-MB と組み合わせて使用するよう設計されています。この EVM は TI の SmartAmp ポートフォリオをアプリケーションに統合するためのツールとして利用できます。TAS2563 デバイスのオンボード DSP により、設計者は SmartAmp 評価ボードを使用してスピーカーの特性を評価し、Purepath Console 3 ソフトウェアを使用してオーディオ出力をチューニングできます。この EVM の評価は、IV センスを有効 / (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2X63EVM — TAS2563 DSP 内蔵、QFN 封止、6W スタンドアロン型スマート・アンプの評価基板

TAS2X63EVM 評価基板 (EVM) は、スタンドアロン評価ツールとして使用することを意図した設計を採用しています。この評価基板は、TI の昇圧スマート・アンプである TAS2563 を開発中システムに統合するツールとして活用できます。この評価基板は、TAS2563 スマート・アンプを使用して、モノラル・スピーカに出力を供給します。設計者の皆様は PurePath Console 3 ソフトウェアを使用してこのデバイスの制御と構成を実施できるほか、各種スピーカの特性評価と TI の各種アルゴリズムの適切なチューニングを進めることができます。これらの機能を通じて、SoC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TAC5111 Low-power mono audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5111-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC と 106dB の DAC 搭載、車載、低消費電力、モノラル オーディオ コーデック TAC5112 Low-power stereo audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5112-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC と 106dB の DAC 搭載、車載、低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TAC5211 High-performance mono audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212 High-performance stereo audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212-Q1 ダイナミック レンジが 115dB の ADC と 120dB の DAC 搭載、車載、低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TAC5311-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC、106dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、モノラル オーディオ コーデック TAC5312-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC、106dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、ステレオ オーディオ コーデック TAC5411-Q1 ダイナミック レンジが 110dB の ADC、120dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、モノラル オーディオ コーデック TAC5412-Q1 ダイナミック レンジが 110dB の ADC、120dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
オーディオ DAC
PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5242 4.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC TAD5112 Low-power stereo audio DAC with 110dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5112-Q1 車載、ダイナミック レンジ 106dB、低消費電力、ステレオ オーディオ DAC TAD5212 High-performance stereo audio DAC with 120dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5212-Q1 車載、ダイナミック レンジ 120dB、低消費電力、ステレオ オーディオ DAC PCM1690 113dB SNR、8 チャネル、オーディオ DAC、TDM 差動出力
オーディオ ADC
PCM1841-Q1 車載、クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM3120-Q1 車載、ステレオ、106dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC   PCM3140-Q1 車載、106dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM5120-Q1 車載、ステレオ、120dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM5140-Q1 車載、120dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6120-Q1 車載、ステレオ、123dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC   PCM6140-Q1 車載、122dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCMD3140-Q1 車載対応、127dB SNR、768kHz、4 チャネル、PDM 入力から TDM 出力または I²S 出力への変換向けコンバータ PCMD3180-Q1 車載、8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ TAA5212 High-performance stereo audio ADC with 119dB dynamic range and configurable digital filters TAA5412-Q1 車載、ダイナミック レンジ 110dB、HV 入力内蔵 HV-MICBIAS、診断機能搭載、ステレオ オーディオ ADC PCMD3180 8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ PCMD3140 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力へのコンバータ
ヘッドホン・アンプ
TPA6166A2 アクセサリ検出機能搭載、43mW ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ
スピーカ・アンプ
TAS2110 11V Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ TAS2552 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、4W、デジタル / アナログ入力、スマート アンプ。8.5V 昇圧 TAS2555 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2557 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2559 ステレオ処理機能付き、スピーカ保護機能内蔵、5.7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2560 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ TAS2562 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、11V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、デジタル入力スマート アンプ TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ TAS2564 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、7W、デジタル入力スマート・アンプ TAS2572 I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ TAS2764 I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ TAS2780 スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ TAS5729MD HP (ヘッドホン) 対応、12W ステレオ、24W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5731 2.1 チャネル サポート、20W ステレオ、41W モノラル、8 ~ 21.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5754M 40W ステレオ、61W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5756M 30W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760L 21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760LD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M 55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M-Q1 車載、25W、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760MD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5766M 50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5782M 処理能力搭載、20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5805M 処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプ TAS5822M 96kHz のエンハンスド処理機能搭載、35W、インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D アンプ TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5825P 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6422-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424-Q1 車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424E-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424L-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、27W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TPA6404-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ピエゾ・スピーカ・ドライバ / レシーバ
DRV5825P スマート I/V 保護機能搭載、4.5 ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、デジタル入力、ピエゾ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 ステレオ・チャネル、106dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC3120Q1EVM-PDK PCM3120-Q1 106dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 ステレオ・チャネル、120dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC5120Q1EVM-PDK PCM5120-Q1 120dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 ステレオ・チャネル、123dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC6120Q1EVM-PDK PCM6120-Q1 123dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 PCM1809EVM PCM1809 の評価基板 PCMD3140Q1EVM-PDK PCMD3140-Q1 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力への変換を行うコンバータの評価基板 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2) TAS2555YZEVM TAS2555:5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2557EVM TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ・センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2559EVM TAS2559 5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS2560EVM TAS2560 evaluation module, 5.6-W Class-D audio amplifier  TAS2770EVM TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価モジュール、QFN パッケージ TAS2781EVM デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ アンプ向け TAS2781 評価基板 TAS3251EVM TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD デジタル入力 Class-D の評価モジュール TAS5721EVM TAS5721 評価モジュール TAS5733LEVM TAS5733L デジタル入力、クローズド・ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5751MEVM TAS5751M デジタル入力、オープン・ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 評価モジュール TAS5782MEVM TAS5782M 96kHz 処理機能付きデジタル入力閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5805MEVM TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM) TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
ドライバまたはライブラリ

TAS2781-AMIXER-BASED-FTC-CODE Factory calibration tool for tas2563/tas2781 based on amixer kcontrol

Factory calibration tool for tas2563/tas2781 based on amixer kcontrol
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS2781EVM デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ アンプ向け TAS2781 評価基板
開始 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

TAS2XXX-DRIVERS — Android and other drivers for the TAS25XX and TAS27XX series of Class-D amplifiers

これらの Android ドライバは、TI のローパワー・デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプをサポートしています。「Get software」 (ソフトウェアを入手) ボタンは、これらのオープン・ソース・ドライバに対応する git.ti.com リポジトリにリンクしています。
サポート・ソフトウェア

TAS2563-SW TAS2563 Software

TAS2563 Software
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS2563YBGEVM-DC TAS2563 DSBGA 6-W smart amp with integrated DSP daughter card evaluation module (motherboard need
サポート・ソフトウェア

TAS2563QFN-SW TAS2563QFN software

TAS2563QFN software
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ
シミュレーション・モデル

TAS2563 IBIS Model

SLAM342.ZIP (89 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 42 Ultra Librarian
VQFN-HR (RPP) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ