TAS2X63EVM

TAS2563 DSP 内蔵、QFN 封止、6W スタンドアロン型スマート・アンプの評価基板

TAS2X63EVM

購入

概要

TAS2X63EVM 評価基板 (EVM) は、スタンドアロン評価ツールとして使用することを意図した設計を採用しています。この評価基板は、TI の昇圧スマート・アンプである TAS2563 を開発中システムに統合するツールとして活用できます。この評価基板は、TAS2563 スマート・アンプを使用して、モノラル・スピーカに出力を供給します。設計者の皆様は PurePath Console 3 ソフトウェアを使用してこのデバイスの制御と構成を実施できるほか、各種スピーカの特性評価と TI の各種アルゴリズムの適切なチューニングを進めることができます。これらの機能を通じて、SoC の性能をカスタマイズし、開発中の最終機器の要件に合わせることができます。

特長
  • モノラル・スピーカの評価
  • PPC3 の統合
  • 複数の基板の接続
  • USB 入力

  • TAS2X63 Evaluation Board for Low Power Audio Platform (included)
  • Closed box speaker (included)
  • Pure Path Console 3 software is not included

スピーカ・アンプ
TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TAS2563

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TAS2X63EVM

TAS2563 DSP 内蔵、QFN 封止、6W スタンドアロン型スマート・アンプの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2563RPPEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 12日
証明書 TAS2X63EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 8日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE オーディオ・システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ