TAS2563YBGEVM-DC

TAS2563 DSBGA 6-W smart amp with integrated DSP daughter card evaluation module (motherboard need

TAS2563YBGEVM-DC

購入

概要

TAS2563YBGEVM-DC ドーター・カード評価モジュール (EVM) は PPC3-EVM-MB と組み合わせて使用するよう設計されています。この EVM は TI の SmartAmp ポートフォリオをアプリケーションに統合するためのツールとして利用できます。TAS2563 デバイスのオンボード DSP により、設計者は SmartAmp 評価ボードを使用してスピーカーの特性を評価し、Purepath Console 3 ソフトウェアを使用してオーディオ出力をチューニングできます。この EVM の評価は、IV センスを有効 / 無効にする機能を備えたモノラルまたはステレオ構成で行えます。これらの機能を通じて、SoC の性能をカスタマイズし、開発中の最終機器の要件に合わせることができます。

特長
  • TAS2563 デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ・アンプ、スピーカ IV センスと内蔵 DSP 付き
  • モノラル評価またはステレオ評価
  • USB 入力
  • Smart Amp 特性評価ボードとの互換性
  • PurePath Console 3 Windows ソフトウェアを使用したインターフェイス

Not Included
  • PurePath Console 3; downloaded separately

スピーカ・アンプ
TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TAS2563

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TAS2563YBGEVM-DC

TAS2563 DSBGA 6-W smart amp with integrated DSP daughter card evaluation module (motherboard needed)

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2563YBGEVM-DC Evaluation module user's guide 2019年 1月 18日
* 証明書 TAS2563YBGEVM-DC EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 15日
データシート TAS2563 6.1 W 、昇圧 Class-D オーディオ アンプ 、DSP、I/V 検出内蔵 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 1月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ