TAS6421Q1EVM

TAS6421-Q1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、1 チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TAS6421Q1EVM

購入

概要

The TAS6421-Q1 evaluation module showcases the industry's first 2.1-MHz 1-Ch Digital Input Class-D Audio solution for Automotive Infotainment applications. TAS6421-Q1’s 2.1-MHz switching frequency allows customers to significantly reduce inductor size and cost and optimize total system cost. The device provides one channel at 27 W into 4 Ω at 10% THD+N and 45 W into 2 Ω at 10% THD+N from a 14.4-V supply and 75 W into 4 Ω at 10% THD+N from a 25-V supply. TAS6421-Q1’s wide supply voltage capabilities, from 4.5-V to 26-V, makes it ideal for head unit and external amplifier systems while delivering top-of-the-line performance during start-stop low voltage transient events. TAS6421-Q1 integrates I2C diagnostics and protection to match and surpass the highest standards for automotive quality and reliability. TAS6421-Q1 CISPR25-L5 compliant EMC performance simplifies system design, lowers development cost and accelerates time-to-market delivery. TAS6421-Q1 EVM features: Optical SPDIF, USB and external I2S or TDM input options and On-board USB-I2C controller for GUI driven EVM evaluation.

特長
  • 2.1-Mhz Switching Frequency
  • 1-Ch 27-W/Ch at 10% THD+N into 4-Ω with a 14.4-V supply
  • I2C Diagnostics and Protection
  • CISPR25, class 5 Radiated/Conducted Emission compliant
  • Optical SPDIF, USB and external I2S or TDM input options
スピーカ・アンプ
TAS6421-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、1 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS6421Q1EVM — TAS6421-Q1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、1 チャネルのデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS6421-Q1 EVM User's Guide 2019年 4月 25日
証明書 TAS6421Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 4月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ