TAS6424R-Q1

アクティブ

車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) 4 Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 1 Output power (W) 75 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 165 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) 4 Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 1 Output power (W) 75 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 165 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSSOP (DKQ) 56 190.647 mm² 18.42 x 10.35
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、T A
  • 高度な負荷診断機能
    • DC 診断を入力クロックなしで実行
    • インピーダンスおよび位相応答を使った AC 診断によるツイータ検出
  • CISPR25-L5 EMC 仕様に容易に適合
  • オーディオ入力
    • 4 チャネルの I 2S または 4/8 チャネルの TDM 入力
    • 入力サンプル・レート:44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 入力フォーマット:16 ビットから 32 ビットの I 2S および TDM
    • ハイレゾリューション・オーディオ・システムのサポート
  • オーディオ出力
    • 4 チャネルのブリッジ結合負荷 (BTL)
    • 2 チャネルのパラレル BTL (PBTL)
    • 最大 2.1MHz の出力スイッチング周波数
    • 45W (10% THD、14.4V BTL、2Ω 負荷)
    • 75W (10% THD、25V BTL、4Ω 負荷)
    • 150W (10% THD、25V PBTL、2Ω 負荷)
  • 14.4V BTL、4Ω 負荷でのオーディオ性能
    • THD+N < 0.009% (1W)
    • 出力ノイズ:30µV RMS
    • クロストーク:-97dB
  • 負荷診断
    • 開放負荷、短絡負荷、バッテリへの短絡、グランドへの短絡
    • 最大 6kΩ のライン出力検出
  • 保護
    • 強化された逆電流機能
    • 出力電流制限および短絡保護
    • 40V の負荷ダンプ
    • グランド開放や電源変動への耐性
    • DC オフセット
    • 過熱、低電圧、過電圧
  • 一般的な動作
    • 4.5V~ 26.4V の電源電圧
    • 4 つのアドレス・オプションを持つ I 2C 制御
    • ラッチ付きおよびラッチなしクリップ検出
    • 強化された EMI 管理
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、T A
  • 高度な負荷診断機能
    • DC 診断を入力クロックなしで実行
    • インピーダンスおよび位相応答を使った AC 診断によるツイータ検出
  • CISPR25-L5 EMC 仕様に容易に適合
  • オーディオ入力
    • 4 チャネルの I 2S または 4/8 チャネルの TDM 入力
    • 入力サンプル・レート:44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 入力フォーマット:16 ビットから 32 ビットの I 2S および TDM
    • ハイレゾリューション・オーディオ・システムのサポート
  • オーディオ出力
    • 4 チャネルのブリッジ結合負荷 (BTL)
    • 2 チャネルのパラレル BTL (PBTL)
    • 最大 2.1MHz の出力スイッチング周波数
    • 45W (10% THD、14.4V BTL、2Ω 負荷)
    • 75W (10% THD、25V BTL、4Ω 負荷)
    • 150W (10% THD、25V PBTL、2Ω 負荷)
  • 14.4V BTL、4Ω 負荷でのオーディオ性能
    • THD+N < 0.009% (1W)
    • 出力ノイズ:30µV RMS
    • クロストーク:-97dB
  • 負荷診断
    • 開放負荷、短絡負荷、バッテリへの短絡、グランドへの短絡
    • 最大 6kΩ のライン出力検出
  • 保護
    • 強化された逆電流機能
    • 出力電流制限および短絡保護
    • 40V の負荷ダンプ
    • グランド開放や電源変動への耐性
    • DC オフセット
    • 過熱、低電圧、過電圧
  • 一般的な動作
    • 4.5V~ 26.4V の電源電圧
    • 4 つのアドレス・オプションを持つ I 2C 制御
    • ラッチ付きおよびラッチなしクリップ検出
    • 強化された EMI 管理

TAS6424R-Q1 デバイスは、4 チャネルのデジタル入力 D 級オーディオ・アンプで、2.1MHz の PWM スイッチング周波数を実装しているため、非常に小さなサイズの PCB でコスト最適化されたデバイスを実現可能です。開始 / 停止イベントに対して、最小 4.5V で完全な動作を行い、最大 40kHz のオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。

出力スイッチング周波数は、AM ラジオ帯域より高く設定することも、低く設定することもできます。AM 帯域よりも高く設定すると、AM 帯域への干渉をなくすと同時に、出力フィルタを小さくしてコストを低減できます。

デバイスには負荷診断機能が組み込まれており、出力の誤接続や、AC 結合されたツイータを検出して診断できるため、製造プロセスにおいてテスト時間を短縮するために役立ちます。

これらのデバイスには、スペクトラム拡散、出力位相オフセット、スルーレートの最適化など、システム・レベルの EMI 課題に役立つ EMI 管理機能が追加されています。

TAS6424R-Q1 D 級オーディオ・アンプは、車載用ヘッド・ユニット、および外部アンプ・モジュールにおける使用向けに設計されています。1、2、4 チャネルのピン互換デバイスについては、「デバイスのオプション」の表を参照してください。

TAS6424R-Q1 デバイスは、4 チャネルのデジタル入力 D 級オーディオ・アンプで、2.1MHz の PWM スイッチング周波数を実装しているため、非常に小さなサイズの PCB でコスト最適化されたデバイスを実現可能です。開始 / 停止イベントに対して、最小 4.5V で完全な動作を行い、最大 40kHz のオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。

出力スイッチング周波数は、AM ラジオ帯域より高く設定することも、低く設定することもできます。AM 帯域よりも高く設定すると、AM 帯域への干渉をなくすと同時に、出力フィルタを小さくしてコストを低減できます。

デバイスには負荷診断機能が組み込まれており、出力の誤接続や、AC 結合されたツイータを検出して診断できるため、製造プロセスにおいてテスト時間を短縮するために役立ちます。

これらのデバイスには、スペクトラム拡散、出力位相オフセット、スルーレートの最適化など、システム・レベルの EMI 課題に役立つ EMI 管理機能が追加されています。

TAS6424R-Q1 D 級オーディオ・アンプは、車載用ヘッド・ユニット、および外部アンプ・モジュールにおける使用向けに設計されています。1、2、4 チャネルのピン互換デバイスについては、「デバイスのオプション」の表を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

PurePath™ Console 3、TAS6424R-Q1 GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS6424R-Q1負荷ダンプ保護および I2C 診断機能搭載、75W、2MHz デジタル入力、4チャネル、車載用 D 級オーディオ・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS6424R-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 6日
証明書 TAS6424RQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSSOP (DKQ) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ