TAS5431Q1EVM

TAS5431-Q1 8-W Automotive Mono Analog Input Class-D Audio Amp Evaluation Module

TAS5431Q1EVM

購入

概要

TAS5431Q1EVM 評価基板 (EVM) は、TI のアナログ入力 Class D 閉ループ・モノラル・アンプの評価ができます。デフォルトの I2C レジスタ設定を使用する場合、この EVM をスタンドアロン・プラットフォームとして使用できます。また、I2C レジスタの設定をプログラムする (書き込む) ために、この EVM を PPC3 GUI と組み合わせることもできます。

特長
  • 車載緊急通話 (eCall) と VESS (バーチャル・エンジン・サウンド・システム) の各アプリケーション向けのモノラル・オーディオ
  • I2C 初期化機能を使用して動作
  • USB ポート経由の GUI 制御
クロック・ジェネレータ
CDCE913 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ

 

スピーカ・アンプ
TAS5431-Q1 車載対応、ロード ダンプ対応、I2C 診断機能搭載、8W、モノラル、Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5431Q1EVM — TAS5431-Q1 8W、車載モノラル・アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5431-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2020年 6月 1日
証明書 TAS5431Q1EVM EU Declaration of Comformity 2020年 4月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ