TAS5431-Q1

アクティブ

車載対応、ロード ダンプ対応、I2C 診断機能搭載、8W、モノラル、Class-D オーディオ アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 8 THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Iq (typ) (mA) 16 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 18 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Automotive Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 8 THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Iq (typ) (mA) 16 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 18 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1: -40℃~125℃、TA
  • モノラル BTL デジタル・パワー・アンプ
  • 8出力電力:W (THD+N = 10%、4Ω 負荷時)
  • 動作電圧範囲:4.5V~18V
  • 効率:83% (4Ω 負荷時)
  • 差動アナログ入力
  • Speaker Guard™ によるスピーカー保護機能、可変出力電力リミッタ付き
  • 75dB の電源電圧除去比 (PSRR)
  • 負荷診断機能
    • 出力負荷の開放と短絡
    • 出力と電源、出力とグランドの間の短絡
  • 保護および監視機能
    • 短絡保護
    • ISO-7637-2 準拠の 40V 負荷ダンプ保護
    • 音楽再生中の出力 DC レベル検出
    • 過熱保護
    • 過電圧および低電圧保護
  • PowerPAD™ (裏面露出パッド) で熱特性を強化した 16 ピン HTSSOP (PWP) パッケージ
  • 車載用 EMC 要件に合わせて設計
  • ISO9000: 2002 TS16949 認定済み
  • スタンバイ時の負荷ダンプ保護:40V
  • スタンバイ時も遮断されない I2C
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1: -40℃~125℃、TA
  • モノラル BTL デジタル・パワー・アンプ
  • 8出力電力:W (THD+N = 10%、4Ω 負荷時)
  • 動作電圧範囲:4.5V~18V
  • 効率:83% (4Ω 負荷時)
  • 差動アナログ入力
  • Speaker Guard™ によるスピーカー保護機能、可変出力電力リミッタ付き
  • 75dB の電源電圧除去比 (PSRR)
  • 負荷診断機能
    • 出力負荷の開放と短絡
    • 出力と電源、出力とグランドの間の短絡
  • 保護および監視機能
    • 短絡保護
    • ISO-7637-2 準拠の 40V 負荷ダンプ保護
    • 音楽再生中の出力 DC レベル検出
    • 過熱保護
    • 過電圧および低電圧保護
  • PowerPAD™ (裏面露出パッド) で熱特性を強化した 16 ピン HTSSOP (PWP) パッケージ
  • 車載用 EMC 要件に合わせて設計
  • ISO9000: 2002 TS16949 認定済み
  • スタンバイ時の負荷ダンプ保護:40V
  • スタンバイ時も遮断されない I2C

TAS5431-Q1 は、車載用緊急通報 (eCall)、テレマティクス、インストルメント クラスタ、インフォテインメント アプリケーションに理想的なモノラル Class-D オーディオ アンプです。このデバイスは、DC 14.4V の車載用バッテリから 4Ω 負荷へ THD+N 10% 未満で最大 8W を供給できます。幅広い動作電圧範囲と優れた効率により、始動/停止のサポートや必要に応じたバックアップ バッテリからの駆動などに最適です。負荷ダンプ保護が搭載されているため、外付け電圧クランプのコストとサイズを減らすことができ、オンボードの負荷診断機能により I2C インターフェイス経由でスピーカーの状態が報告されます。

TAS5431-Q1 は、車載用緊急通報 (eCall)、テレマティクス、インストルメント クラスタ、インフォテインメント アプリケーションに理想的なモノラル Class-D オーディオ アンプです。このデバイスは、DC 14.4V の車載用バッテリから 4Ω 負荷へ THD+N 10% 未満で最大 8W を供給できます。幅広い動作電圧範囲と優れた効率により、始動/停止のサポートや必要に応じたバックアップ バッテリからの駆動などに最適です。負荷ダンプ保護が搭載されているため、外付け電圧クランプのコストとサイズを減らすことができ、オンボードの負荷診断機能により I2C インターフェイス経由でスピーカーの状態が報告されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TAS5441-Q1 アクティブ ロード・ダンプ対応、I2C 診断機能搭載、22W、アナログ入力、車載向け 1 チャネル D 級オーディオ・アンプ TAS5441-Q1 is our 22-W output version of this device.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS5431-Q1 8 W 負荷ダンプおよび I2C 診断機能を備えた車載用デジタル オーディオ モノラル アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5431-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2020年 6月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS5431Q1EVM — TAS5431-Q1 8-W Automotive Mono Analog Input Class-D Audio Amp Evaluation Module

TAS5431Q1EVM 評価基板 (EVM) は、TI のアナログ入力 Class D 閉ループ・モノラル・アンプの評価ができます。デフォルトの I2C レジスタ設定を使用する場合、この EVM をスタンドアロン・プラットフォームとして使用できます。また、I2C レジスタの設定をプログラムする (書き込む) ために、この EVM を PPC3 GUI と組み合わせることもできます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ