TAS2764

アクティブ

I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Smart Amp Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 2.3 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 13 SNR (dB) 110 THD + N at 1 kHz (%) 0.007 Iq (typ) (mA) 8.6 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 16 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Smart Amp Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 2.3 Load (min) (Ω) 3.2 Output power (W) 13 SNR (dB) 110 THD + N at 1 kHz (%) 0.007 Iq (typ) (mA) 8.6 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 16 Sampling rate (max) (kHz) 96 PSRR (dB) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBH) 30 4.8 mm² 2.4 x 2
  • 主な特長
    • Y ブリッジ・パワー・アーキテクチャ
    • エッジおよびスペクトラム拡散制御
    • 最大 40kHz のフルスケール超音波出力
  • 出力電力 (1% THD+N)
    • 13W (4Ω、12V)
    • 8W (8Ω、12V)
  • 消費電力 (1% THD+N、4Ω、12V)
    • 1W で 81% の効率
    • 13W で 85% の効率
    • ノイズ・ゲート・モードで 3mA
    • ハードウェア・シャットダウン・モードで 1µA 未満
  • 電源とパワー・マネージメント
    • PVDD:2.3V~16V
    • VBAT1S:2.3V~5.5V
    • AVDD:1.8V
    • IOVDD:1.2V/1.8V
    • ブラウンアウト保護
    • PVDD トラッキング・ピーク電圧リミッタ
  • インターフェイスと制御
    • SDOUT および I2S 帰還によるエコー・キャンセレーション
    • I2S/TDM:32 ビット、8 チャネル (最大 96kHz)
    • I2C:高速モード・プラスで 8 つのアドレスをサポート
    • 44.1kHz~96kHz のサンプル・レート
    • チップ間通信バス
  • スピーカ管理および保護機能を内蔵
    • スピーカの電圧および電流検出
    • 短絡および開放検出
    • 過熱および過電流保護
    • 過出力保護機能
  • 主な特長
    • Y ブリッジ・パワー・アーキテクチャ
    • エッジおよびスペクトラム拡散制御
    • 最大 40kHz のフルスケール超音波出力
  • 出力電力 (1% THD+N)
    • 13W (4Ω、12V)
    • 8W (8Ω、12V)
  • 消費電力 (1% THD+N、4Ω、12V)
    • 1W で 81% の効率
    • 13W で 85% の効率
    • ノイズ・ゲート・モードで 3mA
    • ハードウェア・シャットダウン・モードで 1µA 未満
  • 電源とパワー・マネージメント
    • PVDD:2.3V~16V
    • VBAT1S:2.3V~5.5V
    • AVDD:1.8V
    • IOVDD:1.2V/1.8V
    • ブラウンアウト保護
    • PVDD トラッキング・ピーク電圧リミッタ
  • インターフェイスと制御
    • SDOUT および I2S 帰還によるエコー・キャンセレーション
    • I2S/TDM:32 ビット、8 チャネル (最大 96kHz)
    • I2C:高速モード・プラスで 8 つのアドレスをサポート
    • 44.1kHz~96kHz のサンプル・レート
    • チップ間通信バス
  • スピーカ管理および保護機能を内蔵
    • スピーカの電圧および電流検出
    • 短絡および開放検出
    • 過熱および過電流保護
    • 過出力保護機能

TAS2764 はモノラル、デジタル入力の Class-D オーディオ・アンプであり、小型のラウドスピーカを高いピーク電力で効率的に駆動できるよう最適化されています。この Class-D アンプは、12V のバッテリ電圧の場合 13W の連続電力を 1% 以下の THD+N で 4Ω の負荷に供給できます。

Y ブリッジ・アーキテクチャは、低出力電力とアイドル・モードでの総合的な効率を向上させます。

スピーカの電圧および電流検出機能が内蔵されており、スピーカの動作をリアルタイムで監視できます。電源トラッキング・ピーク電圧リミッタにより、アンプのヘッドルームを最適化します。複数のスレッショルドを備えたブラウンアウト防止方式により、電源電圧が低下した際に信号路のゲインを下げることができます。

TAS2764 は超音波出力をサポートにしているため、モーション / 近接検出、ジェスチャ認識などの先進の超音波アプリケーションに使用できます。

I2S/TDM および I2C インターフェイスにより、最大 8 個の TAS2764 デバイスが同じバスを共有できます。

本デバイスは、PCB の占有面積が小さい 30 ボール、0.4mm ピッチの CSP で供給されます。

TAS2764 はモノラル、デジタル入力の Class-D オーディオ・アンプであり、小型のラウドスピーカを高いピーク電力で効率的に駆動できるよう最適化されています。この Class-D アンプは、12V のバッテリ電圧の場合 13W の連続電力を 1% 以下の THD+N で 4Ω の負荷に供給できます。

Y ブリッジ・アーキテクチャは、低出力電力とアイドル・モードでの総合的な効率を向上させます。

スピーカの電圧および電流検出機能が内蔵されており、スピーカの動作をリアルタイムで監視できます。電源トラッキング・ピーク電圧リミッタにより、アンプのヘッドルームを最適化します。複数のスレッショルドを備えたブラウンアウト防止方式により、電源電圧が低下した際に信号路のゲインを下げることができます。

TAS2764 は超音波出力をサポートにしているため、モーション / 近接検出、ジェスチャ認識などの先進の超音波アプリケーションに使用できます。

I2S/TDM および I2C インターフェイスにより、最大 8 個の TAS2764 デバイスが同じバスを共有できます。

本デバイスは、PCB の占有面積が小さい 30 ボール、0.4mm ピッチの CSP で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

TAS2764 PurePath™ Console ソフトウェアや他の設計リソースへのアクセスのご請求方法: ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAS2780 アクティブ スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ Higher power output

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS2764 スピーカ IV センス付きデジタル入力、モノラル Class-D オーディオ・アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 29日
アプリケーション・ノート EMI Filter Selection in Class-D Amplifier a Post Filter Feedback Benefits and Design Considerations for TAS27X PDF | HTML 2024年 7月 2日
アプリケーション・ノート TAS27xx Introduction to Click and Pop Noise Measurement in Class-D Audio Amplifiers PDF | HTML 2024年 3月 26日
アプリケーション・ノート Y-Bridge in Class-D Amplifiers for Improving Efficiency PDF | HTML 2021年 11月 19日
技術記事 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
技術記事 How to extend battery life and reduce power consumption with Class-D audio amplifi PDF | HTML 2020年 12月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2764EVM User's Guide (Rev. A) 2020年 12月 10日
証明書 TAS2764EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 17日
アプリケーション・ノート Limitations of Capacitor only EMI Filters on Class-D Amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 21日
アプリケーション・ノート Requesting Access to Audio Software 2020年 6月 18日
アプリケーション・ノート PCB Layout Guidelines for TAS2xxx Series Class-D Non-boosted Audio Amplifier 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート TAS2764 Schematic and Layout Guidelines 2018年 12月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS2764EVM — スピーカ IV センス機能搭載、デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

TAS2764EVM 評価基板 (EVM) は、大きいピーク電力に対応し、小型スピーカの効率的な駆動を重視して最適化した、モノラルのデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプである TAS2764 の評価に使用できます。この Class-D アンプは、電源電圧 12V のときに 4Ω の負荷に 13W の連続電力を供給する能力があり、THD+N は 1% 未満です。TAS2764EVM は、以下のインターフェイスを経由する TAS2764 デバイスの評価と開発をサポートしています。

  • USB インターフェイス
  • PurePath™ Console 3 (PPC3) GUI と (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TAC5111 Low-power mono audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5111-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC と 106dB の DAC 搭載、車載、低消費電力、モノラル オーディオ コーデック TAC5112 Low-power stereo audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5112-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC と 106dB の DAC 搭載、車載、低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TAC5211 High-performance mono audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212 High-performance stereo audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212-Q1 ダイナミック レンジが 115dB の ADC と 120dB の DAC 搭載、車載、低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TAC5311-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC、106dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、モノラル オーディオ コーデック TAC5312-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC、106dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、ステレオ オーディオ コーデック TAC5411-Q1 ダイナミック レンジが 110dB の ADC、120dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、モノラル オーディオ コーデック TAC5412-Q1 ダイナミック レンジが 110dB の ADC、120dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
オーディオ DAC
PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5242 4.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC TAD5112 Low-power stereo audio DAC with 110dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5112-Q1 車載、ダイナミック レンジ 106dB、低消費電力、ステレオ オーディオ DAC TAD5212 High-performance stereo audio DAC with 120dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5212-Q1 車載、ダイナミック レンジ 120dB、低消費電力、ステレオ オーディオ DAC PCM1690 113dB SNR、8 チャネル、オーディオ DAC、TDM 差動出力
オーディオ ADC
PCM1841-Q1 車載、クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM3120-Q1 車載、ステレオ、106dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC   PCM3140-Q1 車載、106dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM5120-Q1 車載、ステレオ、120dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM5140-Q1 車載、120dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6120-Q1 車載、ステレオ、123dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC   PCM6140-Q1 車載、122dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCMD3140-Q1 車載対応、127dB SNR、768kHz、4 チャネル、PDM 入力から TDM 出力または I²S 出力への変換向けコンバータ PCMD3180-Q1 車載、8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ TAA5212 High-performance stereo audio ADC with 119dB dynamic range and configurable digital filters TAA5412-Q1 車載、ダイナミック レンジ 110dB、HV 入力内蔵 HV-MICBIAS、診断機能搭載、ステレオ オーディオ ADC PCMD3180 8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ PCMD3140 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力へのコンバータ
ヘッドホン・アンプ
TPA6166A2 アクセサリ検出機能搭載、43mW ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ
スピーカ・アンプ
TAS2110 11V Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ TAS2552 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、4W、デジタル / アナログ入力、スマート アンプ。8.5V 昇圧 TAS2555 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2557 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2559 ステレオ処理機能付き、スピーカ保護機能内蔵、5.7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2560 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ TAS2562 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、11V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、デジタル入力スマート アンプ TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ TAS2564 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、7W、デジタル入力スマート・アンプ TAS2572 I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ TAS2764 I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ TAS2780 スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ TAS5729MD HP (ヘッドホン) 対応、12W ステレオ、24W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5731 2.1 チャネル サポート、20W ステレオ、41W モノラル、8 ~ 21.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5754M 40W ステレオ、61W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5756M 30W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760L 21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760LD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M 55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M-Q1 車載、25W、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760MD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5766M 50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5782M 処理能力搭載、20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5805M 処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプ TAS5822M 96kHz のエンハンスド処理機能搭載、35W、インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D アンプ TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5825P 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6422-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424-Q1 車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424E-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424L-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、27W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TPA6404-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ピエゾ・スピーカ・ドライバ / レシーバ
DRV5825P スマート I/V 保護機能搭載、4.5 ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、デジタル入力、ピエゾ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 ステレオ・チャネル、106dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC3120Q1EVM-PDK PCM3120-Q1 106dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 ステレオ・チャネル、120dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC5120Q1EVM-PDK PCM5120-Q1 120dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 ステレオ・チャネル、123dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC6120Q1EVM-PDK PCM6120-Q1 123dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 PCM1809EVM PCM1809 の評価基板 PCMD3140Q1EVM-PDK PCMD3140-Q1 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力への変換を行うコンバータの評価基板 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2) TAS2555YZEVM TAS2555:5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2557EVM TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ・センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2559EVM TAS2559 5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS2560EVM TAS2560 evaluation module, 5.6-W Class-D audio amplifier  TAS2770EVM TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価モジュール、QFN パッケージ TAS2781EVM デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ アンプ向け TAS2781 評価基板 TAS3251EVM TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD デジタル入力 Class-D の評価モジュール TAS5721EVM TAS5721 評価モジュール TAS5733LEVM TAS5733L デジタル入力、クローズド・ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5751MEVM TAS5751M デジタル入力、オープン・ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 評価モジュール TAS5782MEVM TAS5782M 96kHz 処理機能付きデジタル入力閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5805MEVM TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM) TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
サポート・ソフトウェア

TAS2764-SW TAS2764 GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS2764 GUI and software for PurePath™ Console 3
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TAS2764 I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS2764EVM スピーカ IV センス機能搭載、デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 30 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ