TAS2764EVM

スピーカ IV センス機能搭載、デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

TAS2764EVM

購入

概要

TAS2764EVM 評価基板 (EVM) は、大きいピーク電力に対応し、小型スピーカの効率的な駆動を重視して最適化した、モノラルのデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプである TAS2764 の評価に使用できます。この Class-D アンプは、電源電圧 12V のときに 4Ω の負荷に 13W の連続電力を供給する能力があり、THD+N は 1% 未満です。TAS2764EVM は、以下のインターフェイスを経由する TAS2764 デバイスの評価と開発をサポートしています。

  • USB インターフェイス
  • PurePath™ Console 3 (PPC3) GUI と USB-HID を使用するソフトウェア制御
  • Microsoft® Windows® 7 およびそれ以降と互換性のある USB クラス・オーディオ・デバイス
  • 複数の外部接続向け 100mil (2.54mm ピッチ) ヘッダー
  • PSIA – I2S/TDM インターフェイス
  • I2C
  • ハードウェア・シャットダウン制御
  • 割り込み出力

特長
  • TAS2764 スピーカ IV センス機能搭載、デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ・アンプ
  • モノラルまたはステレオの評価に対応
  • PurePath Console 3 Windows ソフトウェアを使用したインターフェイス
  • USB または外部ソース (音源) からの I2S オーディオ・データに対応
  • USB または外部インターフェイスからの I2C 制御
スピーカ・アンプ
TAS2764 I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS2764EVM — スピーカ IV センス機能搭載、デジタル入力、モノラル、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

TAS2764-SW — TAS2764 GUI and software for PurePath™ Console 3

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2764EVM User's Guide (Rev. A) 2020年 12月 10日
証明書 TAS2764EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 17日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ