TAS6511-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 一般的な動作
- 4.5V~19V の電源電圧、40V の負荷ダンプ
- 1.8V および 3.3V I/O をサポート
- 8 つのアドレス オプションを持つ I2C 制御
- 14.4V で 0.5W 未満のアイドル電力損失、5µA 未満の最大 PVDD シャットダウン損失
- I2S または TDM による出力電流検出
- 外部回路が不要
- リアルタイムの負荷診断
- オーディオ再生中に出力状態を監視
- 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、グランドへの短絡を検出
- DSP 処理内蔵
- 温度監視およびフォールドバック
- PVDD 監視およびフォールドバック
- クリップ検出
- 低レイテンシ パス、48kHz 時に信号遅延を 70% 以上低減
- DC および AC スタンバイ負荷の診断
- オーディオ入力
- I2S および TDM は TDM16 までサポート
- 入力サンプル レート:16、32、44.1、48、96、192kHz
- オーディオ出力
- 出力スイッチング周波数を 384kHz~2MHz に調整可能
- 最大 7A のチャネル出力電流
- 28W (14.4V、4Ω、10% THD+N)
- 50W (14.4V、2Ω、10% THD+N)
- オーディオ性能
- THD+N 0.02% 未満 (4Ω、1W、1kHz)
- 108dB SNR
- 出力ノイズ:14.4V で 41µVRMS、A 特性
- 保護
- 出力短絡保護
- Speaker GuardTM Pro 電力リミッタ
- 構成可能な過熱警告とシャットダウン
- I2C による温度と電源電圧の読み出し
- DC オフセット、低電圧、過電圧
- CISPR25-L5 EMC 仕様への適合が容易
- 高度なスペクトラム拡散
TAS6511-Q1 は、モノ チャネル、デジタル入力の Class-D オーディオ アンプであり、2MHz のスイッチング周波数をサポートし、コストとサイズが最適化されたシングル チャネル オーディオ アンプ設計を実現できます。このデバイスは 4.5V~19V で動作し、最大 28W (14.4V、4Ω、10% THD+N) および最大 50W (14.4V、2Ω、10% THD+N) を供給します。このデバイスは、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、出力段を有効にする前に、接続されている負荷の状態を判定します。さらに、ホストおよびオーディオ入力から独立して動作するリアルタイム負荷診断機能を使用して、オーディオの有無にかかわらず、PLAY モード中に出力負荷状態を監視できます。
TAS6511-Q1 は、デバイスの出力電流、PVDD 電圧、温度を監視することができ、TDM または I2S を通じてこのデータを報告することができます。TAS6511-Q1 の内蔵 DSP は、PVDD フォールドバック、サーマル フォールドバック、Speaker Guard™ Pro 電力リミッタなどの高度な保護機能を実現します。また、この DSP は追加の低レイテンシの信号パスを有効にし、時間に制約のあるアクティブ ノイズ キャンセル (ANC) およびロード ノイズ キャンセル (RNC) アプリケーション向けに 48kHz で最大 70% 高速な信号処理を実現します。
このデバイスは、小型パッドダウン TSSOP パッケージで供給され、ヒートシンクのないオーディオ アンプ設計を実現します。

詳細リクエスト
追加の設計リソースが入手可能です。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS6511-Q1 - 50W、2MHz、デジタル入力、1 チャネル、車載用、ヒートシンク不要、Class-D オーディオ アンプ、電流センス機能およびリアルタイム負荷診断機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 評価基板
PUREPATHCONSOLE — オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート
PurePath Console の直観的なグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用すると、オーディオ エンジニアリングに関する高度な専門知識の必要なしで、オーディオ設計作業を明快に実施できます。製品開発期間の短縮を意図した使いやすいグラフィカル (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。