TPA6404Q1EVM

TPA6404-Q1 50W、2MHz アナログ入力 4 チャネル、車載 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TPA6404Q1EVM

購入

概要

The TPA6404Q1EVM evaluation module (EVM) demonstrates the TPA6404-Q1 integrated circuit from Texas Instruments. The TPA6404-Q1 device is a four-channel analog-input Class-D audio amplifier that implements a 2.1 MHz PWM switching frequency that enables a cost optimized solution in a very small PCB size, full operation down to 4.5 V for start/stop events, and exceptional sound quality with up to 40 kHz audio Bandwidth.

This TPA6404Q1EVM supports 4 BTL output channels, 4 differential inputs, as well as an on-board USB-I2C controller for GUI driven evaluation and diagnostics. TPA6404Q1EVM is a complete automotive Class-D analog input amplifier ready for evaluation and excellent listening experience. The TPA6404Q1EVM design’s CISPR25-L5 compliant EMC performance simplifies system design, lowers development cost and accelerates time-to-market delivery. The TPA6404Q1EVM provides four channels at 27 W into 4 Ω at 10% THD+N and 45 W into 2 Ω at 10% THD+N from a 14.4 V supply and 40 W into 4 Ω at 10% THD+N from an 18 V supply and 50 W into 2 Ω at 10% THD+N from an 16 V supply. The Class-D topology dramatically improves efficiency over traditional Class-AB amplifier solutions. The output switching frequency operates above the AM band which eliminates the AM-band interference and reduces output filter size and cost.

特長
  • 4.5 V to 18 V input supply voltage support
  • Simple PPC3 GUI driven interface to support evaluation and diagnostics
  • Intelligent load diagnostics, including advanced AC diagnostic for Tweeter detection with impedance and phase response
  • 4 BTL output channels and 4 differential inputs 
  • Double-sided, plated-through, Cu 4 layer PCB layout
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62085 3A 降圧コンバータ、DCS-Control と Hiccup 短絡保護、2x2 の HotRod パッケージ

 

スピーカ・アンプ
TPA6404-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LM1086 1.5A、29V、リニア電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

 

購入と開発の開始

評価ボード

TPA6404Q1EVM — TPA6404-Q1 50W、2MHz アナログ入力 4 チャネル、車載 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPA6404Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 2月 15日
証明書 TPA6404Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ