ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

1.5A、29V、リニア電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 29 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 27.5 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 0.85, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 2 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 29 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 27.5 Vout (min) (V) 1.25 Fixed output options (V) 0.85, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 2 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-220 (NDE) 3 46.5328 mm² 10.16 x 4.58 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24 WSON (NGN) 8 16 mm² 4 x 4
  • 1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、3.45V、5.0V、および可変型
    の各バージョンを用意
  • 電流制限および熱保護
  • 出力電流 . . . 1.5A
  • ライン・レギュレーション . . . 0.015% ( 代表値)
  • ロード・レギュレーション . . . 0.1% ( 代表値)
  • 1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、3.45V、5.0V、および可変型
    の各バージョンを用意
  • 電流制限および熱保護
  • 出力電流 . . . 1.5A
  • ライン・レギュレーション . . . 0.015% ( 代表値)
  • ロード・レギュレーション . . . 0.1% ( 代表値)

LM1086 は、1.5A の負荷電流で最大ドロップアウトが1.5V である低ドロップアウト正電圧レギュレータ・シリーズです。ピン配置は、 ナショナル セミコンダクター社の業界規格LM317と同じです。

LM1086 には可変出力電圧タイプがあります。このタイプは、2 つの抵抗を外付けするだけで出力電圧を設定できます。さらに、 1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、3.45V、5.0V の6 つの固定出力電圧タイプもあります。固定タイプは調整抵抗を内部に集積して います。

LM1086 の回路は、ツェナー・トリミング型バンドギャップ基準電圧、電流制限、サーマル・シャットダウンの各機能を取り入れて います。

LM1086 シリーズには、TO-220、TO-263、LLP パッケージがあります。5A バーションはLM1084、3A バーションはLM1085 を 参照してください。ピン6、ピン7、ピン8 はいっしょに接続します。

LM1086 は、1.5A の負荷電流で最大ドロップアウトが1.5V である低ドロップアウト正電圧レギュレータ・シリーズです。ピン配置は、 ナショナル セミコンダクター社の業界規格LM317と同じです。

LM1086 には可変出力電圧タイプがあります。このタイプは、2 つの抵抗を外付けするだけで出力電圧を設定できます。さらに、 1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、3.45V、5.0V の6 つの固定出力電圧タイプもあります。固定タイプは調整抵抗を内部に集積して います。

LM1086 の回路は、ツェナー・トリミング型バンドギャップ基準電圧、電流制限、サーマル・シャットダウンの各機能を取り入れて います。

LM1086 シリーズには、TO-220、TO-263、LLP パッケージがあります。5A バーションはLM1084、3A バーションはLM1085 を 参照してください。ピン6、ピン7、ピン8 はいっしょに接続します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM317 アクティブ 1.5A、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ Lower accuracy

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM1086 1.5A 低ドロップアウト正出力電圧レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2005年 6月 6日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
技術記事 Create a simple LED driver PDF | HTML 2015年 10月 20日
アプリケーション・ノート Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
アプリケーション・ノート AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
その他の技術資料 Die D/S LM1086-ADJ MDC 1.5A Low Dropout Positive Regulators 2012年 9月 12日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPA6304Q1EVM — 車載、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル、Class-D オーディオ・アンプの評価基板

The TPA6304-Q1 evaluation module showcases the industry's smallest 2.1-MHz 4-channel Analog Input Class-D Audio solution for Automotive Infotainment applications. TPA6304-Q1’s 2.1-MHz switching frequency allows customers to significantly reduce inductor size and cost and optimize total (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPA6404Q1EVM — TPA6404-Q1 50W、2MHz アナログ入力 4 チャネル、車載 Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

The TPA6404Q1EVM evaluation module (EVM) demonstrates the TPA6404-Q1 integrated circuit from Texas Instruments. The TPA6404-Q1 device is a four-channel analog-input Class-D audio amplifier that implements a 2.1 MHz PWM switching frequency that enables a cost optimized solution in a very small PCB (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM1086-1.8V PSpice Transient Model

SNVMB41.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-1.8V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB40.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-2.5V PSpice Transient Model

SNVMB39.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-2.5V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB38.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-3.3V PSpice Transient Model

SNVMB37.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-3.3V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB36.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-5.0V PSpice Transient Model

SNVMB34.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-5.0V Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB35.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-ADJ PSpice Transient Model

SNVMB33.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM1086-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB32.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (NDE) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian
WSON (NGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ