TAS2770

アクティブ

スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAS2780 アクティブ スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ Higher output power to 25W and wider Vin upto 24V

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 20 SNR (dB) 108 THD + N at 1 kHz (%) 0.007 Iq (typ) (mA) 7.07 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 16 Sampling rate (max) (kHz) 192 PSRR (dB) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 16 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 20 SNR (dB) 108 THD + N at 1 kHz (%) 0.007 Iq (typ) (mA) 7.07 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 16 Sampling rate (max) (kHz) 192 PSRR (dB) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 30 5.71999999999999912 mm² 2.2 x 2.5999999999999996 VQFN-HR (RJQ) 26 14 mm² 4 x 3.5
  • 高性能モノラルClass-Dアンプ
    • 1% THD+N で 20W (4Ω、16V)
    • 1% THD+N で15 .4W (4Ω、12.6V)
  • 1W で 0.03% THD+N (4Ω、VBAT = 12.6V)
  • A-Weighted アイドル・チャネル・ノイズ:32µVrms
  • 20~20kHz において90dB PSRR、200mV PP リップル
  • 1W で 82.5% の効率 (4Ω、VBAT = 12.6V)
  • ハードウェア・シャットダウン時の VBAT 電流:1µA 未満
  • 42mW/63mW のアイドル時消費電力 (8.4V/12.6V)
  • スピーカーの電圧および電流検出
  • I/V スピーカー検出によるリアルタイム診断機能
    • 過電流
    • 短絡(電源への短絡、グランドへの短絡、および端子間の短絡)
    • 過熱
  • VBAT トラッキング・ピーク電圧リミッターとブラウンアウト防止
  • 44.1kHz~192kHz のサンプル・レート
  • 柔軟なユーザー・インターフェイス
    • I 2S/TDM:8 チャネル (32 ビット/96kHz)
    • I 2C:8 つの選択可能なアドレス
  • MCLK フリー動作
  • 低いポップおよびクリック
  • 電源
    • VBAT:4.5V~ 16V
    • AVDD:1.8V
  • 拡散スペクトラムの低 EMI モード
  • 過熱および過電流保護
  • 高性能モノラルClass-Dアンプ
    • 1% THD+N で 20W (4Ω、16V)
    • 1% THD+N で15 .4W (4Ω、12.6V)
  • 1W で 0.03% THD+N (4Ω、VBAT = 12.6V)
  • A-Weighted アイドル・チャネル・ノイズ:32µVrms
  • 20~20kHz において90dB PSRR、200mV PP リップル
  • 1W で 82.5% の効率 (4Ω、VBAT = 12.6V)
  • ハードウェア・シャットダウン時の VBAT 電流:1µA 未満
  • 42mW/63mW のアイドル時消費電力 (8.4V/12.6V)
  • スピーカーの電圧および電流検出
  • I/V スピーカー検出によるリアルタイム診断機能
    • 過電流
    • 短絡(電源への短絡、グランドへの短絡、および端子間の短絡)
    • 過熱
  • VBAT トラッキング・ピーク電圧リミッターとブラウンアウト防止
  • 44.1kHz~192kHz のサンプル・レート
  • 柔軟なユーザー・インターフェイス
    • I 2S/TDM:8 チャネル (32 ビット/96kHz)
    • I 2C:8 つの選択可能なアドレス
  • MCLK フリー動作
  • 低いポップおよびクリック
  • 電源
    • VBAT:4.5V~ 16V
    • AVDD:1.8V
  • 拡散スペクトラムの低 EMI モード
  • 過熱および過電流保護

TAS2770 はモノラル、デジタル入力の Class-D オーディオ・アンプで、小型のスピーカーを効率的に駆動できるよう最適化されています。出力電力、保護機能、パッケージにより、TAS2770 はスマート・スピーカー、Bluetooth スピーカー、ホーム・オートメーション・デバイス、ノート PC、タブレットに最適です。

Class-D アンプは、16V で 4Ω 負荷に 20W の連続電力を供給し、16V では 15W を 8Ω 負荷に供給し、いずれも 1% THD です。4.5~16V の広い電圧入力範囲と高出力電力により、このアンプはバッテリ電源またはライン電源システムで動作するのに十分な汎用性を実現します。

ブラウンアウト防止機能はピーク電圧を追跡し、利用可能な電圧を超えないようにゲインを自動的に制限します。このハードウェア実装機能により、アンプのシステム電源への要求が減少し、オーディオ・カット・アウトとシステム・シャットダウンの両方を防止します。

TAS2770 は、従来のアンプとして、またはホスト・ベースのスピーカー保護アルゴリズムとともに使用できます。内蔵のスピーカー電圧および電流センスにより、リターン I2S パスを介して、保護アルゴリズムにスピーカーの状態をリアルタイムでフィードバックできます。

I 2S/TDM + I 2C により、最大 8 個のデバイスが同じバスを共有できます。

TAS2770 デバイスは 26 ピン、0.4mm ピッチの QFN で供給され、PCB 上の占有面積が小さくなります。

TAS2770 はモノラル、デジタル入力の Class-D オーディオ・アンプで、小型のスピーカーを効率的に駆動できるよう最適化されています。出力電力、保護機能、パッケージにより、TAS2770 はスマート・スピーカー、Bluetooth スピーカー、ホーム・オートメーション・デバイス、ノート PC、タブレットに最適です。

Class-D アンプは、16V で 4Ω 負荷に 20W の連続電力を供給し、16V では 15W を 8Ω 負荷に供給し、いずれも 1% THD です。4.5~16V の広い電圧入力範囲と高出力電力により、このアンプはバッテリ電源またはライン電源システムで動作するのに十分な汎用性を実現します。

ブラウンアウト防止機能はピーク電圧を追跡し、利用可能な電圧を超えないようにゲインを自動的に制限します。このハードウェア実装機能により、アンプのシステム電源への要求が減少し、オーディオ・カット・アウトとシステム・シャットダウンの両方を防止します。

TAS2770 は、従来のアンプとして、またはホスト・ベースのスピーカー保護アルゴリズムとともに使用できます。内蔵のスピーカー電圧および電流センスにより、リターン I2S パスを介して、保護アルゴリズムにスピーカーの状態をリアルタイムでフィードバックできます。

I 2S/TDM + I 2C により、最大 8 個のデバイスが同じバスを共有できます。

TAS2770 デバイスは 26 ピン、0.4mm ピッチの QFN で供給され、PCB 上の占有面積が小さくなります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

PurePath™ Console 3 や他の設計リソースへのアクセス権の申請方法:TAS2770 のご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS2770 20W デジタル入力、モノラル Class-D オーディオ・アンプ、スピーカー I/V 検出機能 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 7月 28日
技術記事 How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home PDF | HTML 2021年 5月 3日
アプリケーション・ノート Current and Voltage Sensing Accuracy and Linearity PDF | HTML 2020年 7月 21日
アプリケーション・ノート Limitations of Capacitor only EMI Filters on Class-D Amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 21日
アプリケーション・ノート Requesting Access to Audio Software 2020年 6月 18日
ユーザー・ガイド SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 13日
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート PCB Layout Guidelines for TAS2xxx Series Class-D Non-boosted Audio Amplifier 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Passive Component Selection Guide for Class-D Audio Amplifier 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Battery Voltage Tracking Limiter and Brown-Out Protection PDF | HTML 2019年 6月 26日
アプリケーション・ノート PLL and Clocking Configuration for Audio Devices PDF | HTML 2019年 3月 26日
アプリケーション・ノート Features of TAS2770 high efficiency Class-D amplifier with I/V sense 2019年 1月 23日
アプリケーション・ノート How the SmartAmp Speaker Protection Algorithm Compensates the Effects of Series 2018年 8月 8日
アプリケーション・ノート SmartPA Speaker Protection Algorithm 2018年 8月 6日
技術記事 Smart speakers don’t have to sound as small as they are PDF | HTML 2018年 6月 4日
技術記事 Don’t limit your audio: how to achieve loud sound from a small speaker PDF | HTML 2017年 12月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2770 Evaluation Module User's Guide 2017年 12月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2700YFF Evaluation Module User's Guide 2017年 11月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2770EVM-Stereo User's Guide 2017年 9月 15日
アプリケーション・ノート Smart Amp Tuning Guide 2017年 9月 5日
アプリケーション・ノート Smart Amp Quick Start Guide 2017年 8月 3日
アプリケーション・ノート AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS2770EVM — TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価モジュール、QFN パッケージ

TAS2770EVM は、簡単に使用できるモノラル評価モジュールをデベロッパーに提供します。この評価モジュールは、ステレオ・ソリューション、またはマルチチャネル・ソリューションとして構成することもできます。これは、IV センスを有効または無効にして、TAS2770 のステレオ実装とモノラル実装を評価するための強力なツール・キットです。TAS2770 の評価に必要なものすべてが揃っています。スピーカ保護のアルゴリズムと処理を実現するために、TAS2559YZEVM (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2770EVM-STEREO — TAS2770 デジタル入力 Class-D IV センス・オーディオ・アンプのステレオ評価基板

TAS2770EVM-Stereo はデベロッパー向けの、ステレオ・ソリューションとして事前構成済みの使いやすい評価モジュールです。IV センスを有効または無効にし、TAS2770 のステレオ実装またはモノラル実装を評価できます。従来型アンプとして TAS2770 を評価するために必要なものをすべて提供します。TAS2559YZEVM を接続し、スピーカ保護のアルゴリズムと処理を実施することにより、ステレオまたはモノラルのスピーカ保護ソリューションを評価できます。このアルゴリズムの制御とチューニングには PPC3 を使用します。TAS2559YZEVM と PPC3 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TAS2770YFFEVM — TAS2770YFFEVM WCSP パッケージ向けモノラル、デジタル入力 Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価基板

The TAS2770YFFEVM provides developers with a simple to use mono evaluation module that can be configured as a stereo solution and as a multi-channel solution. It is powerful tool kit for assessing stereo and mono implementations of the TAS2770 with or without IV sense. Everything needed for (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TAC5111 Low-power mono audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5111-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC と 106dB の DAC 搭載、車載、低消費電力、モノラル オーディオ コーデック TAC5112 Low-power stereo audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5112-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC と 106dB の DAC 搭載、車載、低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TAC5211 High-performance mono audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212 High-performance stereo audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212-Q1 ダイナミック レンジが 115dB の ADC と 120dB の DAC 搭載、車載、低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TAC5311-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC、106dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、モノラル オーディオ コーデック TAC5312-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC、106dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、ステレオ オーディオ コーデック TAC5411-Q1 ダイナミック レンジが 110dB の ADC、120dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、モノラル オーディオ コーデック TAC5412-Q1 ダイナミック レンジが 110dB の ADC、120dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
オーディオ DAC
PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5242 4.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC TAD5112 Low-power stereo audio DAC with 110dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5112-Q1 車載、ダイナミック レンジ 106dB、低消費電力、ステレオ オーディオ DAC TAD5212 High-performance stereo audio DAC with 120dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5212-Q1 車載、ダイナミック レンジ 120dB、低消費電力、ステレオ オーディオ DAC PCM1690 113dB SNR、8 チャネル、オーディオ DAC、TDM 差動出力
オーディオ ADC
PCM1841-Q1 車載、クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM3120-Q1 車載、ステレオ、106dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC   PCM3140-Q1 車載、106dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM5120-Q1 車載、ステレオ、120dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM5140-Q1 車載、120dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6120-Q1 車載、ステレオ、123dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC   PCM6140-Q1 車載、122dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCMD3140-Q1 車載対応、127dB SNR、768kHz、4 チャネル、PDM 入力から TDM 出力または I²S 出力への変換向けコンバータ PCMD3180-Q1 車載、8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ TAA5212 High-performance stereo audio ADC with 119dB dynamic range and configurable digital filters TAA5412-Q1 車載、ダイナミック レンジ 110dB、HV 入力内蔵 HV-MICBIAS、診断機能搭載、ステレオ オーディオ ADC PCMD3180 8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ PCMD3140 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力へのコンバータ
ヘッドホン・アンプ
TPA6166A2 アクセサリ検出機能搭載、43mW ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ
スピーカ・アンプ
TAS2110 11V Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ TAS2552 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、4W、デジタル / アナログ入力、スマート アンプ。8.5V 昇圧 TAS2555 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2557 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2559 ステレオ処理機能付き、スピーカ保護機能内蔵、5.7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2560 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ TAS2562 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、11V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、デジタル入力スマート アンプ TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ TAS2564 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、7W、デジタル入力スマート・アンプ TAS2572 I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ TAS2764 I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ TAS2780 スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ TAS5729MD HP (ヘッドホン) 対応、12W ステレオ、24W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5731 2.1 チャネル サポート、20W ステレオ、41W モノラル、8 ~ 21.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5754M 40W ステレオ、61W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5756M 30W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760L 21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760LD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M 55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M-Q1 車載、25W、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760MD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5766M 50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5782M 処理能力搭載、20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5805M 処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプ TAS5822M 96kHz のエンハンスド処理機能搭載、35W、インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D アンプ TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5825P 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6422-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424-Q1 車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424E-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424L-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、27W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TPA6404-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ピエゾ・スピーカ・ドライバ / レシーバ
DRV5825P スマート I/V 保護機能搭載、4.5 ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、デジタル入力、ピエゾ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 ステレオ・チャネル、106dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC3120Q1EVM-PDK PCM3120-Q1 106dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 ステレオ・チャネル、120dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC5120Q1EVM-PDK PCM5120-Q1 120dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 ステレオ・チャネル、123dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC6120Q1EVM-PDK PCM6120-Q1 123dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 PCM1809EVM PCM1809 の評価基板 PCMD3140Q1EVM-PDK PCMD3140-Q1 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力への変換を行うコンバータの評価基板 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2) TAS2555YZEVM TAS2555:5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2557EVM TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ・センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2559EVM TAS2559 5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS2560EVM TAS2560 evaluation module, 5.6-W Class-D audio amplifier  TAS2770EVM TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価モジュール、QFN パッケージ TAS2781EVM デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ アンプ向け TAS2781 評価基板 TAS3251EVM TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD デジタル入力 Class-D の評価モジュール TAS5721EVM TAS5721 評価モジュール TAS5733LEVM TAS5733L デジタル入力、クローズド・ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5751MEVM TAS5751M デジタル入力、オープン・ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 評価モジュール TAS5782MEVM TAS5782M 96kHz 処理機能付きデジタル入力閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5805MEVM TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM) TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
ソフトウェア・コーデック

TAS2XXX-DRIVERS Linux driver for TI's TAS2XXX families

TAS2xxx Linux driver supports TI's TAS device families. This Linux driver implements a flexible and configurable register setting for one or multiple devices in a bin file, will enable fast development for applications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TAS2780 スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ TAS2110 11V Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ
ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

TAS2770SW TAS2770 GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS2770 GUI and software for PurePath™ Console 3
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS2770EVM TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価モジュール、QFN パッケージ
シミュレーション・モデル

TAS2770 IBIS Model

SLAM324.ZIP (54 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01572 — デジタル入力 Class-D IV センス・オーディオ・アンプのステレオ評価モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-01572 は、PC アプリケーションで使用する高性能ステレオ・オーディオ・サブシステムを実現します。4.5V ~ 16V の単一電源で動作し、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプである TAS2770 を使用しています。TAS2770 は優れたノイズ特性と歪特性を備え、WCSP / QFN パッケージで提供されます。TIDA-01572 はTL760M33TPS73618 の 2 個の低ドロップアウト固定電圧レギュレータも搭載しています。TL760M33 と TPS73618 はそれぞれ、必要な 3.3V と 1.8V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 30 Ultra Librarian
VQFN-HR (RJQ) 26 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ