TAS2770YFFEVM

TAS2770YFFEVM WCSP パッケージ向けモノラル、デジタル入力 Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価基板

TAS2770YFFEVM

購入

概要

The TAS2770YFFEVM provides developers with a simple to use mono evaluation module that can be configured as a stereo solution and as a multi-channel solution. It is powerful tool kit for assessing stereo and mono implementations of the TAS2770 with or without IV sense. Everything needed for evaluating TAS2770 is provided. A stereo or mono speaker protection solution can be evaluated by connecting a TAS2559YZEVM to provide the speaker protection algorithm and processing. The algorithm is controlled and tuned using PPC3.  The TAS2559YZEVM and PPC3 add-in are not included and must be ordered separately.

特長
  • Stereo or Mono evaluation mode
  • USB input
  • Connect up to eight boards
  • Interface to TAS2559YZEVM for speaker protection evaluation
  • Access to TAS2770 add-in PurePath Console 3

  • TAS2770YFFEVM Evaluation Board
Not Included
  • PurePath Console 3; downloaded separately

スピーカ・アンプ
TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62085 3A 降圧コンバータ、DCS-Control と Hiccup 短絡保護、2x2 の HotRod パッケージ

 

クロック・ジェネレータ
CDCE913 2.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ

 

スーパーバイザとリセット IC
TPS3897 アクティブ・ハイ、オープン・ドレイン出力、シングル・チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TL760M33-Q1 車載向け、500mA、26V、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. TAS2770YFFEVM のご注文
  2. PurePath Console 3 (PPC3) 制御 GUI のご請求。お客様が TAS2770YFFEVM を現在使用中であることを示していただく必要があります
  3. スピーカの特性評価については、トレーニング・ビデオ (英語) と Smart amp tuning guide (英語) をご覧ください

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TAS2770

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

TAS2770YFFEVM — TAS2770YFFEVMWCSP パッケージに封止したモノラル、デジタル入力 Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS2700YFF Evaluation Module User's Guide 2017年 11月 2日
証明書 TAS2770YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ