PCM1809EVM
PCM1809 の評価基板
PCM1809EVM
概要
PCM1809 評価基板 (EVM) は、2 チャネル DC 結合ハードウェア制御の高性能オーディオ ADC である PCM1809 の機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各用途での使用が想定されています。この評価基板は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。
特長
- 2 チャネル オーディオ ADC
- 高性能オーディオ ADC:113dB のダイナミック レンジ
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
オーディオ ADC
購入と開発の開始
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2