PCM1809
- Stereo low power ADC:
- 2-channel analog microphones or line-in
- ADC line and microphone differential and single-ended input performance:
- PCM1809 dynamic range:
- Differential Input: 104dB
- Single-ended Input: 102dB
- THD+N: –95 dB
- PCM1809 dynamic range:
- 2-VRMS differential full-scale input
- Direct Coupling
- Wide Input Common Mode support
- AC/DC Coupling support
- ADC sample rate (fS) = 8 kHz to 192 kHz
- Hardware pin control configurations
- Linear-phase or low-latency filter selection
- Flexible audio serial data interface:
- Controller or target interface selection
- 32-bits, 2-channel TDM
- 32-bits, 2-channel I2S
- Automatic power-down upon loss of audio clocks
- Integrated high-performance audio PLL
- Single-supply operation: 3.3 V
- I/O-supply operation: 3.3 V or 1.8 V
- Power consumption for 3.3-V AVDD supply:
- 19.6 mW/channel at 16-kHz sample rate
- 21.3 mW/channel at 48-kHz sample rate
The PCM1809 is a low power audio analog-to-digital converter (ADC) that supports simultaneous sampling of up to two analog channels. The device supports single-ended and differential line and microphone inputs with a 2VRMS full-scale differential signal. The device integrates a phase-locked loop (PLL), a DC removal high-pass filter (HPF), and supports sample rates up to 192kHz. The device supports time-division multiplexing (TDM) or I2S audio formats, selectable with the hardware pin level. Additionally, the PCM1809 supports Controller and target mode selection for the audio bus interface operation. These integrated features, along with the ability to be powered from a single supply of 3.3V, make the device an excellent choice for cost-sensitive, space-constrained audio systems in microphone recording applications.
The PCM1809 is specified from –40°C to +105°C, and is offered in a 20-pin WQFN package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM1809 Stereo Channel, 102dB Dynamic Range Audio ADC データシート | PDF | HTML | 2024年 5月 7日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | PCM1809 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 6月 27日 | |||
証明書 | PCM1809EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 5月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM1809EVM — PCM1809 の評価基板
PCM1809 評価基板 (EVM) は、2 チャネル DC 結合ハードウェア制御の高性能オーディオ ADC である PCM1809 の機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各用途での使用が想定されています。この評価基板は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。