TAS2557
- 超低ノイズのモノラル昇圧 Class-D アンプ
- 4.2V 電源から 4Ω 負荷に対して、1% THD+N で 5.7W、10% THD+N で 6.9W
- 4.2V 電源から 8Ω 負荷に対して、1% THD+N で 3.8W、10% THD+N で 4.5W
- DAC+Class-D (ICN) の出力ノイズ:15.9µV
- 1% THD+N / 8Ω で DAC+Class-D SNR 111dB
- フラットな周波数応答で、1W / 8Ω において THD+N -90dB
- ポスト・フィルタ帰還 (PFFB)
- PSRR:110dB (217Hz、200mVpp リップル)
- 入力サンプル・レート:8kHz~96kHz
- スピーカ検知機能を搭載
- スピーカの電流と電圧を測定
- VBAT 電圧、チップ温度を測定
- 専用のリアルタイム・デュアルコア DSP によるスピーカ保護
- 熱およびエクスカーション保護
- スピーカのリークと損傷を検出
- 高効率の Class-H 昇圧型コンバータとマルチレベルのトラッキング
- 3.6V VBAT、8Ω、500mWで86%
- 4.2V VBAT、8Ω、700mWで87%
- 構成可能な自動ゲイン制御 (AGC)
- バッテリ消費電流の制限
- 可変の Class-D スイッチング・エッジ・レート制御
- 熱、短絡、低電圧からの保護
- I2S、左揃え、右揃え、DSP、TDM 入力および出力インターフェイス
- レジスタ制御用の I2C または SPI インターフェイス
- 2 つの TAS2557 デバイスを使用するステレオ構成
- 電源
- 昇圧入力:2.9V~5.5V
- アナログ/デジタル:1.65V~1.95V
- デジタル I/O:1.62V~3.6V
- 42ボール、0.5mmピッチのDSBGAパッケージ
TAS2557は、最先端のClass-Dオーディオ・アンプで、完全なシステム・オン・チップ(SoC)です。このデバイスには超低ノイズのオーディオDACとClass-Dのパワー・アンプが搭載され、スピーカの電圧および電流センシング・フィードバックが内蔵されています。オンチップの低レイテンシDSPは、テキサス・インスツルメンツのSmartAmpスピーカ保護アルゴリズムに対応し、ラウドネスの最大化とともにスピーカを安全な状態に維持します。
このデバイスは、I2S出力を持つどのプロセッサとも簡単に組み合わせて使用でき、2つのTAS2557デバイスを使用してステレオ実装にもできます。異なるスピーカに対して個別のチューニングを行うこともできるため、顧客はフォーム・ファクタ設計を維持しながら付加価値を提供できます。さらに、TAS2557は非常に低い15.9µVのICNにより、動作モードにかかわらず音声とオーディオを別々に、動的にチューニングできるため、レシーバ/スピーカの実装も可能です。
Class-H昇圧コンバータにより、Class-Dアンプの電源レールが生成されます。オーディオ信号に低いClass-D出力電力しか必要ないときは、VBATを非アクティブ化し、Class-Dアンプの電源へ直接接続することにより、システムの効率が向上します。より高いオーディオ出力が必要なときは、マルチレベルの昇圧により信号のトラッキングを迅速にアクティブ化し、負荷へ追加電圧を供給できます。
Request more Information
To request access to PurePathâ„¢ Console 3 and other design resources: Request TAS2557
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)
This board supports: TAS2555YZEVM, TAS2557EVM and TAS2559EVM.
The Smart Amplifier Speaker Characterization Board, when used in conjunction with a supported TI Smart Amplifier and PurePath Console software, provides users the ability to measure speaker excursion, temperature and other parameters for (...)
TAS2557EVM — TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ・センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板
TAS2557EVM 評価基板は、TAS2557 オーディオ・アンプを PurePath™ Console 3 ソフトウェア・スイート (PPC3) と組み合わせて総合的に評価するための強力なツールキットとして活用できます。この評価基板は、出荷時に基準スピーカが 1 個付属しています。このボードには PC 向けの USB 接続機能があり、PPC3 ソフトウェア・スイートを使用して制御できます。PPC3 は個別にダウンロードする必要があります。PPC3 を使用すると、好みに合わせてソリューションをさらに微調整することができます。この評価基板を 2 (...)
PUREPATHCONSOLE — オーディオ・システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート
PurePath Console の直観的なグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) (...)
TAS2XXX-DRIVERS — Android and other drivers for the TAS25XX and TAS27XX series of Class-D amplifiers
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01589 — ノイズ・リダクション / エコー・キャンセレーション機能搭載、Hi-Fi、近距離、双方向オーディオのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZ) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。