PCM6020-Q1

アクティブ

車載対応、マイク・バイアス内蔵、昇圧機能と入力診断機能搭載、2 チャネル・オーディオ ADC

製品詳細

Number of ADC channels 2 Analog inputs 2 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface I2C, SPI Sampling rate (max) (kHz) 768 ADC SNR (typ) (dB) 110 Rating Automotive Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 2 Analog inputs 2 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface I2C, SPI Sampling rate (max) (kHz) 768 ADC SNR (typ) (dB) 110 Rating Automotive Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ +125℃
  • ADC 性能
    • ライン差動入力のダイナミック・レンジ:110dB
    • マイクロフォン差動入力のダイナミック・レンジ:110dB
    • THD+N:-94dB
    • チャネル加算モードで高 SNR をサポート
  • ADC 入力電圧
    • 差動、10VRMS フルスケール入力
    • シングルエンド、5VRMS フルスケール入力
  • ADC サンプル・レート (fS) = 8kHz~768kHz
  • プログラム可能なチャネル設定:
    • チャネル・ゲイン:1dB 刻みで 0dB~42dB
    • デジタル・ボリューム制御:–100dB~27dB
    • 0.1dB 分解能のゲイン較正
    • 163ns 分解能の位相較正
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス (5V~9V)
    • 内蔵の高効率昇圧コンバータ
  • プログラム可能なマイクロフォン入力フォルト診断機能
    • 入力オープンまたは入力短絡
    • グランド、MICBIAS、VBAT との短絡
    • マイクロフォン・バイアスの過電流保護
  • 低遅延信号処理フィルタの選択
  • HPF およびバイカッド・デジタル・フィルタをプログラム可能
  • I2C または SPI 制御
  • オーディオ・シリアル・データ・インターフェイス:
    • フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
    • ワード長:16 ビット、20 ビット、24 ビット、32 ビット
    • マスタまたはスレーブ・インターフェイス
  • 単一電源、3.3V 動作
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 消費電力:
    • 21.5mW 未満 (チャネルあたり、48kHz 時)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ +125℃
  • ADC 性能
    • ライン差動入力のダイナミック・レンジ:110dB
    • マイクロフォン差動入力のダイナミック・レンジ:110dB
    • THD+N:-94dB
    • チャネル加算モードで高 SNR をサポート
  • ADC 入力電圧
    • 差動、10VRMS フルスケール入力
    • シングルエンド、5VRMS フルスケール入力
  • ADC サンプル・レート (fS) = 8kHz~768kHz
  • プログラム可能なチャネル設定:
    • チャネル・ゲイン:1dB 刻みで 0dB~42dB
    • デジタル・ボリューム制御:–100dB~27dB
    • 0.1dB 分解能のゲイン較正
    • 163ns 分解能の位相較正
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス (5V~9V)
    • 内蔵の高効率昇圧コンバータ
  • プログラム可能なマイクロフォン入力フォルト診断機能
    • 入力オープンまたは入力短絡
    • グランド、MICBIAS、VBAT との短絡
    • マイクロフォン・バイアスの過電流保護
  • 低遅延信号処理フィルタの選択
  • HPF およびバイカッド・デジタル・フィルタをプログラム可能
  • I2C または SPI 制御
  • オーディオ・シリアル・データ・インターフェイス:
    • フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
    • ワード長:16 ビット、20 ビット、24 ビット、32 ビット
    • マスタまたはスレーブ・インターフェイス
  • 単一電源、3.3V 動作
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 消費電力:
    • 21.5mW 未満 (チャネルあたり、48kHz 時)

PCM6020-Q1は、最大 10VRMS のアナログ入力信号をサポートする 2 チャネル高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。PCM6020-Q1 は、ライン入力とマイクロフォン入力をサポートし、シングルエンドと差動の両方の入力構成が可能です。このデバイスは、高電圧のプログラム可能なマイクロフォン・バイアスと、入力診断回路 (直結入力に対する完全なフォルト診断機能により、マイクロフォンを使用した車載用システムに直接接続可能) を内蔵しています。PCM6020-Q1 は、外部の 3.3V 低電圧電源を使用して高電圧のマイクロフォン・バイアスを生成するための高効率昇圧コンバータを内蔵しています。この電源は、プログラム可能な高電圧マイクロフォン・バイアスを生成するためにシステムですぐに利用できる電源です。PCM6020-Q1 は、プログラム可能なチャネル・ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック・ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス・フィルタ (HPF)、バイカッド・フィルタ、低レイテンシのフィルタ・モードを内蔵しており、最高 768kHz のサンプル・レートに対応できます。PCM6020-Q1 は時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応しており、I2C または SPI インターフェイスで制御できます。このように高度な機能を内蔵し単一の 3.3V 電源で動作することから、PCM6020-Q1 デバイスおよび PCM6xx0-Q1 デバイス・ファミリは、スペースの制約が厳しいスケーラブルな車載用システムの最適な選択肢となっています。PCM6020-Q1 は、PCM6xx0-Q1 ファミリのデバイスで、ti.com からダウンロードできます。

PCM6020-Q1は、最大 10VRMS のアナログ入力信号をサポートする 2 チャネル高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。PCM6020-Q1 は、ライン入力とマイクロフォン入力をサポートし、シングルエンドと差動の両方の入力構成が可能です。このデバイスは、高電圧のプログラム可能なマイクロフォン・バイアスと、入力診断回路 (直結入力に対する完全なフォルト診断機能により、マイクロフォンを使用した車載用システムに直接接続可能) を内蔵しています。PCM6020-Q1 は、外部の 3.3V 低電圧電源を使用して高電圧のマイクロフォン・バイアスを生成するための高効率昇圧コンバータを内蔵しています。この電源は、プログラム可能な高電圧マイクロフォン・バイアスを生成するためにシステムですぐに利用できる電源です。PCM6020-Q1 は、プログラム可能なチャネル・ゲイン、デジタル音量制御、低ジッタの位相ロック・ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス・フィルタ (HPF)、バイカッド・フィルタ、低レイテンシのフィルタ・モードを内蔵しており、最高 768kHz のサンプル・レートに対応できます。PCM6020-Q1 は時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応しており、I2C または SPI インターフェイスで制御できます。このように高度な機能を内蔵し単一の 3.3V 電源で動作することから、PCM6020-Q1 デバイスおよび PCM6xx0-Q1 デバイス・ファミリは、スペースの制約が厳しいスケーラブルな車載用システムの最適な選択肢となっています。PCM6020-Q1 は、PCM6xx0-Q1 ファミリのデバイスで、ti.com からダウンロードできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
PCM6240-Q1 アクティブ 車載、プログラマブル マイク バイアス内蔵、入力診断機能搭載、4 チャネル オーディオ ADC 4 channel version, 2 channel can be left as no connect
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TAA5412-Q1 プレビュー Automotive stereo audio ADC with 110-dB dynamic range, HV-input integrated HV-MICBIAS, diagnostics Higher CMRR performance with smaller package or wettable-flank package options

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM6020-Q1 マイクロフォン・バイアスおよび入力フォルト診断機能を内蔵した車載用 2 チャネル、768kHz のオーディオ ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 12月 16日
アプリケーション・ノート PCM6xx0-Q1 Power Consumption Matrix Across Various Usage Scenario (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) PCM6xx0Q1EVM-PDK Evaluation Module (Rev. B) 2020年 6月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ガーバー・ファイル

PCM6xx0Q1EVM-PDK Gerber Files

SBAC277.ZIP (294 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ