TAS5805MEVM
TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM)
TAS5805MEVM
概要
開発の開始:
ステップ 1:ハードウェア
TAS5805M 評価基板を注文します
ステップ 2:ソフトウェア
PurePath™ Console 3 と TAS5805M ソフトウェアへのアクセスを申請します
ステップ 3:トレーニング
TAS5805M 評価基板ユーザー ガイドをダウンロードします
TAS58xx ファミリの全般的なチューニング ガイド (General Tuning Guide for TAS58xx Family) アプリケーション ノートを読みます
TAS5805M、TAS5806M、TAS5806MD のプロセス フロー (TAS5805M, TAS5806M, and TAS5806MD Process Flows) アプリケーション ノートを読みます
TAS5805MEVM は、TI の最新のデジタル入力 Class-D 閉ループ アンプを提示します。TAS5805M は、拡張処理機能を搭載し、アイドル時の低消費電力を実現する、デジタル入力ステレオ Class-D 閉ループ オーディオ アンプです。TAS5805MEVM はスタンドアロンの評価基板 (EVM) であり、単一電源電圧を入力として受け入れ、PurePath Control Console 3 (PPC3) 経由で USB 制御を実施するほか、フレキシブルな複数のオーディオ入力オプションに対応しています。
特長
- 96kHz の入力サンプリング レートをサポート
- 2.0、モノラル、2.1 に対応
- BTL または PBTL 構成で動作
- 入力信号のフレキシブルな配線取り回し (USB、同軸 SPDIF、外部 I2S)
- PurePath Console 3 ソフトウェア (GUI) を通じたデモ、評価、開発環境
- TAS5805M 評価ボード
スピーカ・アンプ
購入と開発の開始
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2