TLV320ADC3140

アクティブ

106dB SNR を実現した、クワッド・チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC)

製品詳細

Number of ADC channels 4 Analog inputs 4 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface I2C, SPI Sampling rate (max) (kHz) 768 ADC SNR (typ) (dB) 106 Rating Catalog Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 4 Analog inputs 4 Digital audio interface I2S, L, TDM Control interface I2C, SPI Sampling rate (max) (kHz) 768 ADC SNR (typ) (dB) 106 Rating Catalog Analog outputs 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • マルチチャネルの高性能 ADC
    • 4 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
    • 8 チャネルのデジタル PDM マイクロフォン
    • アナログとデジタルのマイクロフォンの組み合わせ
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能
    • ダイナミック・レンジ (DR):106dB
    • THD+N:-98dB
  • ADC チャネル合計モード、DR 性能
    • 2 チャネル合計で 109dB
    • 4 チャネル合計で 112dB
  • ADC 入力電圧
    • 差動、2VRMS フルスケール入力
    • シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
  • ADC サンプル・レート (fS) = 8kHz~768kHz
  • プログラム可能なチャネル設定
    • チャネル・ゲイン:1dB 刻みで 0dB~42dB
    • デジタル・ボリューム制御:-100dB~27dB
    • 0.1dB 分解能のゲイン較正
    • 163ns 分解能の位相較正
  • マイクロフォンのバイアスまたは電源電圧の生成をプログラム可能
  • 低遅延信号処理フィルタの選択
  • HPF およびバイカッド・デジタル・フィルタをプログラム可能
  • 自動ゲイン・コントローラ (AGC)
  • I2C または SPI 制御
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • クロック分周器の設定を自動的に構成
  • オーディオ・シリアル・データ・インターフェイス
    • フォーマット:TDM、I2C、左揃え (LJ)
    • ワード長:16 ビット、20 ビット、24 ビット、32 ビット
    • マスタまたはスレーブ・インターフェイス
  • 単一電源動作:3.3V または 1.8V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 1.8V AVDD 電源での消費電力
    • 16kHz サンプル・レートで 8.5mW/ch
    • 48kHz サンプル・レートで 9.2mW/ch
  • マルチチャネルの高性能 ADC
    • 4 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
    • 8 チャネルのデジタル PDM マイクロフォン
    • アナログとデジタルのマイクロフォンの組み合わせ
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能
    • ダイナミック・レンジ (DR):106dB
    • THD+N:-98dB
  • ADC チャネル合計モード、DR 性能
    • 2 チャネル合計で 109dB
    • 4 チャネル合計で 112dB
  • ADC 入力電圧
    • 差動、2VRMS フルスケール入力
    • シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
  • ADC サンプル・レート (fS) = 8kHz~768kHz
  • プログラム可能なチャネル設定
    • チャネル・ゲイン:1dB 刻みで 0dB~42dB
    • デジタル・ボリューム制御:-100dB~27dB
    • 0.1dB 分解能のゲイン較正
    • 163ns 分解能の位相較正
  • マイクロフォンのバイアスまたは電源電圧の生成をプログラム可能
  • 低遅延信号処理フィルタの選択
  • HPF およびバイカッド・デジタル・フィルタをプログラム可能
  • 自動ゲイン・コントローラ (AGC)
  • I2C または SPI 制御
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • クロック分周器の設定を自動的に構成
  • オーディオ・シリアル・データ・インターフェイス
    • フォーマット:TDM、I2C、左揃え (LJ)
    • ワード長:16 ビット、20 ビット、24 ビット、32 ビット
    • マスタまたはスレーブ・インターフェイス
  • 単一電源動作:3.3V または 1.8V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 1.8V AVDD 電源での消費電力
    • 16kHz サンプル・レートで 8.5mW/ch
    • 48kHz サンプル・レートで 9.2mW/ch

TLV320ADC3140 は、パルス密度変調 (PDM) マイクロフォン入力のために最大 4 つのアナログ・チャネルまたは 8 つのデジタル・チャネルを同時にサンプリングできる高性能 Burr-Brown™オーディオ・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、ラインおよびマイクロフォン入力をサポートし、シングルエンドと差動の両方の入力構成が可能です。このデバイスには、プログラム可能なチャネル・ゲイン、デジタル・ボリューム制御、プログラム可能なマイクロフォン・バイアス電圧、位相ロック・ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス・フィルタ (HPF)、バイカッド・フィルタ、低遅延フィルタ・モードが搭載されており、最高 768kHz のサンプル・レートに対応できます。

このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応し、I2C または SPI インターフェイスで制御可能です。これらの高性能な機能を搭載しており、3.3V または 1.8V の単一電源で動作できることから、遠距離場マイクロフォン録音用途の、スペースの制約が厳しいオーディオ・システムに最適です。

TLV320ADC3140 は-40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの WQFN パッケージで供給されます。

TLV320ADC3140 は、パルス密度変調 (PDM) マイクロフォン入力のために最大 4 つのアナログ・チャネルまたは 8 つのデジタル・チャネルを同時にサンプリングできる高性能 Burr-Brown™オーディオ・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。このデバイスは、ラインおよびマイクロフォン入力をサポートし、シングルエンドと差動の両方の入力構成が可能です。このデバイスには、プログラム可能なチャネル・ゲイン、デジタル・ボリューム制御、プログラム可能なマイクロフォン・バイアス電圧、位相ロック・ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス・フィルタ (HPF)、バイカッド・フィルタ、低遅延フィルタ・モードが搭載されており、最高 768kHz のサンプル・レートに対応できます。

このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応し、I2C または SPI インターフェイスで制御可能です。これらの高性能な機能を搭載しており、3.3V または 1.8V の単一電源で動作できることから、遠距離場マイクロフォン録音用途の、スペースの制約が厳しいオーディオ・システムに最適です。

TLV320ADC3140 は-40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV320ADC5140 アクティブ 120dB SNR を実現した、クワッドチャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) Better specificaiton

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320ADC3140 クワッド・チャネル、768kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 30日
アプリケーション・ノート TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 Sampling Rates and Programmable Processing Blocks Supported (Rev. B) PDF | HTML 2024年 5月 23日
アプリケーション・ノート TLV320ADCx140, TLV320ADCx120, PCMx120-Q1, PCMx140-Q1 Integrated Analog Anti-Aliasing Filter and Flexible Digit (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
アプリケーション・ノート Multiple TLV320ADCx140/PCMx140-Q1, TLV320ADCx120, and PCMx120-Q1 Devices With Shared TDM and I2C Bus (Rev. C) PDF | HTML 2024年 1月 9日
アプリケーション・ノート Using the Automatic Gain Controller in the TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 9日
アプリケーション・ノート TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 Programmable Biquad Filter Configuration and Applications (Rev. B) PDF | HTML 2023年 12月 12日
アプリケーション・ノート Analog Microphone and ADC System in Far-field Application (Rev. B) PDF | HTML 2023年 12月 11日
アプリケーション・ノート Increasing the Dynamic Range and SNR of Audio ADC With Channel Summation (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 28日
Analog Design Journal Selecting capacitors to minimize distortion in audio applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 2日
ホワイト・ペーパー オーディオ・イノベーション: 車載、スマートホーム、およびプロ向けオーディオ・アプリケーション向け 英語版 2019年 10月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) ADCx140EVM-PDK User's Guide 2019年 5月 10日
アプリケーション・ノート Configuring and Operating TLV320ADCx140 as Audio Bus Master 2019年 5月 2日
アプリケーション・ノート TLV320ADCx140 Power Consumption Matrix Across Various Usage Scenario 2019年 5月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3140EVM-PDK — TLV320ADC3140 クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価モジュール

The ADC3140EVM-PDK is an evaluation module (EVM) that allows the user to test the capabilities of the TLV320ADC3140 device, which is a quad-channel, high-performance audio analog-to-digital converter (ADC). TLV320ADC3140 is intended for voice-activated systems, professional (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TLV320ADCX140SW-DRIVERS — TLV320ADCX140 ADC ファミリ向けの Linux ドライバ・サポート

これらの Linux ドライバは、TLV320ADCx1x0 デバイス・ファミリが搭載している TI の低消費電力オーディオ A/D コンバータ (ADC) をサポートし、.c と .h 両方のファイルが付属しています。これらのドライバには、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to third party」 (サード・パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:×
git.ti.com から入手可能か: (...)

サポート・ソフトウェア

SBAC290 TLV320ADCx140 C Source Headers

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ ADC
TLV320ADC3140 106dB SNR を実現した、クワッド・チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) TLV320ADC5140 120dB SNR を実現した、クワッドチャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) TLV320ADC6140 122dB SNR を実現した、クワッド・チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC)
シミュレーション・モデル

TLV320ADC3140 IBIS Model

SBAM425.ZIP (89 KB) - IBIS Model
設計ツール

ADCX140EVM-SW Evaluation software for ADC3140EVM-PDK, ADC5140EVM-PDK and ADC6140EVM-PDK

Evaluation software for ADC3140EVM-PDK, ADC5140EVM-PDK and ADC6140EVM-PDK
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ ADC
PCMD3180 8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ TLV320ADC6140 122dB SNR を実現した、クワッド・チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) TLV320ADC5140 120dB SNR を実現した、クワッドチャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) TLV320ADC3140 106dB SNR を実現した、クワッド・チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC) PCM3140-Q1 車載、106dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM5140-Q1 車載、120dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6140-Q1 車載、122dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC5140EVM-PDK TLV320ADC5140 クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC6140EVM-PDK ADC6140EVM-PDK
ガーバー・ファイル

ADCx140EVM-PDK Gerber Files

SBAC276.ZIP (223 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ