DRV5825P

アクティブ

スマート I/V 保護機能搭載、4.5 ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、デジタル入力、ピエゾ ドライバ

製品詳細

Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Speaker channels (max) Stereo Architecture Class-D Audio input type Digital Input Shutdown current (ISD) (µA) 7.4 PSRR (dB) 72 Iq (typ) (mA) 17.5 Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog
Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Speaker channels (max) Stereo Architecture Class-D Audio input type Digital Input Shutdown current (ISD) (µA) 7.4 PSRR (dB) 72 Iq (typ) (mA) 17.5 Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96kHz のサンプル・レートをサポート
    • I2S、LJ、RJ、TDM、SDOUT によるオーディオ・モニタまたはエコー・キャンセル
    • 3 線式のデジタル・オーディオ・インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
  • 高電圧、大電流ピエゾ・ドライバ
    • 48Vpp
    • 2 × 7.5A (ステレオ 2.0 モード)
    • 1 × 15A (1.0 モード)
  • 適応型 I/V リミッタ
    • 可変制限スレッショルド
    • インピーダンスと周波数に基づく電流リミッタ
    • リミッタがトリガされるまでゲインの減衰なし
    • 電力用抵抗の外付け不要
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≤ 0.03% (Vout = 2Vrms、1kHz、PVDD = 12V)
    • SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 45µVRMS
  • 高度な処理機能
    • サンプル・レート・コンバータ (SRC)、DC ブロッキング
    • 入力ミキサー、出力クロスバー、レベル・メータ
    • 2 × 15 BQ、2 ポスト BQ、クリッパ
    • 適応型 I/V リミッタ、フル・バンド AGL
  • 柔軟な電源構成
    • PVDD:4.5V~26.4V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵
    • 過電流エラー (OCE)
    • サイクル単位の電流制限
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
  • システム統合が簡単
    • I2C ソフトウェア制御
    • ソリューション・サイズの低減
      • 5 × 5mm の小型パッケージ
      • 電力用抵抗の外付け不要
      • ほとんどのアプリケーションでは、大容量電解コンデンサや大型のインダクタが不要
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96kHz のサンプル・レートをサポート
    • I2S、LJ、RJ、TDM、SDOUT によるオーディオ・モニタまたはエコー・キャンセル
    • 3 線式のデジタル・オーディオ・インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
  • 高電圧、大電流ピエゾ・ドライバ
    • 48Vpp
    • 2 × 7.5A (ステレオ 2.0 モード)
    • 1 × 15A (1.0 モード)
  • 適応型 I/V リミッタ
    • 可変制限スレッショルド
    • インピーダンスと周波数に基づく電流リミッタ
    • リミッタがトリガされるまでゲインの減衰なし
    • 電力用抵抗の外付け不要
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≤ 0.03% (Vout = 2Vrms、1kHz、PVDD = 12V)
    • SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 45µVRMS
  • 高度な処理機能
    • サンプル・レート・コンバータ (SRC)、DC ブロッキング
    • 入力ミキサー、出力クロスバー、レベル・メータ
    • 2 × 15 BQ、2 ポスト BQ、クリッパ
    • 適応型 I/V リミッタ、フル・バンド AGL
  • 柔軟な電源構成
    • PVDD:4.5V~26.4V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵
    • 過電流エラー (OCE)
    • サイクル単位の電流制限
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
  • システム統合が簡単
    • I2C ソフトウェア制御
    • ソリューション・サイズの低減
      • 5 × 5mm の小型パッケージ
      • 電力用抵抗の外付け不要
      • ほとんどのアプリケーションでは、大容量電解コンデンサや大型のインダクタが不要

DRV5825P は高性能のステレオ、閉ループの Class-D アンプで、最高 96kHz アーキテクチャのオーディオ・プロセッサが内蔵されています。

強力なオーディオ DSP コアは高度なオーディオ処理をサポートします。内蔵サンプル・レート・コンバータ (SRC) は入力サンプル・レートの変化を検出します。これによって DSP 実行の対象サンプル・レートが自動的に決定され、オーディオ・アーティファクトの発生を防止します。これらのプロセス・フローは、以下をサポートしています。2×15 BQ、ピエゾ・スピーカ・インピーダンスと LC フィルタ・モデルに基づく適応型 I/V リミッタ、フルバンド自動ゲイン・リミッタ (AGL)、THD マネージャ (クリッパ)。

DRV5825P は高性能のステレオ、閉ループの Class-D アンプで、最高 96kHz アーキテクチャのオーディオ・プロセッサが内蔵されています。

強力なオーディオ DSP コアは高度なオーディオ処理をサポートします。内蔵サンプル・レート・コンバータ (SRC) は入力サンプル・レートの変化を検出します。これによって DSP 実行の対象サンプル・レートが自動的に決定され、オーディオ・アーティファクトの発生を防止します。これらのプロセス・フローは、以下をサポートしています。2×15 BQ、ピエゾ・スピーカ・インピーダンスと LC フィルタ・モデルに基づく適応型 I/V リミッタ、フルバンド自動ゲイン・リミッタ (AGL)、THD マネージャ (クリッパ)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Information

Request more information

PurePathâ„¢ Console 3, DRV5825P GUI and other design resources are available. Request now

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV5825P デジタル入力、48VPP、7.5A ステレオ、15A モノラル、ピエゾ・スピーカ・ドライバ、適応型 I/V リミッタ付き データシート 英語版 PDF | HTML 2020年 8月 28日
証明書 DRV5825PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV5825P Evaluation Module PDF | HTML 2015年 3月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV5825PEVM-AMPS097 — 4.5-V to 26.4-V, 7.5-A stereo, 15-A mono, Piezo driver with smart I/V protection evaluation module

DRV5825PEVM 評価基板 (EVM) は、TI の最新製品である、ピエゾ・アプリケーション向けデジタル入力 Class D 閉ループ・モノラル・アンプを提示します。DRV5825P は、スマート・ピエゾ・ドライバ・アルゴリズムを採用したデジタル入力 Class-D オーディオ・アンプです。デフォルトの I2C レジスタ設定を使用する場合、この EVM をスタンドアロン・プラットフォームとして使用できます。また、I2C レジスタの設定をプログラムする (書き込む) ために、この EVM を PPC3 GUI と組み合わせることもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TAC5111 ダイナミック レンジが 100dB の ADC とダイナミック レンジ が106dB の DAC 搭載、低消費電力、モノラル オーディオ コーデック TAC5111-Q1 Automotive low power mono audio codec with 102-dB dynamic range ADC, 106-dB DAC TAC5112 ダイナミック レンジが 100dB の ADC とダイナミック レンジ が106dB の DAC 搭載、低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TAC5112-Q1 Automotive low-power stereo audio codec with 102-dB dynamic range ADC, 106-dB DAC TAC5211 ダイナミック レンジが 118dB の ADC とダイナミック レンジ が119dB の DAC 搭載、低消費電力、モノラル オーディオ コーデック TAC5212 ダイナミック レンジが 118dB の ADC とダイナミック レンジ が119dB の DAC 搭載、高性能ステレオ オーディオ コーデック TAC5212-Q1 Automotive low-power stereo audio codec with 115-dB dynamic range ADC, 120-dB DAC TAC5311-Q1 Automotive mono audio codec with 102-dB dynamic range ADC, 106-dB DAC, HV-input and diagnostics TAC5312-Q1 Automotive stereo audio codec with 102-dB dynamic range ADC, 106-dB DAC, HV-input and diagnostics TAC5411-Q1 Automotive mono audio codec with dynamic range of 110-dB ADC, 120-dB DAC, HV-input and diagnostics TAC5412-Q1 Automotive stereo audio codec with 110-dB dynamic range ADC, 120-dB DAC, HV-input and diagnostics TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
オーディオ DAC
PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5242 4.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC TAD5112 Low-power stereo audio DAC with 106-dB dynamic range TAD5112-Q1 Automotive low-power stereo audio DAC with 106-dB dynamic range TAD5212 ダイナミック レンジ が119dB の DAC 搭載、低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TAD5212-Q1 Automotive low-power stereo audio DAC with 120-dB dynamic range
オーディオ ADC
PCM1841-Q1 車載、クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM3120-Q1 車載対応、ステレオ、106dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM3140-Q1 車載、106dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM5120-Q1 車載対応、ステレオ、120dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM5140-Q1 車載、120dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6120-Q1 車載対応、ステレオ、123dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM6140-Q1 車載、122dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCMD3140-Q1 車載対応、127dB SNR、768kHz、4 チャネル、PDM 入力から TDM 出力または I²S 出力への変換向けコンバータ PCMD3180-Q1 車載、8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ TAA5212 118dB のダイナミック レンジ、低消費電力、高性能ステレオ オーディオ ADC TAA5412-Q1 Automotive stereo audio ADC with 110-dB dynamic range, HV-input integrated HV-MICBIAS, diagnostics
ヘッドホン・アンプ
TPA6166A2 アクセサリ検出機能搭載、43mW ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ
スピーカ・アンプ
TAS2110 11V Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ TAS2552 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、4W、デジタル / アナログ入力、スマート アンプ8.5V 昇圧 TAS2555 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2557 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2559 ステレオ処理機能付き、スピーカ保護機能内蔵、5.7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2560 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ TAS2562 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、11V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、デジタル入力スマート アンプ TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ TAS2564 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、7W、デジタル入力スマート・アンプ TAS2572 I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ TAS2764 I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ TAS2780 スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ TAS5729MD HP (ヘッドホン) 対応、12W ステレオ、24W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5731 2.1 チャネル サポート、20W ステレオ、41W モノラル、8 ~ 21.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5754M 40W ステレオ、61W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5756M 30W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760L 21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760LD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M 55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M-Q1 車載、25W、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760MD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5766M 50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5782M 処理能力搭載、20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5805M 処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプ TAS5822M 96kHz のエンハンスド処理機能搭載、35W、インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D アンプ TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5825P 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6422-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424-Q1 車載対応、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424E-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424L-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、27W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TPA6404-Q1 車載対応、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ピエゾ・スピーカ・ドライバ / レシーバ
DRV5825P スマート I/V 保護機能搭載、4.5 ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、デジタル入力、ピエゾ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 ステレオ・チャネル、106dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC3120Q1EVM-PDK PCM3120-Q1 106dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 ステレオ・チャネル、120dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC5120Q1EVM-PDK PCM5120-Q1 120dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 ステレオ・チャネル、123dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC6120Q1EVM-PDK PCM6120-Q1 123dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 PCM1809EVM PCM1809 の評価基板 PCMD3140Q1EVM-PDK PCMD3140-Q1 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力への変換を行うコンバータの評価基板 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2) TAS2555YZEVM TAS2555:5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2557EVM TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ・センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2559EVM TAS2559 5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS2560EVM TAS2560 evaluation module, 5.6-W Class-D audio amplifier  TAS2770EVM TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価モジュール、QFN パッケージ TAS2781EVM デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ・アンプ向け TAS2781 評価基板 TAS3251EVM TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD デジタル入力 Class-D の評価モジュール TAS5721EVM TAS5721 評価モジュール TAS5733LEVM TAS5733L デジタル入力、クローズド・ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5751MEVM TAS5751M デジタル入力、オープン・ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 評価モジュール TAS5782MEVM TAS5782M 96kHz 処理機能付きデジタル入力閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5805MEVM TAS5805M エンハンスド処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ・ステレオ Class-D オーディオ・アンプの EVM TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
リクエスト
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ