DRV5825PEVM-AMPS097

4.5V ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、スマート I/V 保護付きピエゾ ドライバの評価基板

DRV5825PEVM-AMPS097

購入

概要

DRV5825PEVM 評価基板 (EVM) は、TI の最新製品である、ピエゾ アプリケーション向けデジタル入力 Class D 閉ループ モノラル アンプを提示します。DRV5825P は、スマート ピエゾ ドライバ アルゴリズムを採用したデジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。デフォルトの I2C レジスタ設定を使用する場合、この EVM をスタンドアロン プラットフォームとして使用できます。また、I2C レジスタの設定をプログラムする (書き込む) ために、この EVM を PPC3 GUI と組み合わせることもできます。

特長
  • ピエゾ アプリケーションに適したスマート ピエゾ ドライバ アルゴリズム
  • I2C 初期化機能を使用して動作
  • USB ポート経由の GUI 制御
ピエゾ・スピーカ・ドライバ / レシーバ
DRV5825P スマート I/V 保護機能搭載、4.5 ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、デジタル入力、ピエゾ ドライバ

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5155 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS768 パワー・グッドとイネーブル搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

EVM を評価するには、DRV5825P ソフトウェアへのアクセスを申請してください。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

DRV5825PEVM — 4.5V ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、スマート I/V 保護付きピエゾ・ドライバの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV5825P Evaluation Module PDF | HTML 2015年 3月 24日
証明書 DRV5825PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 10日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE オーディオ・システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ