2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 45 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 450 Duty cycle (max) (%) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 45 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, SEPIC Rating Catalog Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 450 Duty cycle (max) (%) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • バッテリ・アプリケーションに適した広い入力動作範囲
    • 動作電圧範囲:3.5V~45V
    • BIAS = VCC のとき 2.97V~16V
    • BIAS ≥ 3.5V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
    • 最大 50V の入力過渡保護
  • バッテリ消費の最小化
    • 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
    • 低い動作電流 (I Q ≤ 480µA)
  • 小さなソリューション・サイズと低コスト
    • 最大スイッチング周波数:2.2MHz
    • 12 ピンの WSON パッケージ (3mm × 2mm)
    • 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
    • クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
  • 高い効率と低消費電力
    • 100mV ±7% の低い電流制限スレッショルド
    • 1.5A (ピーク) の強力な標準 MOSFET ドライバ
    • 外部 VCC 電源に対応
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • 選択可能なクロック同期
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能
  • 保護機能内蔵
    • 入力電圧範囲全体にわたって一定のピーク電流制限
    • (オプション) ヒカップ・モード短絡保護 (「デバイス比較表」を参照)
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • OVP 保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
  • 追加スロープ補償をプログラム可能
  • 可変ソフト・スタート
  • PGOOD インジケータ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5155x を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • バッテリ・アプリケーションに適した広い入力動作範囲
    • 動作電圧範囲:3.5V~45V
    • BIAS = VCC のとき 2.97V~16V
    • BIAS ≥ 3.5V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
    • 最大 50V の入力過渡保護
  • バッテリ消費の最小化
    • 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
    • 低い動作電流 (I Q ≤ 480µA)
  • 小さなソリューション・サイズと低コスト
    • 最大スイッチング周波数:2.2MHz
    • 12 ピンの WSON パッケージ (3mm × 2mm)
    • 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
    • クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
  • 高い効率と低消費電力
    • 100mV ±7% の低い電流制限スレッショルド
    • 1.5A (ピーク) の強力な標準 MOSFET ドライバ
    • 外部 VCC 電源に対応
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • 選択可能なクロック同期
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能
  • 保護機能内蔵
    • 入力電圧範囲全体にわたって一定のピーク電流制限
    • (オプション) ヒカップ・モード短絡保護 (「デバイス比較表」を参照)
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • OVP 保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
  • 追加スロープ補償をプログラム可能
  • 可変ソフト・スタート
  • PGOOD インジケータ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5155x を使用するカスタム設計を作成

LM5155x (LM5155 と LM51551) は、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。

LM5155x は、BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を超えている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作可能です。

LM5155x (LM5155 と LM51551) は、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。

LM5155x は、BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を超えている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM51551 アクティブ ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ This product provides additional hiccup protection mode.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5156H アクティブ デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ Higher operating input voltage up to 60 V with spread spectrum and HTSSOP package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5155x2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期整流、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 9月 11日
技術記事 SEPIC の絶縁 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 5日
技術記事 ダイオードの電圧降下変動の補正 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 5日
技術記事 昇圧コンバータの昇圧比の向上 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 5日
技術記事 SEPIC 절연 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 다이오드 강하 변화 보상 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 부스트 컨버터로 더 많은 부스트 얻기 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技術記事 補償二極體壓降變化 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技術記事 讓升壓轉換器發揮更大效用 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技術記事 隔離 SEPIC PDF | HTML 2024年 3月 20日
その他の技術資料 LM5155x 2.2MHz 넓은 입력 비동기식 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러 (Rev. E) PDF | HTML 2023年 10月 9日
アプリケーション・ノート How to Implement the Soft Start in a Flyback PDF | HTML 2023年 7月 10日
アプリケーション・ノート How to Design an Isolated Flyback Using LM5155... (Rev. A) PDF | HTML 2023年 2月 6日
アプリケーション・ノート LM5155 を使用して絶縁型フライバックを設計する方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 6日
アプリケーション・ノート IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 2日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
機能安全情報 LM5155x FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 2月 4日
アプリケーション・ノート How to Design a Boost Converter Using LM5155 2018年 12月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5155EVM-BST User's Guide 2018年 12月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5155EVM-FLY User's Guide 2018年 8月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5155EVM-SEPIC User's Guide PDF | HTML 2018年 8月 2日
アプリケーション概要 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV5825PEVM-AMPS097 — 4.5V ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、スマート I/V 保護付きピエゾ ドライバの評価基板

DRV5825PEVM 評価基板 (EVM) は、TI の最新製品である、ピエゾ アプリケーション向けデジタル入力 Class D 閉ループ モノラル アンプを提示します。DRV5825P は、スマート ピエゾ ドライバ アルゴリズムを採用したデジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。デフォルトの I2C レジスタ設定を使用する場合、この EVM をスタンドアロン プラットフォームとして使用できます。また、I2C レジスタの設定をプログラムする (書き込む) ために、この EVM を PPC3 GUI と組み合わせることもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5155EVM-BST — LM5155 昇圧コントローラの評価モジュール

The LM5155EVM-BST evaluation module showcases the features and performance of the LM5155, wide input non-synchronous boost controller. The standard configuration is designed to provide a regulate output of 24V at 2A from an input of 6V to 18V, switching at 440 kHz.

This EVM is designed for ease of (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5155EVM-FLY — LM5155EVM-FLY

The LM5155EVM-FLY evaluation module showcases the features and performance of the LM5155 as a wide input non-synchronous flyback controller. The standard configuration is designed to provide a regulated output of 5V at 4A from an input of 18V to 36V, switching at 250 kHz. This evaluation module is (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5155EVM-SEPIC — LM5155EVM-SEPIC

The LM5155EVM-SEPIC evaluation module showcases the features and performance of the LM5155 as wide input non-synchronous SEPIC controller. The standard configuration is designed to provide a regulated output of 12V at up to 2A from an input of 3V to 42V, switching at 2.2 MHz.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. F)

SNVMBL2F.ZIP (204 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. H)

SNVMBL2H.ZIP (206 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5155-Q1 TINA-TI STARTUP REFERENCE DESIGN

SNVMBV8.TSC (1162 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5155-Q1 TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL

SNVMBV7.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted LM5155-Q1 PSpice Average Model (Rev. B)

SNVMBY3B.ZIP (81 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC224 LM5155/56 Boost Controller Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5155 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM5155-Q1 AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM51551 ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51551-Q1 ヒカップ モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM5156 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51561 スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ LM51561-Q1 スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156H デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156H-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5155EVM-BST LM5155 昇圧コントローラの評価モジュール
計算ツール

SNVC240 LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator

LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5155 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM5155-Q1 AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM51551 ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51551-Q1 ヒカップ モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM5156 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51561 スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ LM51561-Q1 スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51561H スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51561H-Q1 スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156H デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156H-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5155EVM-FLY LM5155EVM-FLY LM5156HEVM-FLY LM5156H flyback controller evaluation module
計算ツール

SNVR481 LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5155 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM5155-Q1 AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM51551 ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51551-Q1 ヒカップ モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM5156 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51561 スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ LM51561-Q1 スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156H デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156H-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5155EVM-SEPIC LM5155EVM-SEPIC
リファレンス・デザイン

PMP40679 — 9.8~13.5-V input, 46-V 300-W output interleave boost reference design

このリファレンス・デザインは、LM5155 コントローラを使用した 2 個のブースト・コンバータを組み合わせた 300W 電力出力インターリーブです。各コンバータは連続 150W および 200W ピークを出力します。1 つの LMC555 回路は、2 個のコンバータが 180 度フェーズ・シフトで動作するように、2 個の LM5155 に対する同期クロックについて 150kHz の方形波信号とその逆位相信号を生成します。これにより、出力電圧リップルを削減できます。アンプは、2 個のコンバータの入力電力をサンプリングして、誤差信号 VC (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40488 — 6W デュアル出力 SEPIC コンバータのリファレンス・デザイン

This reference design employs LM5155 Boost/Flyback/SEPIC controller to provide 6-W outputs with dual-output SEPIC topology. The input is 12-VDC, and outputs are ±60 V/50 mA. The switching frequency is set at 500k Hz. This design achieves 88.2% peak efficiency. The cross regulation of -60-V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30805 — Tiny automotive SEPIC reference design

この超小型車載 SEPIC のリファレンス・デザインは、6W 補助電源を搭載しており、12V バイアス・レール向けの設計を採用しています。広い入力範囲を受け入れ、最小 4.5V のクランキングと、最大 40V のサージに対処します。2MHz のスイッチング周波数を採用しているので、デュアル・インダクタはかなり小型であり、その結果、優れたダイナミック特性を達成します。LM5155x-Q1 コントローラはコスト効率が優れており、ハウスキーピング電流を最小化しています。オプションの入力フィルタは反射されたリップルを減衰させます。また、SEPIC トポロジーは連続入力電流を受け入れ、EMI (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22151 — 70-W flyback and 37-W boost power tree reference design

このリファレンス・デザインは、2 個の LM5155 デバイスを使用して、フライバックと昇圧の各電力段を形成しています。精度 ±10% の 24Vdc バスから、絶縁型の 28Vdc バスを生成し、昇圧回路は、このフライバックの出力から 37Vdc バスを生成します。このフライバック回路は最大 70W の電力を供給可能です。また、この昇圧回路は最大 37W の電力を負荷に供給できます。すべてのコンポーネントは基板の片側に実装済みであり、アセンブリの複雑さの緩和とコスト削減に貢献します。どちらの電力段も、さまざまな出力条件にわたって 90% を上回る効率を達成します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40555 — 9 ~ 60VDC 入力、12V 2A 出力のフライバックのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは LM5155 を使用し、広い入力範囲を受け入れ、12V 2A を出力する絶縁型フライバック・コンバータです。スイッチング周波数は 250kHz であり、24V 入力時にシステムのピーク効率は 89.19% です。入力範囲全体でのロード・レギュレーションは、±0.5% 以内です。負荷過渡が 1A から 2A への遷移であり、スルーレートが 1A/μs の場合、ピーク・ツー・ピークの出力リップルは 296mV 以内です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40569 — 36~57-Vdc input, 5-V/4-A output isolated flyback with synchronous rectification reference design

このリファレンス・デザインは LM5155 と UCC24612 を使用し、36 ~ 57Vdc の入力範囲を受け入れ、5V / 4A を出力する絶縁型フライバック・コンバータです。スイッチング周波数は 250kHz です。このシステムは同期整流コントローラ UCC24612 と 1 個の MOSFET を 2 次側で使用しており、36V 入力時に 89.29% のピーク効率を達成します。これは、ショットキー整流より 3.86% 高い数値です。全負荷出力の場合、整流実施後の MOSFET の温度はショットキーより 33℃ (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050023 — PoE 受電側デバイス(PD)向け Type-3 IEEE802.3bt 対応フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン

This design showcases a low cost, Type-3, Class 6, 51W flyback converter for powered devices through Power over Ethernet. The TPS2373-3 PD controller provides detection and classification while also powering up the LM51551-Q1 PWM controller through its advanced startup feature. This design takes in (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian