TIDA-050023

PoE 受電側デバイス(PD)向け Type-3 IEEE802.3bt 対応フライバック・コンバータのリファレンス・デザイン

TIDA-050023

設計ファイル

概要

This design showcases a low cost, Type-3, Class 6, 51W flyback converter for powered devices through Power over Ethernet. The TPS2373-3 PD controller provides detection and classification while also powering up the LM51551-Q1 PWM controller through its advanced startup feature. This design takes in a 42V-57V PoE input and outputs a 12V rail for applications such as IP network cameras and wireless access points.

In need of an IEEE802.3bt-ready PSE controller? Check out the TPS23881.

特長
  • Supports power levels for IEEE802.3bt Type 3
  • Isolated diode rectified flyback design
  • Built in hiccup mode protection for superior thermal performance during faults
  • PD Advanced Startup for PWM controller
  • Automatic Maintain Power Signature (MPS)
  • Oring circuit for auxiliary power through AC/DC
出力電圧オプション TIDA-050023.1
Vin (Min) (V) 42
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4.25
Output Power (W) 51
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU655.PDF (21416 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRXX2.PDF (362 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRXW7.PDF (37 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXW9.PDF (286 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXW8.ZIP (2327 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF24.ZIP (713 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXX0.PDF (1558 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電力受電側

TPS2373先進的なスタートアップ機能搭載、IEEE 802.3bt PoE 大電力 PoE PD インターフェース

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51552.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド Type 3 IEEE802.3bt対応のフライバック・コンバータPoE PD 英語版 2018年 12月 13日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS2373-4EVM-758 TPS2373-4 IEEE802.3bt PoE PD アプリケーション用評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00741 UPOE 高効率フライバック・コンバータ(12V/3.8A)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ