LM5155EVM-FLY
LM5155EVM-FLY
LM5155EVM-FLY
概要
The LM5155EVM-FLY evaluation module showcases the features and performance of the LM5155 as a wide input non-synchronous flyback controller. The standard configuration is designed to provide a regulated output of 5V at 4A from an input of 18V to 36V, switching at 250 kHz. This evaluation module is designed for ease of configuration, enabling the user to evaluate many different applications on the same module.
特長
- Input voltage range: 18V to 36V
- Isolated output voltage 5V at 4A
- Switching frequency 250kHz
- Two layer PCB with single sided component population
- Hiccup mode short circuit protection
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5155EVM-FLY — 2.2MHz 非同期整流昇圧制御の EVM
TI.com で取り扱いなし
計算ツール
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 04 8 2022
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc240 or www.ti.com/lit/xx/snvc240a/snvc240a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC240. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5155EVM-FLY User's Guide | 2018年 8月 2日 | |||
その他の技術資料 | LM5155x 2.2MHz 넓은 입력 비동기식 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러 (Rev. E) | PDF | HTML | 2023年 10月 9日 | |||
データシート | LM5155x2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期整流、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 9月 11日 | |
データシート | LM5155x-Q12.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期整流、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 9月 11日 | |
証明書 | LM5155EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 3月 29日 |