ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51551-Q1

アクティブ

ヒカップ・モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 45 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Nonsynchronous rectification, Power good, Synchronization, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 480 Duty cycle (max) (%) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 45 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Boost, Flyback, SEPIC Rating Automotive Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Features Adjustable current limit, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Nonsynchronous rectification, Power good, Synchronization, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 480 Duty cycle (max) (%) 93 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 車載および携帯用バッテリ・アプリケーション向けの広い入力動作範囲
    • 動作電圧範囲:3.5V~45V
    • BIAS = VCC のとき 2.97V~16V
    • BIAS ≥ 3.5V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
    • 最大 50V の入力過渡保護
  • バッテリ・ドレインの最小化
    • 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
    • 低い動作電流 (I Q ≤ 480µA)
  • 小さなソリューション・サイズと低コスト
    • 最大スイッチング周波数:2.2MHz
    • ウェッタブル・フランクと非ウェッタブル・フランクを選択可能な 12 ピン WSON パッケージ (3mm × 2mm)
    • 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
    • クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
  • 高い効率と低消費電力
    • 100mV ±7% の低い電流制限スレッショルド
    • 1.5A (ピーク) の強力な標準 MOSFET ドライバ
    • 外部 VCC 電源に対応
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能
  • 保護機能内蔵
    • 入力電圧範囲全体にわたって一定のピーク電流制限
    • (オプション) ヒカップ・モード短絡保護 (「デバイス比較表」を参照)
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • OVP 保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
  • 追加スロープ補償をプログラム可能
  • 調整可能なソフト・スタート
  • PGOOD インジケータ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5155x を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 車載および携帯用バッテリ・アプリケーション向けの広い入力動作範囲
    • 動作電圧範囲:3.5V~45V
    • BIAS = VCC のとき 2.97V~16V
    • BIAS ≥ 3.5V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
    • 最大 50V の入力過渡保護
  • バッテリ・ドレインの最小化
    • 低いシャットダウン電流 (I Q ≤ 2.6µA)
    • 低い動作電流 (I Q ≤ 480µA)
  • 小さなソリューション・サイズと低コスト
    • 最大スイッチング周波数:2.2MHz
    • ウェッタブル・フランクと非ウェッタブル・フランクを選択可能な 12 ピン WSON パッケージ (3mm × 2mm)
    • 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
    • クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
  • 高い効率と低消費電力
    • 100mV ±7% の低い電流制限スレッショルド
    • 1.5A (ピーク) の強力な標準 MOSFET ドライバ
    • 外部 VCC 電源に対応
  • AM 帯域の干渉およびクロストークを回避
    • (オプション) クロック同期
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能
  • 保護機能内蔵
    • 入力電圧範囲全体にわたって一定のピーク電流制限
    • (オプション) ヒカップ・モード短絡保護 (「デバイス比較表」を参照)
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • OVP 保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
  • 追加スロープ補償をプログラム可能
  • 調整可能なソフト・スタート
  • PGOOD インジケータ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5155x を使用するカスタム設計を作成

LM5155x-Q1 (LM5155-Q1 と LM51551-Q1) は、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。

LM5155x-Q1 は、BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を超えている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作可能です。

LM5155x-Q1 (LM5155-Q1 と LM51551-Q1) は、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。

LM5155x-Q1 は、BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を超えている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5155-Q1 アクティブ AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ Does not have hiccup mode

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5155x-Q12.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期整流、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 9月 11日
ホワイト・ペーパー Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters PDF | HTML 2023年 10月 11日
アプリケーション・ノート How to Implement the Soft Start in a Flyback PDF | HTML 2023年 7月 10日
アプリケーション・ノート How to Design an Isolated Flyback Using LM5155... (Rev. A) PDF | HTML 2023年 2月 6日
アプリケーション・ノート LM5155 を使用して絶縁型フライバックを設計する方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 6日
機能安全情報 LM5155-Q1, LM51551-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 2月 5日
アプリケーション・ノート How to Design a Boost Converter Using LM5155 2018年 12月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5155EVM-BST User's Guide 2018年 12月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5155EVM-FLY User's Guide 2018年 8月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5155EVM-SEPIC User's Guide PDF | HTML 2018年 8月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5155EVM-BST — LM5155 昇圧コントローラの評価モジュール

The LM5155EVM-BST evaluation module showcases the features and performance of the LM5155, wide input non-synchronous boost controller. The standard configuration is designed to provide a regulate output of 24V at 2A from an input of 6V to 18V, switching at 440 kHz.

This EVM is designed for ease of (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5155EVM-FLY — LM5155EVM-FLY

The LM5155EVM-FLY evaluation module showcases the features and performance of the LM5155 as a wide input non-synchronous flyback controller. The standard configuration is designed to provide a regulated output of 5V at 4A from an input of 18V to 36V, switching at 250 kHz. This evaluation module is (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5155EVM-SEPIC — LM5155EVM-SEPIC

The LM5155EVM-SEPIC evaluation module showcases the features and performance of the LM5155 as wide input non-synchronous SEPIC controller. The standard configuration is designed to provide a regulated output of 12V at up to 2A from an input of 3V to 42V, switching at 2.2 MHz.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. F)

SNVMBL2F.ZIP (204 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5155-Q1 PSpice Transient Model (unencrypted) (Rev. H)

SNVMBL2H.ZIP (206 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5155-Q1 TINA-TI STARTUP REFERENCE DESIGN

SNVMBV8.TSC (1162 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5155-Q1 TINA-TI TRANSIENT SPICE MODEL

SNVMBV7.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted LM5155-Q1 PSpice Average Model (Rev. B)

SNVMBY3B.ZIP (81 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC224 LM5155/56 Boost Controller Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5155 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM5155-Q1 AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM51551 ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51551-Q1 ヒカップ・モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM5156 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51561 スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ LM51561-Q1 スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156H デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156H-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5155EVM-BST LM5155 昇圧コントローラの評価モジュール
計算ツール

SNVC240 LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator

LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5155 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM5155-Q1 AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM51551 ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51551-Q1 ヒカップ・モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM5156 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51561 スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ LM51561-Q1 スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51561H スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51561H-Q1 スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156H デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156H-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5155EVM-FLY LM5155EVM-FLY LM5156HEVM-FLY LM5156H flyback controller evaluation module
計算ツール

SNVR481 LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5155 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM5155-Q1 AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM51551 ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51551-Q1 ヒカップ・モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ LM5156 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM51561 スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ LM51561-Q1 スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156H デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ LM5156H-Q1 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5155EVM-SEPIC LM5155EVM-SEPIC
リファレンス・デザイン

PMP30784 — 車載対応、2MHz SEPIC のリファレンス・デザイン

この SEPIC コンバータのリファレンス・デザインは、2MHz のスイッチング周波数向けの設計を採用しています。ハード・スイッチング・トポロジに高いスイッチング周波数を印可すると、FET と整流器でスイッチング損失が増加し、巻線でコア損失と AC 損失が増加します。これらの損失を最小限に抑えるには、FET とデュアル・インダクタを注意深く選定する必要があります。その結果、非同期整流を実施し、2A のピーク電流時に 90% 近い効率を達成できます。このリファレンス・デザインは、パルス負荷向けの設計を採用しており、0.2A から 2A への切り替えを連続的に実施し、90% (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30921 — 4W、不連続導通モード、1 次側安定化フライバックのリファレンス デザイン

この超小型 4W フライバック コンバータは、追加で 3 個の絶縁型出力巻線を使用し、合計 4 個の出力を生成します。1 次巻線と補助巻線の間の巻線比が 1:1 であり、従来型の RCD スナバを 1 個の AC フライング コンデンサに置き換えることができます。その結果、効率を改善し、EMI (電磁干渉) を低減することができます。この場合、漏れインダクタンスを最小化する必要があります。車載の場合の入力電圧範囲は、最小 7V、最大はサージを含めて 42V です。3 個の出力は、それぞれ 1 個の LDO を使用してポスト レギュレーション (後段安定化) (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30951 — 1 次側レギュレーション (PSR) の絶縁型 10W、DCM フライバックのリファンレス・デザイン

このリファレンス・デザインは、車載 IGBT ドライブに電力を供給する超小型絶縁型補助電源を提示します。3 個の絶縁型出力は、3 個のゲート制御をサポートします。各出力は、+15V と –5V を供給します。1 次側で、追加の 10V 出力も供給します。トランスの巻線を簡素化するために、2 次側でツェナー・ダイオードによるバーチャル・グランドを採用しており、対称型負荷に最適です。

このフライバック・コンバータは、最小 5V のクランキングから最大 42V のロード・ダンプまでの入力電圧をサポートします。

試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22771 — インバータとモーター・ドライブの各アプリケーションに適した、4 出力フライバック・バイアス・コンバータのリファレンス・デザイン

絶縁型の 1 次側安定化フライバック コンバータに関するこのリファレンス デザインは、全部で 8 個の出力電圧を供給します。これらの出力は、+18V および -5.1V という出力 (バイポーラ電源、つまり両極性) を組み合わせた 4 組の絶縁型ペアを使用しており、そのうち 3 組は最大 25mA、1 組は最大 75mA を供給できます。これらの出力は、合計 6 個の IGBT (3 個のハイサイド ドライバに 25mA、3 個のローサイド ドライバに 75mA) に対応する IGBT ドライバ バイアス電源としての使用を想定した設計を採用しています。この製品は 7V ~ 32V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30700 — Automotive four-rails 17-W isolated flyback reference design

このリファレンス・デザインは、4 つの独立レールを出力する絶縁型フライバックであり、各レールが 14 V で 300mA を供給します。電圧フィードバック・ループが 1 次側で閉じているので、フォトカプラを使用しておらず、その結果、コンバータの信頼性が向上しています。高いスイッチング周波数 (500KHz) を採用した結果、トランスとフィルタ素子を小型化できます。デジタル形式のイネーブル入力の採用で、コントローラへのバイアス電圧供給が不要になった結果、消費電流を事実上 0 に低減できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP30805 — Tiny automotive SEPIC reference design

この超小型車載 SEPIC のリファレンス・デザインは、6W 補助電源を搭載しており、12V バイアス・レール向けの設計を採用しています。広い入力範囲を受け入れ、最小 4.5V のクランキングと、最大 40V のサージに対処します。2MHz のスイッチング周波数を採用しているので、デュアル・インダクタはかなり小型であり、その結果、優れたダイナミック特性を達成します。LM5155x-Q1 コントローラはコスト効率が優れており、ハウスキーピング電流を最小化しています。オプションの入力フィルタは反射されたリップルを減衰させます。また、SEPIC トポロジーは連続入力電流を受け入れ、EMI (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21629 — 40-V to 80-V adjustable output voltage boost reference design for LiDAR applications

このリファレンス・デザインは、非同期整流昇圧コントローラを活用し、40V ~ 80V の範囲の可変出力で、最大 100mA の電流を負荷に供給できます。可変電圧の電源を必要とする LiDAR システムなど、さまざまなアプリケーションに電力を供給することを意図した車載用デザインです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ