LM5156HEVM-FLY
LM5156H flyback controller evaluation module
LM5156HEVM-FLY
概要
LM5156HEVM-FLY 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期フライバック・コントローラである LM51561 (TSSOP パッケージ) の機能と性能を提示します。標準構成は、18V ~ 36V の入力範囲に対応し、250kHz のスイッチング周波数で動作して、5V のレギュレーション済み出力で 4A を供給する設計を採用しています。この評価基板は、構成を容易に実施できることを重視して設計してあるので、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。
特長
- 入力電圧範囲:18V ~ 36V
- 5V の絶縁出力電圧で 4A を供給
- 250kHz のスイッチング周波数
- ヒカップ・モード対応の短絡保護機能
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5156HEVM-FLY — LM5156H flyback controller evaluation module
計算ツール
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 04 8 2022
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc240 or www.ti.com/lit/xx/snvc240a/snvc240a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC240. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2