PMP21629
40-V to 80-V adjustable output voltage boost reference design for LiDAR applications
PMP21629
概要
このリファレンス・デザインは、非同期整流昇圧コントローラを活用し、40V ~ 80V の範囲の可変出力で、最大 100mA の電流を負荷に供給できます。可変電圧の電源を必要とする LiDAR システムなど、さまざまなアプリケーションに電力を供給することを意図した車載用デザインです。
特長
- 構成が容易な調整可能出力
- 高い電力密度
- 安定性の高いループ応答により、広い出力範囲
- 低い BOM (部品表) コスト
出力電圧オプション | PMP21629.1 | PMP21629.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 27 | 27 |
Vout (Nom) (V) | 40 | 80 |
Iout (Max) (A) | .1 | .1 |
Output Power (W) | 4 | 8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Boost- Non Sync | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM411.PDF (134 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM51551-Q1 — ヒカップ・モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 40-V to 80-V Adjustable Output Voltage Boost Reference Design for LiDAR Apps | 2020年 1月 7日 |