LM5155EVM-SEPIC
LM5155EVM-SEPIC
LM5155EVM-SEPIC
概要
The LM5155EVM-SEPIC evaluation module showcases the features and performance of the LM5155 as wide input non-synchronous SEPIC controller. The standard configuration is designed to provide a regulated output of 12V at up to 2A from an input of 3V to 42V, switching at 2.2 MHz.
特長
- Input voltage range: 3V to 42V
- Output voltage 12V, up to to 2A
- Switching frequency 2.2 MHz
- Two layer PCB with single sided component population
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5155EVM-SEPIC — LM5155EVM-SEPIC
TI.com で取り扱いなし
計算ツール
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
SNVR481 — LM5155/56 SEPIC Controller Quick Start Calculator
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 21 6 2020
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr481 or www.ti.com/lit/xx/snvr481/snvr481.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVR481. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5155EVM-SEPIC User's Guide | PDF | HTML | 2018年 8月 2日 | ||
その他の技術資料 | LM5155x 2.2MHz 넓은 입력 비동기식 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러 (Rev. E) | PDF | HTML | 2023年 10月 9日 | |||
データシート | LM5155x2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期整流、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 9月 11日 | |
データシート | LM5155x-Q12.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期整流、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 9月 11日 | |
証明書 | LM5155EVM-SEPIC EU Declaration of Conformity | 2020年 2月 26日 |