PMP40569
36~57-Vdc input, 5-V/4-A output isolated flyback with synchronous rectification reference design
PMP40569
概要
このリファレンス・デザインは LM5155 と UCC24612 を使用し、36 ~ 57Vdc の入力範囲を受け入れ、5V / 4A を出力する絶縁型フライバック・コンバータです。スイッチング周波数は 250kHz です。このシステムは同期整流コントローラ UCC24612 と 1 個の MOSFET を 2 次側で使用しており、36V 入力時に 89.29% のピーク効率を達成します。これは、ショットキー整流より 3.86% 高い数値です。全負荷出力の場合、整流実施後の MOSFET の温度はショットキーより 33℃ 低い値です。入力範囲全体でのロード・レギュレーションは、±0.5% 以内です。
特長
- シンプルな同期整流ソリューションを使用する絶縁型フライバック
- 250kHz のスイッチング周波数
- 89.29% のピーク効率
- 整流後のコンポーネントの温度上昇が小さい
出力電圧オプション | PMP40569.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 20 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM271.PDF (99 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1