PMP40488
6W デュアル出力 SEPIC コンバータのリファレンス・デザイン
PMP40488
概要
This reference design employs LM5155 Boost/Flyback/SEPIC controller to provide 6-W outputs with dual-output SEPIC topology. The input is 12-VDC, and outputs are ±60 V/50 mA. The switching frequency is set at 500k Hz. This design achieves 88.2% peak efficiency. The cross regulation of -60-V rail is within ±4% at the total load range. External voltage control pin is optional to regulate output voltage from 0~60 V. The high efficiency and small PCB dimensions (25mm*14mm*4.5mm) make the design suitable for portable ultrasound probe application.
特長
- Outputs ±60-V/50-mA symmetrically with programmable option from 0 to 60 V by external control signal
- 88.2% peak efficiency
- Cross regulation within ±4% of -60-V rail
- 500k-Hz switching frequency for small PCB dimension
出力電圧オプション | PMP40488.1 | PMP40488.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 9 | 9 |
Vin (Max) (V) | 12 | 12 |
Vout (Nom) (V) | 60 | -60 |
Iout (Max) (A) | .05 | -.05 |
Output Power (W) | 3 | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Sepic- CCM | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYL1B.PDF (134 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1