PMP40555
9 ~ 60VDC 入力、12V 2A 出力のフライバックのリファレンス・デザイン
PMP40555
概要
このリファレンス・デザインは LM5155 を使用し、広い入力範囲を受け入れ、12V 2A を出力する絶縁型フライバック・コンバータです。スイッチング周波数は 250kHz であり、24V 入力時にシステムのピーク効率は 89.19% です。入力範囲全体でのロード・レギュレーションは、±0.5% 以内です。負荷過渡が 1A から 2A への遷移であり、スルーレートが 1A/μs の場合、ピーク・ツー・ピークの出力リップルは 296mV 以内です。
特長
- 広い入力範囲
- 250kHz のスイッチング周波数
- 89.19% のピーク効率
- 入力範囲全体でのロード・レギュレーションは、±0.5% 以内
出力電圧オプション | PMP40555.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM276.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1