PMP22151
70-W flyback and 37-W boost power tree reference design
PMP22151
概要
このリファレンス・デザインは、2 個の LM5155 デバイスを使用して、フライバックと昇圧の各電力段を形成しています。精度 ±10% の 24Vdc バスから、絶縁型の 28Vdc バスを生成し、昇圧回路は、このフライバックの出力から 37Vdc バスを生成します。このフライバック回路は最大 70W の電力を供給可能です。また、この昇圧回路は最大 37W の電力を負荷に供給できます。すべてのコンポーネントは基板の片側に実装済みであり、アセンブリの複雑さの緩和とコスト削減に貢献します。どちらの電力段も、さまざまな出力条件にわたって 90% を上回る効率を達成します。
特長
- それぞれ高効率のフライバック電力段と昇圧段
- 2 インチ x 3.75 インチ (5.08cm x 9,53cm) のコンパクト・サイズはソリューション面積の最小化に貢献
- 素子の片面実装アセンブリと 2 層 PCB は、製造コストの削減に寄与
出力電圧オプション | PMP22151.1 | PMP22151.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 18 | 27 |
Vin (Max) (V) | 29 | 29 |
Vout (Nom) (V) | 28 | 37 |
Iout (Max) (A) | 2.5 | 1 |
Output Power (W) | 70 | 37 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Flyback- CCM | Boost- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM337.PDF (292 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1