TAS5780M

アクティブ

20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 3 Output power (W) 40 SNR (dB) 103 THD + N at 1 kHz (%) 0.2 Iq (typ) (mA) 81.3 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 3 Output power (W) 40 SNR (dB) 103 THD + N at 1 kHz (%) 0.2 Iq (typ) (mA) 81.3 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 Operating temperature range (°C) -25 to 85
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • 柔軟なオーディオI/O構成
    • I2S、TDM、LJ、RJデジタル入力をサポート
    • サンプル・レートのサポート
    • ステレオ・ブリッジ接続負荷(BTL)またはモノラル並列ブリッジ接続負荷(PBTL)での動作
    • 1SPWアンプ変調
    • 3線式のデジタル・オーディオ・インターフェイス(MCLK不要)
  • 高性能のクローズド・ループ・アーキテクチャ(PVDD = 12V、RSPK = 8Ω、SPK_GAIN = 20dB)
    • アイドル・チャネル・ノイズ = 62µVrms (A-Wtd)
    • THD+N = 0.2% (1W、1kHzのとき)
    • SNR = 103dB A-Wtd (THD+N = 1%を基準)
  • 固定機能の処理機能
    • 12 BiQuads
      • 内部的なバンク・スイッチによる12 BiQuadsの迅速な変更
    • 2バンドの高度なDRC + AGL
    • DPEQ
    • SRCは32、44.1、48、88.2、96kHzをサポート
    • 96kHzのプロセッサ・サンプリング
  • 通信機能
    • I2Cポートによるソフトウェア・モード制御
    • 2つのアドレス選択ピン - 最大4デバイス
  • 堅牢性および信頼性の特長
    • クロック誤差および短絡保護
    • 過熱および過電流からの保護機能
  • 柔軟なオーディオI/O構成
    • I2S、TDM、LJ、RJデジタル入力をサポート
    • サンプル・レートのサポート
    • ステレオ・ブリッジ接続負荷(BTL)またはモノラル並列ブリッジ接続負荷(PBTL)での動作
    • 1SPWアンプ変調
    • 3線式のデジタル・オーディオ・インターフェイス(MCLK不要)
  • 高性能のクローズド・ループ・アーキテクチャ(PVDD = 12V、RSPK = 8Ω、SPK_GAIN = 20dB)
    • アイドル・チャネル・ノイズ = 62µVrms (A-Wtd)
    • THD+N = 0.2% (1W、1kHzのとき)
    • SNR = 103dB A-Wtd (THD+N = 1%を基準)
  • 固定機能の処理機能
    • 12 BiQuads
      • 内部的なバンク・スイッチによる12 BiQuadsの迅速な変更
    • 2バンドの高度なDRC + AGL
    • DPEQ
    • SRCは32、44.1、48、88.2、96kHzをサポート
    • 96kHzのプロセッサ・サンプリング
  • 通信機能
    • I2Cポートによるソフトウェア・モード制御
    • 2つのアドレス選択ピン - 最大4デバイス
  • 堅牢性および信頼性の特長
    • クロック誤差および短絡保護
    • 過熱および過電流からの保護機能

TAS5780Mデバイスは高性能のステレオ、クローズド・ループ、クラスDアンプで、96kHzアーキテクチャのオーディオ・プロセッサが内蔵されています。デジタルからアナログへの変換を行うため、デバイスは高性能のDACと Burr Brown™オーディオ・テクノロジを使用します。必要な電源は、低電圧回路用のDVDD 1つと、高電圧回路用のPVDD 1つだけです。このデバイスは、標準のI2C通信を使用して、ソフトウェア制御ポートにより制御されます。

rDS(on)が90mΩの出力MOSFETにより、熱性能とデバイスのコストについて最良のバランスが達成されます。さらに、熱的に強化された48ピンTSSOPは、今日のコンシューマ向け電子機器にみられる高い周辺温度において、非常に優れた動作を実現します。

TAS5780Mデバイスは高性能のステレオ、クローズド・ループ、クラスDアンプで、96kHzアーキテクチャのオーディオ・プロセッサが内蔵されています。デジタルからアナログへの変換を行うため、デバイスは高性能のDACと Burr Brown™オーディオ・テクノロジを使用します。必要な電源は、低電圧回路用のDVDD 1つと、高電圧回路用のPVDD 1つだけです。このデバイスは、標準のI2C通信を使用して、ソフトウェア制御ポートにより制御されます。

rDS(on)が90mΩの出力MOSFETにより、熱性能とデバイスのコストについて最良のバランスが達成されます。さらに、熱的に強化された48ピンTSSOPは、今日のコンシューマ向け電子機器にみられる高い周辺温度において、非常に優れた動作を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

PurePath™ Console 3、TAS5780M GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。 ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS5780Mデジタル入力、クローズド・ループ、クラスDアンプ、96kHzプロセッシング データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 2月 17日
ユーザー・ガイド TAS5780M Evaluation Module 2016年 12月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS5780MEVM — TAS5780M デジタル入力、閉ループ、96kHz、処理機能搭載、Class-D オーディオ アンプの評価基板

開発開始の手順:

手順 1:ハードウェア
 TAS5780M の基板を注文します
TAS5780M のチューニングと評価:  PurePath™ Console Motherboard を注文します
スマート アンプ機能を使用する場合は、PurePath™ オーディオ スマート アンプ用のスピーカ特性評価ボードを注文します

ステップ 2:ソフトウェア
 PurePath™ Console 3 と TAS5780M ソフトウェアへのアクセスを請求します
スマート アンプ機能を使用する場合、学習ボード ソフトウェアへのアクセスを請求します

ステップ 3:トレーニング
TAS5780M (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
TAC5111 Low-power mono audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5111-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC と 106dB の DAC 搭載、車載、低消費電力、モノラル オーディオ コーデック TAC5112 Low-power stereo audio codec with 105dB dynamic range ADC and 114dB dynamic range DAC TAC5112-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC と 106dB の DAC 搭載、車載、低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TAC5211 High-performance mono audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212 High-performance stereo audio codec with 119dB dynamic range ADC and 120dB dynamic range DAC TAC5212-Q1 ダイナミック レンジが 115dB の ADC と 120dB の DAC 搭載、車載、低消費電力、ステレオ オーディオ コーデック TAC5311-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC、106dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、モノラル オーディオ コーデック TAC5312-Q1 ダイナミック レンジが 102dB の ADC、106dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、ステレオ オーディオ コーデック TAC5411-Q1 ダイナミック レンジが 110dB の ADC、120dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、モノラル オーディオ コーデック TAC5412-Q1 ダイナミック レンジが 110dB の ADC、120dB の DAC、HV 入力、診断機能搭載、車載、ステレオ オーディオ コーデック TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
オーディオ DAC
PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよびフル プログラマブル miniDSP 付き PCM5242 4.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC TAD5112 Low-power stereo audio DAC with 110dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5112-Q1 車載、ダイナミック レンジ 106dB、低消費電力、ステレオ オーディオ DAC TAD5212 High-performance stereo audio DAC with 120dB dynamic range, and headphone and line driver TAD5212-Q1 車載、ダイナミック レンジ 120dB、低消費電力、ステレオ オーディオ DAC PCM1690 113dB SNR、8 チャネル、オーディオ DAC、TDM 差動出力
オーディオ ADC
PCM1841-Q1 車載、クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM3120-Q1 車載、ステレオ、106dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC   PCM3140-Q1 車載、106dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM5120-Q1 車載、ステレオ、120dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC PCM5140-Q1 車載、120dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCM6120-Q1 車載、ステレオ、123dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC   PCM6140-Q1 車載、122dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) PCMD3140-Q1 車載対応、127dB SNR、768kHz、4 チャネル、PDM 入力から TDM 出力または I²S 出力への変換向けコンバータ PCMD3180-Q1 車載、8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ TAA5212 High-performance stereo audio ADC with 119dB dynamic range and configurable digital filters TAA5412-Q1 車載、ダイナミック レンジ 110dB、HV 入力内蔵 HV-MICBIAS、診断機能搭載、ステレオ オーディオ ADC PCMD3180 8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ PCMD3140 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力へのコンバータ
ヘッドホン・アンプ
TPA6166A2 アクセサリ検出機能搭載、43mW ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ
スピーカ・アンプ
TAS2110 11V Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ TAS2552 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、4W、デジタル / アナログ入力、スマート アンプ。8.5V 昇圧 TAS2555 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2557 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ TAS2559 ステレオ処理機能付き、スピーカ保護機能内蔵、5.7W、デジタル入力スマート アンプ TAS2560 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ TAS2562 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、11V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、デジタル入力スマート アンプ TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ TAS2564 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、7W、デジタル入力スマート・アンプ TAS2572 I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ TAS2764 I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ TAS2780 スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ TAS5729MD HP (ヘッドホン) 対応、12W ステレオ、24W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5731 2.1 チャネル サポート、20W ステレオ、41W モノラル、8 ~ 21.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ TAS5754M 40W ステレオ、61W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5756M 30W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760L 21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760LD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M 55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760M-Q1 車載、25W、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5760MD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5766M 50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS5782M 処理能力搭載、20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5805M 処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプ TAS5822M 96kHz のエンハンスド処理機能搭載、35W、インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D アンプ TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ TAS5825P 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6422-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424-Q1 車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424E-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424L-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、27W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TPA6404-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ピエゾ・スピーカ・ドライバ / レシーバ
DRV5825P スマート I/V 保護機能搭載、4.5 ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、デジタル入力、ピエゾ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 ステレオ・チャネル、106dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC3120Q1EVM-PDK PCM3120-Q1 106dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 ステレオ・チャネル、120dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC5120Q1EVM-PDK PCM5120-Q1 120dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 ステレオ・チャネル、123dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板 ADC6120Q1EVM-PDK PCM6120-Q1 123dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板 PCM1809EVM PCM1809 の評価基板 PCMD3140Q1EVM-PDK PCMD3140-Q1 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力への変換を行うコンバータの評価基板 PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM スマート・アンプ・スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2) TAS2555YZEVM TAS2555:5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2557EVM TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ・センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板 TAS2559EVM TAS2559 5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS2560EVM TAS2560 evaluation module, 5.6-W Class-D audio amplifier  TAS2770EVM TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センス・オーディオ・アンプの評価モジュール、QFN パッケージ TAS2781EVM デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ アンプ向け TAS2781 評価基板 TAS3251EVM TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD デジタル入力 Class-D の評価モジュール TAS5721EVM TAS5721 評価モジュール TAS5733LEVM TAS5733L デジタル入力、クローズド・ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5751MEVM TAS5751M デジタル入力、オープン・ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 評価モジュール TAS5782MEVM TAS5782M 96kHz 処理機能付きデジタル入力閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール TAS5805MEVM TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM) TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ・アンプの評価基板
サポート・ソフトウェア

TAS5780M-SW TAS5780M GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS5780M GUI and software for PurePath™ Console 3
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5780MEVM TAS5780M デジタル入力、閉ループ、96kHz、処理機能搭載、Class-D オーディオ アンプの評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCA) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ