TAS5780MEVM

TAS5780M 96kHz 処理機能付きデジタル入力閉ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TAS5780MEVM

購入

概要

To get started:

Step 1: Hardware
Order TAS5780M Evaluation Module
For TAS5780M tuning and evaluation: order the PurePath™ Console Motherboard
If you intend to use Smart Amp features, order the Speaker Characterization Board for PurePath™ Audio Smart Amp

Step 2: Software
Request access to PurePath™ Console 3 and TAS5780M Software
If you intend to use Smart Amp features, request access to the learning board software

Step 3: Training
Download the TAS5780M Evaluation Module User’s Guide
If you intend to use Smart Amp features, download the Getting Started with Smart Amp Development app note

The TAS5780MEVM showcases the latest TI digital input class D closed loop amplifier TAS5780M. The EVM is used in conjunction with the PurePath Console Motherboard (PPCMB) and the PurePath Console 3 Software. There are two TAS5780M devices present on the EVM, which allows the user to evaluate the device in both stereo and mono mode. The PVDD supply is provided via the TAS5780MEVM and is regulated to 5 VDC and 3.3 VDC on the PPCMB. The PPCMB provides the I²S, I²C, and 3.3 VDC to the TAS5780MEVM.

特長
  • 2.0, mono and 2.1 capable
  • 96kHz input sample rate support
  • Demonstration, evaluation and development environment via the PurePath Console 3 software (GUI)
  • Supported with user's guide and easy-to-use PC software
スピーカ・アンプ
TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5780MEVM — TAS5780M 96kHz 処理機能付き、デジタル入力閉ループ Class-D オーディオ・アンプの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TAS5780M Evaluation Module 2016年 12月 12日
証明書 TAS5780MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ