TIDA-01572

デジタル入力 Class-D IV センス・オーディオ・アンプのステレオ評価モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-01572

設計ファイル

概要

TIDA-01572 は、PC アプリケーションで使用する高性能ステレオ・オーディオ・サブシステムを実現します。4.5V ~ 16V の単一電源で動作し、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプである TAS2770 を使用しています。TAS2770 は優れたノイズ特性と歪特性を備え、WCSP / QFN パッケージで提供されます。TIDA-01572 はTL760M33TPS73618 の 2 個の低ドロップアウト固定電圧レギュレータも搭載しています。TL760M33 と TPS73618 はそれぞれ、必要な 3.3V と 1.8V のシステム・レールを生成します。このリファレンス・デザインは汎用デジタル入力インターフェイスにより広範な入力フォーマットに対応すると同時に、電圧 / 電流検出、電源電圧(VBAT)、温度に関する出力データを提供します。マルチプレクシング機能も搭載しており、複数の入力ソースをデジタル入力として使用できます。さらに、TAS2770 は必要に応じて VBAT を追跡し、出力電圧を制限できる自動ゲイン・コントローラを内蔵しています。この機能は、ノート PC やタブレットなどのバッテリ駆動アプリケーションのバッテリ駆動時間延長と、システムレベルの電圧低下防止を可能にします。共有デジタル出力を使用してリミッタ機能を連携させるために、複数の TAS2770 上でチップ間リミッタ調整を設定できます。これにより、システム全体が同等のゲイン・レベルを常に維持し、最高のリスニング環境を実現できるようになります。

特長
  • ステレオまたはモノラルの評価モード
  • USB 入力
  • IV センス評価モジュール
  • スピーカ保護機能評価のための TAS2559YZEVM へのインターフェイス
  • TAS2770 PurePath Console 3 アドインにアクセス可能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU531.PDF (4414 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRW51.PDF (633 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRW52.PDF (74 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW53.PDF (469 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW55.ZIP (2934 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEM8.ZIP (1650 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW54.PDF (2766 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

スピーカ・アンプ

TAS2770スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS620853A 降圧コンバータ、DCS-Control と Hiccup 短絡保護、2x2 の HotRod パッケージ

データシート: PDF | HTML
I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

TCA9406内蔵プルアップ抵抗搭載、2 ビット双方向 1MHz I2C/SMBus 電圧レベル・シフタ

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

SN74CB3Q32573.3V、2:1 (SPDT)、4 チャネル汎用 FET バス・スイッチ

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

SN74LVC2G66小さいオン抵抗、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル汎用アナログ・スイッチ

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1574電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
クロック・ジェネレータ

CDCE9132.5V または 3.3V LVCMOS 出力、プログラマブル、1 個の PLL VCXO クロック・シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3897アクティブ・ハイ、オープン・ドレイン出力、シングル・チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TL760M33-Q1車載向け、500mA、26V、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
固定方向電圧レベル・シフタ

SN74AVC2T244デュアル・ビット、デュアル電源バス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
固定方向電圧レベル・シフタ

SN74LV1T126単一電源、3 ステート出力(アクティブ・ハイ・イネーブル)シングル・バッファ・ゲート

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G07オープン・ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド PC用ステレオ・オーディオのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 4月 29日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TAS2770EVM-STEREO TAS2770 デジタル入力 Class-D IV センス・オーディオ・アンプのステレオ評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ