TCA9406

アクティブ

内蔵プルアップ抵抗搭載、2 ビット双方向 1MHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Features Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 1 VCCA (min) (V) 1.65 VCCA (max) (V) 3.6 VCCB (min) (V) 2.3 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 1 VCCA (min) (V) 1.65 VCCA (max) (V) 3.6 VCCB (min) (V) 2.3 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² 2.25 x 1.25 SSOP (DCT) 8 11.8 mm² 2.95 x 4 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1
  • I2CアプリケーションのSDAおよびSCLライン用の2ビット、双方向トランスレータ
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換を提供
  • OE = LOWまたはVCC = 0V時に出力SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_Bピンはハイ・インピーダンス
  • すべてのSDAおよびSCLピンに内部10kΩプルアップ抵抗
  • 1.65V~ 3.6V (Aポート)、2.3V~5.5V (Bポート) (VCCA≦VCCB)
  • VCC絶縁機能: どちらかのVCC入力がGNDレベルになると、両方のポートがハイ・インピーダンス状態になる
  • 電源投入のシーケンス不要: VCCAとVCCBのいずれからでも立ち上げ可能
  • 低Ioff: VCCAまたはVCCB = 0V時に2µA
  • OE入力はVCCAに直結、またはGPIOにより制御可能
  • JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • Aポート
      • 2500V、人体モデル(A114-B)
      • 250V、マシン・モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル(C101)
    • Bポート
      • 8kV、人体モデル(A114-B)
      • 250V、マシン・モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル(C101)
  • I2CアプリケーションのSDAおよびSCLライン用の2ビット、双方向トランスレータ
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換を提供
  • OE = LOWまたはVCC = 0V時に出力SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_Bピンはハイ・インピーダンス
  • すべてのSDAおよびSCLピンに内部10kΩプルアップ抵抗
  • 1.65V~ 3.6V (Aポート)、2.3V~5.5V (Bポート) (VCCA≦VCCB)
  • VCC絶縁機能: どちらかのVCC入力がGNDレベルになると、両方のポートがハイ・インピーダンス状態になる
  • 電源投入のシーケンス不要: VCCAとVCCBのいずれからでも立ち上げ可能
  • 低Ioff: VCCAまたはVCCB = 0V時に2µA
  • OE入力はVCCAに直結、またはGPIOにより制御可能
  • JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
  • JESD 22を超えるESD保護
    • Aポート
      • 2500V、人体モデル(A114-B)
      • 250V、マシン・モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル(C101)
    • Bポート
      • 8kV、人体モデル(A114-B)
      • 250V、マシン・モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル(C101)

TCA9406は2ビット、双方向のI2CおよびSMBus電圧レベル・トランスレータで、出力イネーブル(OE)入力が搭載されています。AサイドではVCCAを基準に1.65V~3.6V、BサイドではVCCBを基準に2.3V~5.5Vで動作します。これによって、標準的な1.8V、2.5V、3.3V、5Vの電源レールのいずれについても、異なる信号レベル間でのインターフェイスが可能です。

OE入力ピンはVCCAを基準とし、VCCAに直結できますが、5.5Vも許容します。また、OEピンを制御してロジックLOWに設定すると、すべてのSCLおよびSDAピンをハイ・インピーダンス状態にすることができ、静止時消費電流が大幅に減少します。

通常のI2CおよびSMBus動作、または他のオープン・ドレイン構成において、TCA9406は最高2Mbpsをサポートするため、SCL周波数が100kHz (Standard-mode)、400kHz (Fast-mode)、1MHz (Fast-mode Plus)である標準のI2C速度と互換性があります。また、TCA9406は汎用レベル・トランスレータとしても使用でき、AおよびBサイドのポートが両方ともプッシュプル・デバイスで駆動される場合、最高24Mbpsに対応できます。

TCA9406は、SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_Bに10kΩのプルアップ抵抗が内蔵されています。合計プルアップ抵抗を減らし、立ち上がりエッジを高速化するため、バスに外部プルアップ抵抗を追加することもできます。

TCA9406は2ビット、双方向のI2CおよびSMBus電圧レベル・トランスレータで、出力イネーブル(OE)入力が搭載されています。AサイドではVCCAを基準に1.65V~3.6V、BサイドではVCCBを基準に2.3V~5.5Vで動作します。これによって、標準的な1.8V、2.5V、3.3V、5Vの電源レールのいずれについても、異なる信号レベル間でのインターフェイスが可能です。

OE入力ピンはVCCAを基準とし、VCCAに直結できますが、5.5Vも許容します。また、OEピンを制御してロジックLOWに設定すると、すべてのSCLおよびSDAピンをハイ・インピーダンス状態にすることができ、静止時消費電流が大幅に減少します。

通常のI2CおよびSMBus動作、または他のオープン・ドレイン構成において、TCA9406は最高2Mbpsをサポートするため、SCL周波数が100kHz (Standard-mode)、400kHz (Fast-mode)、1MHz (Fast-mode Plus)である標準のI2C速度と互換性があります。また、TCA9406は汎用レベル・トランスレータとしても使用でき、AおよびBサイドのポートが両方ともプッシュプル・デバイスで駆動される場合、最高24Mbpsに対応できます。

TCA9406は、SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_Bに10kΩのプルアップ抵抗が内蔵されています。合計プルアップ抵抗を減らし、立ち上がりエッジを高速化するため、バスに外部プルアップ抵抗を追加することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TCA9406 2ビット、双方向、1MHz、8kV HBM ESD I2CバスおよびSMBus電圧レベル・トランスレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2018年 12月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) TCA9406 I2C Translator Evaluation Module 2018年 10月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
アプリケーション・ノート Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
アプリケーション・ノート I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 の評価基板

DS90UB9702-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV デシリアライザ ハブである DS90UB9702-Q1 の評価目的で機能するボードのデザインです。DS90UB9702-Q1 は多用途のデシリアライザであり、FPD-Link III と FPD-Link IV の各シリアライザを使用して、4 つの独立ビデオ ソース (信号供給源) からデータを受信することができます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせると、DS90UB9702-Q1 は 8MP (メガピクセル) 以上のイメージャからハイカラー (16 ビット) (...)
評価ボード

TCA9406EVM — TCA9406 立ち上がり時間アクセラレータ付き、I2C レベル シフタの評価基板

この評価基板を使用すると、DCU パッケージに封止した TCA9406 の各製品を評価できます。I2C バスは、SDA_A、SCL_A、SDA_B、SCL_B の各テスト ポイント経由で簡単にアクセスできます。また、最適な性能を実現できるように対称的にレイアウトされています。すべての IC 信号は、テスト ポイント接続を介して利用できます。
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

I2C-DESIGNER — I2C デザイナー ツール

I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01572 — デジタル入力 Class-D IV センス・オーディオ・アンプのステレオ評価モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-01572 は、PC アプリケーションで使用する高性能ステレオ・オーディオ・サブシステムを実現します。4.5V ~ 16V の単一電源で動作し、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプである TAS2770 を使用しています。TAS2770 は優れたノイズ特性と歪特性を備え、WCSP / QFN パッケージで提供されます。TIDA-01572 はTL760M33TPS73618 の 2 個の低ドロップアウト固定電圧レギュレータも搭載しています。TL760M33 と TPS73618 はそれぞれ、必要な 3.3V と 1.8V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00609 — 自己ブート型オーディオ・システム

このリファレンス・デザインの目的は、オーディオ・システムのリファレンスとして使用できるハードウェアとソフトウェアの各ツールを提供することです。PurePath™ Console Motherboard (Rev F) の新しいリビジョンは、スタンドアロンの自己起動機能を追加し、このプラットフォームと互換性のあるどの評価基板 (EVM) と組み合わせた場合でも、魅力的なデモを実行できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZP) 8 Ultra Librarian
SSOP (DCT) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ