TIDA-00609
自己ブート型オーディオ・システム
TIDA-00609
概要
このリファレンス・デザインの目的は、オーディオ・システムのリファレンスとして使用できるハードウェアとソフトウェアの各ツールを提供することです。PurePath™ Console Motherboard (Rev F) の新しいリビジョンは、スタンドアロンの自己起動機能を追加し、このプラットフォームと互換性のあるどの評価基板 (EVM) と組み合わせた場合でも、魅力的なデモを実行できます。
特長
- MSP430F5510 とプッシュ・ボタン・ユーザー・インターフェイスを採用した、自己起動型オーディオ・システム
- MSP430 のサンプル・コードと資料
- オーディオ信号を DUT EVM に送信する前に、miniDSP を搭載したオンボードの TLV320AIC3262 を使用して、オーディオ信号の事前処理が可能
- USB、光、アナログ・オーディオの各 I/O をサポート
- モジュール型の PurePath Console Motherboard は、TI の多数のオーディオ EVM (評価基板) との組み合わせで動作
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFK5.PDF (125 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5510 — 32KB フラッシュ、4KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
データシート: PDF | HTMLオーディオ・コーデック
TLV320AIC3262 — miniDSP の付いた低消費電力ステレオ・コーデック、ステレオ Class-D スピーカ、DirectPath ヘッドホン
データシート: PDF | HTML開発を始める
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2