ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3825

アクティブ

手動リセット機能搭載、電圧スーパーバイザ (リセット IC)

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.93, 4.55 Features Complimentary output, Manual reset capable Reset threshold accuracy (%) 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.93, 4.55 Features Complimentary output, Manual reset capable Reset threshold accuracy (%) 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 200ms (TPS3823、TPS3824、TPS825、TPS3828) または25ms (TPS3820) の固定遅延時間を持つパワーオン・リセット・ジェネレータ
  • 手動リセット入力 (TPS3820、TPS3823、TPS825、TPS3828)
  • アクティブ LOW (TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS825)、アクティブ HIGH (TPS3824およびTPS825)、およびオープン・ドレイン (TPS3828) で利用可能なリセット出力
  • 電源電圧監視範囲: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • ウォッチドッグ・タイマ (TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS3828)
  • 消費電流 15µA (標準値)
  • 5ピン SOT-23 パッケージ
  • 温度範囲:-40℃~85℃ (TPS3823A-33の場合 −40℃~125℃)
  • 200ms (TPS3823、TPS3824、TPS825、TPS3828) または25ms (TPS3820) の固定遅延時間を持つパワーオン・リセット・ジェネレータ
  • 手動リセット入力 (TPS3820、TPS3823、TPS825、TPS3828)
  • アクティブ LOW (TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS825)、アクティブ HIGH (TPS3824およびTPS825)、およびオープン・ドレイン (TPS3828) で利用可能なリセット出力
  • 電源電圧監視範囲: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • ウォッチドッグ・タイマ (TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS3828)
  • 消費電流 15µA (標準値)
  • 5ピン SOT-23 パッケージ
  • 温度範囲:-40℃~85℃ (TPS3823A-33の場合 −40℃~125℃)

TPS382x ファミリの電圧監視 IC は、主にDSP やプロセッサを使用したシステムの初期化および起動タイミングの管理に最適です。電源投入時には、電源電圧 VDD が 1.1V を上回ると RESET がアサートされます。その後、この電源電圧監視 IC が VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 VIT− を下回っている間は RESET をアクティブ LOW に維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。この遅延時間 td は、VDD がスレッショルド電圧を上回るとスタートします (VIT−+VHYS)。電源電圧がスレッショルド電圧 VIT− を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 VIT- が固定値になっています。また TPS382x ファミリでは、ウォッチドッグのタイムアウトは、200ms (TPS3820) または 1.6s (TPS3823/4/8) のいずれかを選択できます。

TPS382x ファミリの電圧監視 IC は、主にDSP やプロセッサを使用したシステムの初期化および起動タイミングの管理に最適です。電源投入時には、電源電圧 VDD が 1.1V を上回ると RESET がアサートされます。その後、この電源電圧監視 IC が VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 VIT− を下回っている間は RESET をアクティブ LOW に維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。この遅延時間 td は、VDD がスレッショルド電圧を上回るとスタートします (VIT−+VHYS)。電源電圧がスレッショルド電圧 VIT− を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 VIT- が固定値になっています。また TPS382x ファミリでは、ウォッチドッグのタイムアウトは、200ms (TPS3820) または 1.6s (TPS3823/4/8) のいずれかを選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS3850-Q1 アクティブ ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマとプログラマブル遅延機能搭載、車載過電圧 / 低電圧監視向けウィンドウ・スーパーバイザ Offers more threshold voltage options (0.84 V to 4.8 V) with higher reset threshold accuracy and programmable watchdog.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS382x 電圧モニタ、ウォッチドッグ・タイマ付き データシート (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2022年 9月 14日
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
セレクション・ガイド Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション概要 Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) 2019年 4月 5日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
試験報告書 TIDA-00609 Test Results 2015年 6月 25日
ユーザー・ガイド Easy Demo User Manual 2015年 6月 22日
試験報告書 TIDA-00089 Test Results 2013年 12月 13日
ユーザー・ガイド Value Soundbar Reference Design Kit Development Guide (Rev. A) 2012年 2月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV603EVM - User Guide (Rev. A) 2009年 1月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV602EVM2 - User Guide (Rev. A) 2009年 1月 17日
アプリケーション・ノート Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors 2003年 10月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS382-Q1EVM — TPS382x-Q1 ウォッチドッグ内蔵電圧スーパーバイザの評価モジュール

The TPS382-Q1EVM evaluation module (EVM) has five different TPS382x-Q1 devices to let you evaluate and test the different features of the product family.  The EVM includes devices with 2.5-V, 3-V, 3.3-V and 5-V fixed monitoring, watchdog input, manual reset, (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC367 PCM3070-K CS v1.2.3

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3825 手動リセット機能搭載、電圧スーパーバイザ (リセット IC)
ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価モジュール
サポート・ソフトウェア

SLVC369 RDK-VALUE-SB-RELEASE-v1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3825 手動リセット機能搭載、電圧スーパーバイザ (リセット IC)
サポート・ソフトウェア

TIDCAJ4 TIDA-00609 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スーパーバイザとリセット IC
TPS3825 手動リセット機能搭載、電圧スーパーバイザ (リセット IC)
アセンブリの図面

TIDA-00609 Assembly Drawing

TIDRFK6.PDF (1219 KB)
部品表 (BOM)

TIDA-00089 BOM

TIDR315.PDF (138 KB)
部品表 (BOM)

TIDA-00609 BOM

TIDRFK5.PDF (125 KB)
CAD/CAE シンボル

TIDA-00609 CAD Files

TIDRFK8.ZIP (24452 KB)
ガーバー・ファイル

TIDA-00089 Gerber

TIDC216.ZIP (1286 KB)
ガーバー・ファイル

TIDA-00609 Gerber

TIDCAJ3.ZIP (7534 KB)
PCB レイアウト

TIDA-00609 PCB

TIDRFK7.PDF (2187 KB)
回路図

TIDA-00089 Schematic

TIDR314.PDF (133 KB)
回路図

TIDA-00609 Schematic

TIDRFK4.PDF (228 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00609 — 自己ブート型オーディオ・システム

このリファレンス・デザインの目的は、オーディオ・システムのリファレンスとして使用できるハードウェアとソフトウェアの各ツールを提供することです。PurePath™ Console Motherboard (Rev F) の新しいリビジョンは、スタンドアロンの自己起動機能を追加し、このプラットフォームと互換性のあるどの評価基板 (EVM) と組み合わせた場合でも、魅力的なデモを実行できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00089 — バリュー・サウンドバー・リファレンス・デザイン・キット、ステレオ、または 2.1 アプリケーション用

これは PC スピーカや MP3 ドック用に簡単に再適用可能な、ステレオまたは 2.1 アプリケーション向けの Value Soundbar リファレンス・デザイン・キットです。必要なすべてのプログラム・ハードウェアが内蔵された包括的なリファレンス・デザインであるため、数分で作業を開始し、数時間でプロトタイピングを行い、平均 8 週間で生産を開始できるようになります。

Value Soundbar リファレンス・デザイン・キットでは、現在の市場で入手可能なディスクリート・ソリューションと比べて構築コストを 30% 節約できます。この設計には数多くの内蔵オプションが用意されているため、開発者は (...)

試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ