データシート
LMS4684
- NC Switch RON 0.5Ω max @ 2.7V
- NO Switch RON 0.8Ω max @ 2.7V
- 5 nA (typ) Supply Current TA = 25°C
- 1.8 to 5.5V Single Supply Operation
- 12-Bump DSBGA Package
- WSON-10 Package, 3x4mm
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMS4684 is a low on-resistance, low voltage dual SPDT (Single-Pole/Double-Throw) analog switch that operates from a 1.8V to 5.5V supply. The LMS4684 features a 0.5Ω RON for its NC switch and 0.8Ω RON for its NO switch at a 2.7V supply. The digital logic inputs are 1.8V logic-compatible with a 2.7V to 3.3V supply and features break-before-make switching action.
The LMS4684 is available in the 12-bump DSBGA and the 10-lead WSON miniature packages. These PCB real estate saving packages offer extreme performance while saving money with small footprints.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-00609 — 自己ブート型オーディオ・システム
このリファレンス・デザインの目的は、オーディオ・システムのリファレンスとして使用できるハードウェアとソフトウェアの各ツールを提供することです。PurePath™ Console Motherboard (Rev F) の新しいリビジョンは、スタンドアロンの自己起動機能を追加し、このプラットフォームと互換性のあるどの評価基板 (EVM) と組み合わせた場合でも、魅力的なデモを実行できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 12 | Ultra Librarian |
WSON (NGZ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。