DATA SHEET
TCA9406 2ビット、双方向、1MHz、8kV HBM ESD I2CバスおよびSMBus電圧レベル・トランスレータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- I2CアプリケーションのSDAおよびSCLライン用の2ビット、双方向トランスレータ
- 方向ピンを必要としない双方向電圧レベル変換を提供
- OE = LOWまたはVCC = 0V時に出力SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_Bピンはハイ・インピーダンス
- すべてのSDAおよびSCLピンに内部10kΩプルアップ抵抗
- 1.65V~ 3.6V (Aポート)、2.3V~5.5V (Bポート) (VCCA≦VCCB)
- VCC絶縁機能: どちらかのVCC入力がGNDレベルになると、両方のポートがハイ・インピーダンス状態になる
- 電源投入のシーケンス不要: VCCAとVCCBのいずれからでも立ち上げ可能
- 低Ioff: VCCAまたはVCCB = 0V時に2µA
- OE入力はVCCAに直結、またはGPIOにより制御可能
- JESD 78、Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- Aポート
- 2500V、人体モデル(A114-B)
- 250V、マシン・モデル(A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル(C101)
- Bポート
- 8kV、人体モデル(A114-B)
- 250V、マシン・モデル(A115-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル(C101)